Rozwiązania w zakresie palników do zastosowań komercyjnych

Rozwiązania w zakresie palników do zastosowań komercyjnych

Kompaktowe systemy do standardowych i zaawansowanych zastosowań

Regulatory palników są dostępne dla wszystkich rodzajów zastosowań, zarówno do podstawowej kontroli sekwencji oraz programu o stałym czasie pracy, jak i kompleksowej regulacji stosunku mieszania, zakładającej zastosowanie do 6 siłowników. Bezpieczne i niezawodne regulatory palników i czujki płomieni, przeznaczone do pracy przerywanej lub ciągłej, oferujące możliwość dodania pasujących komponentów w celu zapewnienia optymalnej interakcji. Siłowniki przepustnic powietrza o wysokim poziomie dokładności, w połączeniu z optymalizacją spalania poprzez regulator zaworów O2 oraz regulator stosunku mieszania LMV5, zapewniają niski poziom emisji i wysoką wydajność. Elastyczne ustawienia parametrów umożliwiają dokonanie wyboru z szerokiego zakresu możliwości konfiguracji. Kompaktowy regulator stosunku mieszania LMV2/3 może zostać z łatwością zintegrowany z palnikami do zastosowań komercyjnych. Dzięki trybowi "czerwonej flagi" uruchamianie jest proste i szybkie. Program przeprowadza użytkownika przez procedurę ustawiania kluczowych parametrów.   Nasze produkty obsługują moce w zakresie od 300 kW do 30 MW. Każdemu zastosowaniu palnika - czy to w połączeniu z kotłami wodnymi, parowymi, termoolejowymi lub przetwórniami przemysłowymi - odpowiada jeden z naszych produktów.

Interesują Cię nasze rozwiązania w zakresie palników do zastosowań komercyjnych?

Skontaktuj się z nami

Informacje ogólne

Portfolio produktów

Dodatkowe informacje

Zarejestruj się do Extranet

Materiały do pobrania oraz wsparcie

Dowiedz się więcej

Pobierz bardziej szczegółowe informacje o produkcie, skontaktuj się z naszymi ekspertami i dowiedz się więcej na temat naszego portfolio usług serwisowych, które odpowiada Twoim potrzebom.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Czekamy na kontakt i rozmowę.  

Customer Support Center

Skontaktuj się z nami