Rozwiązania dla palników przemysłowych

Rozwiązania dla palników przemysłowych

Niezawodne palniki dla sektora wytwórczego

Palniki przemysłowe stanowią rdzeń każdej linii produkcyjnej opierającej się na procesie cieplnym, a jakość produktu końcowego zależy głównie od niezawodności i wydajności palnika. Niskie nakłady utrzymaniowe i maksymalna dyspozycyjność, wysoki poziom wydajności energetycznej i bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami automatyki stanowią kluczowe wymagania nakładane na zaawansowane systemy spalania. Korzystając z dekad doświadczenia, specjalistycznej wiedzy i zaangażowania w dziedzinie przemysłowych systemów spalania, firma Siemens stała się kluczowym partnerem producentów wysokiej jakości urządzeń do przetwarzania cieplnego.   Standardowe regulatory palników, takie jak LME7, mogą być stosowane w połączeniu z dużą liczbą różnych siłowników, napędzanych przez zsynchronizowane silniki. LMV2/3 to idealna podstawowa jednostka przeznaczona do wszelkich typów palników średniej mocy, zarówno olejowych, gazowych lub nawet wykorzystujących dwa rodzaje paliwa (modulujących lub wielostopniowych) - rozwiązanie, które zawsze jest pod ręką. System zarządzania palnikiem LMV5 jest wyposażony w regulator palnika, elektroniczną instalację sterowania stosunkiem powietrza do paliwa oraz zawór gazowy, gwarantując integrację już na poziomie podstawowej jednostki. Wraz z LMV50 możliwe jest więc również zintegrowanie zewnętrznych systemów dozoru płomienia. Gwarantuje to prawidłową pracę palnika w przypadku płomienia o niekorzystnych proporcjach.

Informacje ogólne

Portfolio produktów

Materiały do pobrania oraz wsparcie

Dowiedz się więcej

Pobierz bardziej szczegółowe informacje o produkcie, skontaktuj się z naszymi ekspertami i dowiedz się więcej na temat naszego portfolio usług serwisowych, które odpowiada Twoim potrzebom.