Siłowniki przepustnic powietrza

OpenAir
OpenAir™ jest kompleksowym portfelem siłowników przepustnic powietrza wraz z szerokim wyborem sił nastawczych, sygnałów sterujących, standardów komunikacji oraz dodatkowych opcji, które można dostosować do indywidualnych wymogów w zakresie HVAC. Zaprojektowane tak, aby gwarantować trwałość i wydajność. Siłowniki OpenAir są oferowane wraz z oszczędnymi silnikami oraz funkcją szybkiego, precyzyjnego sterowania. Rezultat? Długi cykl użytkowania, wyraźnie niższe zużycie energii oraz trwałość podczas transportu, na budowie oraz w trakcie eksploatacji.

Tworzenie zdrowego klimatu we wnętrzach
Spędzamy 90% naszego życia w budynkach. Automatyka budynkowa odgrywa ważną rolę:
- Bezpieczeństwo & zdrowie
- Zmniejszenie liczby dni nieobecności w pracy
- Zwiększona produktywność
Portfel dla Twoich potrzeb
Wydajny energetycznie, prosty w użyciu i niezawodny: Łatwość użytkowania leży u podstaw całego portfela siłowników przepustnic powietrza, od bezproblemowej instalacji i szybkiego uruchamiania, do wydajnej i wygodnej eksploatacji. Można oszczędzić czas i koszty korzystając z ustandaryzowanego planu okablowania i samocentrujących się adapterów wałka. Warto wybrać jedeną z opcji stworzonej dla najbardziej wymagających instalacji HVAC.Siłowniki przepustnic powietrza OpenAir dają się z łatwością dostosować do wszystkich wymagań. Siemens oferuje trwałe siłowniki przepustnic powietrza do wszelkich zastosowań: wentylacja zapewniająca komfort, zmienny przepływ powietrza, przepustnice wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej i przeciwdymnej, pojazdy kolejowe i inne specjalne zastosowania. Dysponując szerokim wyborem sił nastawczych, szyn komunikacyjnych i sygnałów sterujących. Siemens prowadzi szeroko zakrojone testy siłowników przepustnic i oferuje niezwykle trwałą obudowę, umożliwiającą przeprowadzenie ponad 100.000 pełnych i 5 milionów częściowych cykli użytkowania. Instalacja jest prosta i wykluczająca błędy, dzięki fabrycznemu okablowaniu siłowników, kablom oznaczonym kodami kolorystycznymi i liczbowym, jednolitej koncepcji montowania oraz instalacji wałka za pomocą jednej śruby. Wreszcie, znacząco poprawia się zużycie energii oraz komfort, dzięki wydajnym, precyzyjnym silnikom, bezszczotkowym silnikom o niskim poziomie hałasu oraz szybkiemu wdrażaniu poleceń wydawanych przez systemy automatyki budynkowej.
Skonfiguruj siłowniki do Twoich potrzeb
Skonfiguruj siłownik przepustnicy powietrza online do własnych ustawień, za pomocą konfiguratora produktu dostępnego w Siemens Industry Mall. Dostosowywanie do własnych potrzeb obejmuje oznakowanie, umieszczenie logotypu firmy, typy kabli, długość kabli, typy łączników oraz niestandardowe znaczniki. Wraz z każdym zakupem Siemens dostarcza wszelkie wymagane certyfikaty oraz oferuje opakowania na jeden oraz wiele produktów. Aby uzyskać wsparcie w zakresie dodatkowych wymogów dotyczących produktów lub złożyć większe zamówienie, prosimy o kontakt ze specjalistą ds. produktów Siemens.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.