Muzeum Fundacji Louis Vuitton w Paryżu

Idealne miejsce do podziwiania i odkrywania. Nie tylko projekt muzeum jest rewolucyjny - jego infrastruktura techniczna również wyznacza nowe standardy.
Przykładowa realizacja

Muzeum Fundacji Louis Vuitton w Paryżu

Zaprojektowane przez znakomitego architekta Franka Gehry, muzeum Fondation Louis Vuitton, mieszczące się niedaleko parku Bois de Boulogne w Paryżu, przypomina górę lodową owiniętą szklanymi żaglami, z których niektóre mają wysokość 46 metrów. Masywna hol wejściowy prowadzi do 12 galerii wystawowych - każda ma inny kształt i rozmiar, w których mieszczą się stała kolekcja muzeum oraz wystawy specjalne. Muzeum otworzyło swoje podwoje pod koniec października 2014 r. i w samym pierwszym roku działania odwiedziło je ponad milion osób.

Wyzwanie

Operatorzy muzeum Fondation Louis Vuitton chcieli, aby rewolucyjnemu projektowi architektonicznemu towarzyszyła najnowocześniejsza technologia budynkowa. Skupiono się w szczególności na wydajności energetycznej, gdyż francuski organ certyfikujący Certivéa wybrał muzeum jako pilotażowy projekt w ramach nowej pieczęci jakości Haute Qualité Environnementale (HQE). Pieczęć HQE jest przyznawana budynkom mieszczącym w sobie dobra kultury, które jednocześnie obniżyły zużycie energii.

Rozwiązanie

Firma Siemens została wybrana do dostarczenia systemów ogrzewania i chłodzenia, zarządzania budynkiem i bezpieczeństwa pożarowego. „Po dogłębnej analizie zdecydowaliśmy się na wybór rozwiązania firmy Siemens, ponieważ jest to najwydajniejszy system na rynku. Innym czynnikiem, który nas przekonał, było doświadczenie pracowników firmy Siemens”, mówi Franck Valladeau, Dyrektor ds. Eksploatacji.

Siemens dostarczył system ogrzewania i chłodzenia geotermalnego, aby móc utrzymywać temperaturę wewnątrz budynku za pomocą wód gruntowych o temperaturze 12 stopni Celsjusza. Temperatura w galeriach jest utrzymywana na stałym poziomie 25 stopni Celsjusza, aby zapewnić maksymalny komfort i ochronę dzieł.

Platforma zarządzania budynkiem, Desigo Insight, w połączeniu ze stacjami automatyki PXC, sprawuje w pełni automatyczną kontrolę nad temperaturą i wilgotnością we wszystkich galeriach, aby spełniać wymagania dotyczące warunków wystawiania dzieł sztuki.

System bezpieczeństwa pożarowego firmy Siemens składa się z panelu ochrony przeciwpożarowej Sinteso FS20, systemu wykrywania pożaru STT20 oraz czujek ognia Pro Sens i Top Sens.

Pakiet umowny Siemens obejmuje również całodobową, kompleksową obsługę wszystkich obiektów, z gwarantowanym czasem reakcji wynoszącym zaledwie 4 godziny.

Korzyści

System ogrzewania i chłodzenia geotermalnego pomaga zminimalizować zużycie energii, zgodnie z wymogami nakreślonymi przez Certivéa w ramach procesu uzyskiwania pieczęci HQE.

Desigo Insight oferuje czytelną grafikę, podgląd trendów, zarządzanie alarmami, tworzenie harmonogramów, raportowanie i analitykę, aby ułatwić sterowanie całym budynkiem i jego wieloma funkcjami.

Rygorystyczne testy systemu ochrony przeciwpożarowej dowiodły jego skuteczności, nawet w pomieszczeniach o bardzo wysokich sufitach oraz stanowiących wyzwanie efektów objętościowych wynikających z wyjątkowego projektu architektonicznego.

Portfolio

Idealne urządzenia do tworzenia idealnych miejsc

Uzyskaj wszelkie informacje na temat produktów i rozwiązań pozwalających na stworzenie Twojego idealnego miejsca.