Usługi
Niezrównane doświadczenie świadczonych usług
Wyobraź sobie uwolnienie wartości Twojego katalogu budynków. Co, gdybyś mógł/mogła zapewnić długoterminową efektywność, zrównoważony rozwój i niezawodność? Dzięki firmie Siemens wyobrażenia zmieniają się w rzeczywistość. Zaczynamy od zrozumienia Twoich budynków. Następnie dopasowujemy nasze usługi, aby odpowiadały Twoim konkretnym potrzebom. Masz dostęp do naszego pełnego i szerokiego katalogu usług w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, zabezpieczeń, HVAC, automatyki budynkowej i zarządzania energią w budynkach.

Badanie: Modernizacja i transformacja cyfrowa
Modernizacja uwzględniająca najnowsze technologie bezpieczeństwa pożarowego i zabezpieczeń umożliwia dostęp do rozleglejszych korzyści operacyjnych i biznesowych.
Usługi doradcze
Nasze podejście holistyczne wykracza poza same konsultacje. Tworzymy i wdrażamy strategie wspierające Cię w osiąganiu celów biznesowych i przezwyciężaniu ograniczeń. Pomagamy w redukcji kosztów, zarządzaniu emisjami i minimalizowaniu ryzyka.
Strategie dodające wartości katalogowi budynków i infrastrukturze:
Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w infrastrukturę budynków jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Nasi eksperci współpracują z Tobą w celu opracowania jasnej strategii odpowiadającej Twoim celom biznesowym.
Analizujemy Twój katalog budynków i jego zasoby operacyjne. Dzięki sile danych i strategicznym analizom opracowujemy mapę drogową, aby uzyskać namacalne rezultaty. To wyjątkowy plan, który dotyczy wyłącznie Twojej działalności. Jest porównywany z mierzalnymi kluczowymi wskaźnikami wydajności, a następnie powiązany z Twoimi danymi operacyjnymi.
Usługi z zakresu wydajności
Wprowadź funkcjonowanie Twojego budynku na kolejny poziom efektywności. Nasze kompleksowe usługi w zakresie budynków i systemów łączą kompetencje wewnętrzne z fachową wiedzą wzmacnianą danymi.
Wprowadź efektywność na kolejny poziom:
Twoja organizacja ma duże potrzeby. Twoje obiekty muszą wywiązywać się z obowiązków. Oznacza to osiągnięcie wyższego poziomu oszczędności kosztów, zrównoważenia, wydajności i produktywności każdego dnia. Nasze kompleksowa oferta usług z zakresu wydajności pozwala wznieść działalność biznesową, taką jak Twoja, na wyższy poziom. Odnosi się ona do takich kwestii, jak ochrona przeciwpożarowa, zabezpieczenia, HVAC, systemy automatyki budynkowej i zarządzania energią.
Dzięki zastosowaniu wiedzy praktycznej i zaawansowanych systemów analitycznych, obieramy holistyczne podejście do optymalizacji Twoich urządzeń. Przyglądamy się Twoim systemom technicznym, celom w zakresie wydajności i celom biznesowym, aby znaleźć rozwiązania, które odpowiadają Twoim wyjątkowym potrzebom. Od redukcji kosztów do podniesienia poprzeczki w zakresie efektywności energetycznej - jesteś pod naszą opieką.
Efektywność budynków w praktyce
Sukces w zakresie zrównoważenia i efektywności budynków może przyjmować różne formy. Zapoznaj się z niektórymi projektami, w realizację których byliśmy zaangażowani, aby dowiedzieć się, jak organizacje takie jak Twoja mogą korzystać z naszego doświadczenia i naszych usług.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.