Pomieszczenia ciśnieniowe

Bezpieczne i komfortowe środowisko

Pomieszczenia ciśnieniowe na rzecz szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia
Inteligentne szpitale
Inteligentna opieka medyczna

Biała księga: Inteligentne szpitale

Digitalizacja ma pozytywny wpływ na wzrost zaufania pacjentów do służby zdrowia, ale w jaki sposób innowacje technologii budynków mogą dalej ulepszać doświadczenia pacjentów?

Uzyskaj bezpłatną kopię!

Pobierz białą księgę

Wyzwania

Izolacja chroni pacjentów i świat zewnętrzny

Pomieszczenia ciśnieniowe - znane również jako izolatki - są wykorzystywane do ochrony osób o obniżonej odporności przed zarazkami i bakteriami, a także do ochrony świata zewnętrznego przed chorobami zakaźnymi. W obydwu przypadkach pacjent jest odizolowany od świata zewnętrznego i musi pozostawać w pomieszczeniu chronionym przez całą dobę. Ma to ogromny wpływ na poczucie wolności i jakość życia pacjenta, co oznacza, że komfort, bezpieczeństwo i zabezpieczenie pomieszczenia stają się jeszcze ważniejsze.

Najwyższe standardy na rzecz maksymalnego bezpieczeństwa

Pod lub nadciśnienie w tych specjalistycznych pomieszczeniach jest kluczowym czynnikiem utrzymującym bezpieczeństwo pacjenta i świata zewnętrznego. Wysokiej jakości systemy zapewniające bezpieczny dostęp są nieodzowne, gdy chcemy zagwarantować brak jakichkolwiek zagrożeń, w tym poprzez utrzymywanie różnicy ciśnień po otwarciu lub zamknięciu drzwi. Zużycie energii również powinno być utrzymywane na minimalnym poziomie. Nasze rozwiązania są dostarczane mając na uwadze powyższe czynniki i oferują najwyższe jakościowo pakiety rozwiązań, zapewniające dostępność wymaganego systemu.

Rozwiązania w zakresie kontroli dostępu dają pewność, że dostęp do pomieszczenia mają jedynie odwiedzający i personel. Aby zoptymalizować dezynfekcję, do infrastruktury pomieszczenia można dodać rozwiązania w zakresie promieniowania UV. Rozwiązania te, obejmujące bezpieczeństwo pożarowe, mogą zostać zintegrowane w kompleksowy system, który umożliwia personelowi skuteczne zarządzanie procesami wewnątrz i na zewnątrz izolatki, aby mieć pewność, że kadra, odwiedzający i pacjenci są bezpieczni.

Optymalne warunki dla idealnej ochrony

Komfort pacjenta i personelu

Przebywanie w pomieszczeniu 24 godziny na dobę bez wątpienia ogranicza poczucie wolności i komfortu pacjenta. Uczynienie z pomieszczenia komfortowego środowiska i pozwolenie na kontakt z bliskimi ma ogromne znaczenie. W większości przypadków nie dopuszcza się wnoszenia lub wynoszenia inteligentnych urządzeń do lub z pomieszczenia. 

Terminal przyłóżkowy jest idealnym rozwiązaniem gwarantującym łączność, dopływ informacji i rozrywkę. Ponieważ stanowi część stałej infrastruktury pomieszczenia, nie będzie służył jako nośnik bakterii i wirusów podczas wnoszenia lub wynoszenia. Sterowanie takimi elementami, jak oświetlenie, zasłony i temperatura również stanowi jeden z najważniejszych czynników poprawiania satysfakcji pacjenta.

Dzięki automatyce pomieszczeń Desigo, pacjent może sterować tymi ustawieniami wedle własnych preferencji. Długotrwałe wystawienie na działanie sztucznego światła może mieć negatywny wpływ na biorytm pacjenta: Rozwiązania oświetlenia dostosowanego do rytmu dobowego zmniejszają to oddziaływanie, potencjalnie poprawiając rytm snu i prowadząc do szybszego wyzdrowienia.

Referencje

#CreatingPerfectPlaces around the world