Zarządzanie budynkami w zakresie pomieszczeń sterylnych

Redukcja ryzyka w sterylnych środowiskach produkcyjnych Pomieszczenia sterylne są zależne od precyzyjnie regulowanych warunków środowiskowych. Aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczeń oraz chronić osoby i ich mienie, infrastruktura technologiczna musi spełniać najbardziej restrykcyjne normy jakości. Korzystamy z wieloletniego doświadczenia, by móc dostosować nasze zintegrowane rozwiązania w zakresie pomieszczeń sterylnych do konkretnych wymogów Twojego obiektu, upewniając się, że wszystkie parametry środowiskowe są regulowane, monitorowane oraz bezpiecznie i odpowiednio przechowywane.
Pomieszczenia sterylne są obszarami podwyższonego ryzyka, które muszą być traktowane ze szczególną ostrożnością w procesie tworzenia koncepcji zarządzania budynkami. Zanieczyszczenie stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla ludzi, jakości produktów i środowiska, dlatego też pomieszczenia te muszą być ściśle monitorowane i precyzyjnie kontrolowane przez cały czas - przykładowo, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się agresywnych bakterii i wirusów w sektorze Healthcare lub aby utrzymać dobre praktyki produkcyjne w sektorze badań przyrodniczych. Aby niezawodnie kontrolować wszelkie niezbędne parametry, takie jak temperatura, wilgotność i cząstki stałe unoszone w powietrzu, połączenie wszystkich systemów zarządzania w jedno kompleksowe rozwiązanie jest najlepszym podejściem.
Będąc jedynym dostawcą systemów automatyki budynkowej posiadającym pełne portfolio sterowników automatyki budynkowej, oferujemy rozwiązania zapewniające sterylność pomieszczeń za jednym naciśnięciem guzika. Mimo złożonych funkcji tych systemów, kompletujemy je szybko, niezawodnie i po korzystnej cenie, korzystając ze sprawdzonych, przetestowanych i ustandaryzowanych komponentów. Mając na uwadze pełen cykl użytkowania Państwa obiektu, osiągamy dalszą redukcję kosztów poprzez inteligentną ewaluację danych na rzecz maksymalnej wydajności energetycznej i minimalizacji przestojów. Z kolei na całym etapie planowania i budowy, nasza rozległa sieć ekspertów od pomieszczeń sterylnych gwarantuje, że Państwa projekt zostanie ukończony bezbłędnie i na czas.
Ulepszaj swoją działalność wraz z Siemens Building Technologies
W pełni zintegrowane systemy sterowania przeznaczone do pomieszczeń sterylnych
Nasze szerokie portfolio systemów zarządzania budynkami przeznaczonymi do pomieszczeń sterylnych obejmuje ustandaryzowane rozwiązania biorące pod uwagę wszelkie scenariusze aplikacji. Poprzez kompleksową integrację wszystkich komponentów, łączymy te systemy w pojedyncze rozwiązania, które spełniają konkretne wymagania dla każdego obiektu. Aby uzyskać dalsze informacje, zapoznajcie się Państwo z poniższym wykazem naszych produktów lub pobierzcie nasz podręcznik CET korzystając z formularza znajdującego się na dole strony.Airlock Interlocking System (AIS)
Airlock Interlocking System (AIS) jest zintegrowanym systemem sterowania śluzą powietrzną opartym na standardowych sterownikach automatyki budynkowej. Cały system działa autonomicznie i może być szybko i elastycznie dopasowany do indywidualnych wymogów. Dzięki integracji z innymi systemami zarządzania budynkiem, oferuje zaawansowane funkcje, takie jak blokowanie za pomocą technologii wykrywania gazu i dynamicznego dostosowywania czasów przedmuchu. Zintegrowana kontrola dostępu umożliwia niezawodne zarządzanie przepływem osób.
Zapobieganie występowaniu zanieczyszczeń krzyżowych
Aby zminimalizować ryzyko wywołania zanieczyszczenia krzyżowego przez osoby, procedury i urządzenia, nasze rozwiązania pomagają naszym pracownikom i osobom odwiedzającym stosowanie się do odpowiednich, uprzednio określonych procedur. Zaawansowane i konsekwentne procedury pomagają w niezawodnym kontrolowaniu i zarządzaniu fizycznym dostępem do stref zamkniętych.
Wentylacja regulowana stosownie do potrzeb
Nasza technologia Critical Environment Technology (CET) umożliwia bezpieczne, precyzyjne i szybkie pomiary oraz regulację i monitorowanie przepływów powietrza i ciśnienia w poszczególnych pomieszczeniach budynków. CET korzysta z interfejsów opartych na otwartych standardach i może być z łatwością zintegrowana z systemami automatyki budynków celem osiągnięcia najwyższych poziomów wydajności, opłacalności i bezpieczeństwa w zakresie:
• Wentylacji pomieszczeń i ogólnych układów wydechowych
• Sterowania ciśnieniem w pomieszczeniach
• Sterowania dygestoriami w laboratoriach
• Klimatyzacji pomieszczeń
Monitorowanie środowiska wraz z CMT
Niezawodne monitorowanie warunków panujących w pomieszczeniu oraz stężenia cząstek stałych unoszonych w powietrzu możliwe jest dzięki naszej technologii Compact Monitoring Technology (CMT). CMT umożliwia monitorowanie, przechowywanie i dokumentowanie do 100 parametrów środowiskowych mających znaczenie dla dobrej praktyki wytwarzania - temperatury, wilgotności, prędkości powietrza, ciśnienia powietrza i cząstek stałych, czy też dostępu do obszarów poddanych kwarantannie lub wysoce wrażliwych systemów medycznych, takich jak separatory płytek krwi. Wszelkie komponenty niezbędne do pozyskiwania danych, wizualizacji i archiwizacji zawierają się we wstępnie skonfigurowanej szafie sterowniczej. Można nią sterować za pomocą opcjonalnego, wbudowanego panelu dotykowego lub z komputera podłączonego do sieci. Możliwe jest również jej połączenie z innymi systemami monitorowania, takimi jak systemy sterowania śluzą powietrzną lub czujki obecności.
Kontrola urządzeń HVAC
Kontrolowanie niezawodności oraz monitorowanie parametrów wentylacji i klimatyzacji to od wielu lat jedna z naszych kluczowych kompetencji. Dzięki naszym dostosowanym do indywidualnych potrzeb rozwiązaniom, korzystacie Państwo z minimalizacji kosztów instalacji i obsługi, a także wysokiego poziomu zabezpieczenia przed awariami. Nasze portfolio urządzeń HVAC obejmuje precyzyjne, sterujące przepływem kropla po kropli, magnetyczne zawory modulacyjne, dynamiczne regulatory ciśnienia i przepływu, a także skalibrowane czujniki wilgotności i temperatury. Wszystkie powyższe produkty łączą jakość i niezawodność z najwyższą możliwą efektywnością energetyczną.
Oświetlenie
Dostosowana do potrzeb regulacja oświetlenia i zaciemniania jest podstawowym komponentem naszych koncepcji pomieszczeń sterylnych. Poprzez optymalizację sterowania oświetleniem i zasłonami w Państwa obiekcie, nasze systemy automatyki budynkowej i sterowania umożliwią Państwu oszczędzenie znacznych ilości energii. To sprawia, że zintegrowane rozwiązania są idealnie dostosowane do wymogów klasy A wydajności energetycznej, do której kwalifikują się jedynie budynki o najwyższym poziomie automatyki.
Pomiar cząstek stałych
Nasze rozwiązania w zakresie integracji pomiarów cząstek stałych zawieszonych w powietrzu nie tylko monitorują i analizują zmierzone wartości ze wszystkich kanałów, lecz także wykorzystują te informacje do dynamicznego dostosowywania przepływu powietrza, celem znacznego zredukowania kosztów energii.
Regulacja powietrza w pomieszczeniach
Wraz z Compliant Control Technology oferujemy inteligentną automatykę budynków, spełniającą wysokie wymogi techniczne i w szczególności, restrykcyjne wymogi regulacyjne stawiane przez sektor Life Sciences. Compliant Control Technology skutecznie reguluje i monitoruje wszelkie parametry w budynkach, w których prowadzone są badania przyrodnicze, które mogą mieć wpływ na jakość procesów i produktów - różnica ciśnień w pomieszczeniu, temperatura i wilgotność panujące w pomieszczeniu. W ten sposób można w każdej chwili zapewnić optymalny klimat w pomieszczeniu. Jednocześnie Compliant Control Technology pomaga zwiększyć wydajność energetyczną budynków i obniżyć koszty operacyjne. W celu szybkiego i łatwego przeglądu kluczowych parametrów, nasze systemy regulacji powietrza w pomieszczeniach są wyposażone w wygodne wyświetlacze. Automatycznie generują ostrzeżenia i informują o naruszeniach wartości granicznych poprzez zmianę kolorystyki oraz wyświetlają alarmy krytyczne w postaci tekstowej.
Awaryjna komunikacja głosowa
Inteligentne systemy ewakuacyjne są aktywowane automatycznie w przypadku incydentu i mogą być konfigurowane zarówno do postaci ogłoszeń głosowych w czasie rzeczywistym lub odtwarzania uprzednio nagranych komunikatów. Wyraźne instrukcje i opisy sytuacji awaryjnych umożliwiają szybką i zorganizowaną ewakuację ludności z obszaru zagrożenia w budynku. Skutecznie zapobiega to wybuchowi paniki w sytuacjach niebezpiecznych.
Wykrywanie pożaru
Nasze czujki pożaru S-LINE są wyposażone w unikalną, inteligentną technologię ASA, która umożliwia niezwykle precyzyjne i szybkie wykrywanie pożaru i alarmowanie. Zasysające czujki dymu gwarantują wykrycie pożaru na najwcześniejszym etapie, nawet jeżeli przepływy powietrza lub systemy klimatyzacji i wentylacji uniemożliwiają przedostawanie się dymu do czujek ognia.
Tłumienie pożaru
Wraz z Sinorix™ oferujemy rozwiązanie w zakresie tłumienia pożaru, które jest idealnie dostosowane do przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym w pomieszczeniach sterylnych. Sinorix™ zapewnia szybkie i niezawodne gaszenie pożarów różnego typu. Rozwiązania są dostosowane do indywidualnych potrzeb celem zapewnienia maksymalnej ciągłości działalności i gwarantują optymalną ochronę osób, środowiska, procesów i mienia.
Kontrola dostępu
Nasze rozwiązania w zakresie kontroli dostępu rejestrują w sposób scentralizowany aktywność użytkowników i dostarczają czytelne zestawienie wszystkich obecnych w pomieszczeniu osób. Łączą one informacje z serwera kontroli dostępu, akt personelu oraz danych instalacji i danych obsługowych, a także historii dostępu w czasie rzeczywistym, aby umożliwić podjęcie decyzji, czy dana osoba zostanie upoważniona do wejścia na dany obszar w danym momencie.
Wykrywanie włamania
Nasze nowoczesne systemy zabezpieczeń spełniają pełny zakres wymogów bezpieczeństwa i mogą zostać zainstalowane w jakiejkolwiek wymaganej konfiguracji. Poprzez integrację systemu wykrywania włamania z innymi dyscyplinami zabezpieczeń, takimi jak nadzór wideo lub kontrola dostępu, pomagamy zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej oszczędności kosztów.
Nadzór wideo
Systemy nadzoru wideo niezawodnie monitorują obszary wrażliwe i rejestrują wszelkie procesy zachodzące przed i po zdarzeniu. W razie wykrycia krytycznego odstępstwa, takiego jak przebywanie nieupoważnionej osoby w danym pomieszczeniu, alarm jest przekazywany automatycznie do centrum sterowania oraz w pomieszczeniu tym uruchamiana jest kamera.


The handling of toxic and highly active substances, the use of hydrogen peroxide as a disinfectant or the risk of dust explosions all contribute to a greater fire risk. Cleanroom solutions from Siemens offer you maximum protection against these hazards.

Fire detection
Thanks to intelligent ASAtechnology, Sinteso™ S-LINE fire detectors provide exceptionally precise and rapid fire detection and alarming. If air flows or air conditioning and ventilation systems prevent smoke from reaching the fire detectors, aspirating smoke detectors ensure earliest possible detection.

Emergency Voice Communication
In case of an event, the intelligent evacuation systems from Siemens ensure clear voice announcements with description of the emergency situation and clear instructions on how to proceed for quick and orderly evacuation of the danger area – and prevent outbreak of panic.

Long-term safety, security and successful production can be achieved only when you reliably protect your personnel and valuable production assets. Cleanroom environments require technical protective measures at the highest level. Personnel protection with precise control and monitoring of air flow volumes, control of air pressure differential zones. Integrated access control systems and video surveillance to control access and avoid cross contamination risks are just some of the solutions offered to ensure a safe and secure working environment.

Video surveillance
The video surveillance system monitors sensitive areas and records the processes before and after an event. If the system detects a critical deviation, such as unauthorized persons, it automatically transmits an alarm to the control center and activates the camera in the relevant area.

Access control
Our access control solutions provide a centralized recording of user activities and a clear overview of all persons present. In real time, they combine information from the access control server, personnel files, plant and maintenance data as well as access history before deciding if a person is allowed to access a certain area at a certain time.

Intrusion detection
Modern security systems must satisfy a broad range of security requirements and allow installation in a variety of configurations. By combining intrusion detection systems with other security disciplines such as video surveillance or access control, we help you to increase your security while at the same time saving costs.

Cross contamination prevention
By controlling and managing physical access to restricted zones such as clean rooms and sensitive production areas, cross-contamination prevention solutions from Siemens help customers follow adequate predefined procedures and minimize the risk of cross-contamination by people, processes, facilities and equipment.

Heating, air conditioning and ventilation systems account for up to 70% of the total energy costs for cleanrooms. Consequently, the only way to lower energy costs is to continuously monitor and optimize these systems. Our solutions provide such functions as the control of air exchange rates based on various factors like room usage or particle concentration, the detection of necessary underpressure or overpressure and dynamic adaptation of the control processes.
Airlock interlocking system (AIS)
The entire airlock control system operates autonomously and can be quickly and flexibly adapted to individual requirements. Integration additionally enables features such as locking by the gas detection technology and dynamic adjustment of purge times. Integrated access control reliably controls people flow.

HVAC control
Exact, modulating magnetic valves for drop-by-drop precise control, room pressure and volume flow controls as well as calibrated humidity and temperature sensors are just a few examples. High product quality and reliability are combined with highest possible energy efficiency when operating a building’s largest energy consumers.

Lighting
Only buildings with highly integrated building automation systems can qualify for energy efficiency class A. The integrated solutions from Siemens offer the best platform for achieving this distinction because the demand-driven adjustment of light and shadow is a basic component of our cleanroom concepts.


Environment monitoring with CMT
Compact Monitoring Technology (CMT) reliably monitors room conditions and particles in critical environments. A preconfigured control cabinet contains all the components necessary for data acquisition, visualization and archiving. Operation is done via an integrated touch panel or networked PC. Additionally, linking to an airlock control system or presence detectors, for example, is also possible. CMT ensures compliance with Electronic Record regulations like FDA 21 CFR Part 11 or EU GMP Annex 11.

Particle measurement
ISO cleanroom standards for ISO Class 2 through 9 as well as the ASHRAE Clean Spaces Technical Committee outline particle measurement requirements. The integrated solution from Siemens not only permits simple monitoring and analysis of measured values from all channels, but also uses the information to dynamically adjust air flow rates and thus substantially reduce energy costs.