Oczekuje się, że do 2030 r. Millenialsi będą stanowili 75% siły roboczej. Pokolenie to domaga się wydajniejszego i elastyczniejszego środowiska pracy, które umożliwia pracę opartą na działaniu.
Inteligentne biura są kluczem do spełnienia tych wymogów. Korzystają one z najnowocześniejszych technologii budowalnych, aby ulepszyć wydajność i zaoferować efektywny i ekonomiczny sposób korzystania z przestrzeni.
Poprzez zapewnienie idealnych warunków do wykonywania zadań.
Poprzez umożliwienie pracownikom i pracowniczkom decydowania o tym jak i kiedy należy korzystać z przestrzeni.
Poprzez tworzenie społeczności.
Biorąc pod uwagę, że średnio 90% kosztów firmy to koszty pracowników, sensowne jest zapewnienie im jak najlepszego środowiska pracy. Dzięki inteligentnym biurom, przestrzeń, w której pracujesz, staje się częścią zespołu. Pozwól nam pokazać, w jaki sposób.
Gdy biuro staje się doświadczeniem
W danym dniu roboczym zadania zwykle się zmieniają: od pisania raportów, do spotkań ze współpracownikami w celu omówienia szczegółów projektu oraz prowadzenia poufnych rozmów telefonicznych. Inteligentne biuro jest częścią drużyny i daje możliwość korzystania z przestrzeni, która jest Ci potrzebna do wykonywania bieżących zadań.Kilka kliknięć na Comfy app to wszystko, co musisz zrobić, by zarezerwować biurko lub salę konferencyjną lub zlokalizować współpracowników. Dodatkowo, budynek uczy się potrzeb osób i dostosowuje, przykładowo, oświetlenie i temperaturę do preferencji konkretnych osób. Inteligentna technologia oraz inteligentne czujniki Enlighted wzmacniają elastyczność miejsca pracy i sprawiają, że inteligentne biuro staje się kluczowym czynnikiem przyciągającym i zatrzymującym utalentowanych pracowników i ekspertów. Dodatkowo, wygenerowane dane pozwalają na zrozumienie wzorców użytkowania i obłożenia, tym samym pomagając w optymalizacji przestrzeni. Jak? Pokażemy to na infografice.
Płynna, połączona i bez zakłóceń: w inteligentnym biurze praca staje się nowym doświadczeniem.
Posłuchaj podcastu “Skupienie na obywatelu” z Elisą Rönkä, naszą kierowniczką programu inteligentnego biura, mówiącej o doświadczeniu użytkownika w miejscu pracy.
Zespoły ds. zarządzania nieruchomościami w spółkach
- Dostarczanie właściwego połączenia przestrzeni w sposób efektywny kosztowo, aby wspierać Twoją działalność
- Pogłębienie doświadczenia pracowników w zakresie platform cyfrowych
- Osiągnięcie celów w zakresie zrównoważenia
Właściciele budynków i deweloperzy
- Przyciągnięcie najlepszych możliwych lokatorów, dzięki inteligentnym i zrównoważonym budynkom
- Zabezpieczenie Twoich aktywów z myślą o przyszłości, utrzymanie atrakcyjności i wartości
- Elastyczność jako element całości, aby zwiększyć obłożenie i zmaksymalizować zyski
Przyszłościowe rozwiązania dla Twojego biura – oraz środowiska naturalnego
Dzięki zaawansowanej technologii budowlanej, inteligentne biura można stworzyć praktycznie w każdym budynku. Jednym z najważniejszym systemów jest zbudowanie platformy zarządzania, która daje pewność, że wszystkie dyscypliny optymalnie ze sobą współpracują. Przykładowo, automatyzacja pomieszczeń zapewnia jednolitą strategię kontrolną i tworzy idealną interakcję pomiędzy systemami HVAC, oświetleniem i zacienieniem. Lokatorzy budynku korzystają z możliwości indywidualnego sterowania komfortem oraz optymalnej jakości powietrza. Chcą również czuć się bezpieczni. Tu na scenę wchodzą zawansowane systemy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Gwarantują odpowiedni dostęp i upraszczają proces zapewnienia bezpieczeństwa. Co więcej, wszystkie systemy są elastyczne i mogą zostać szybko i niedrogo dostosowane do nowych wymogów i układów pomieszczeń.Odpowiedzią na chęć zapewnienia efektywności kosztowej Twojego budynku przy jednoczesnej oszczędności zasobów naturalnych jest cyfryzacja. Dzisiejsze zdolności sieciowe i praktycznie nieograniczone moce obliczeniowe i pojemność magazynowania oferowana przez technologię chmury, pozwalają na pełną cyfryzację procesów w ramach całego cyklu eksploatacji budynku. Czujniki generujące i dokonujące oceny danych umożliwiają inteligentnym biurom inteligentne reagowanie na środowisko, w jakim się znajdują. Na przykład, poprzez prognozowanie pogody, popytu użytkownika na prąd i jego zużycia, dodatkowo optymalizują zużycie energii. Oparte na technologii chmury platformy zarządzania budynkami i energią pomagają w stworzeniu zrównoważonego środowiska biznesowego i roboczego.
Produktywność, bezpieczeństwo, przejrzystość, zrównoważenie: w inteligentnym biurze inteligentna infrastruktura pozwala na uzyskanie przewagi nad konkurencją.
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje dotyczące naszych kompleksowych rozwiązań i usług.