Zabezpieczenia

Kluczowe materiały wizualne kampanii dotyczącej zabezpieczeń w Nowym Jorku

Rozwiązania w zakresie zabezpieczeń tworzą idealne miejsca

Kwestia bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych kwestii umożliwiających nam życie tak, jak chcemy, i prowadzenie działalności w zglobalizowanym świecie. Digitalizacja ma wpływ na wszystkie branże i jest silnym katalizatorem i czynnikiem umożliwiającym zmiany. Globalne realia w zakresie zabezpieczeń i zapotrzebowania na nie zmieniają się. Ochrona za pomocą zaawansowanych systemów i usług zarządzania bezpieczeństwem oznacza zabezpieczenie podstawy konkurencyjności i ciągłości biznesowej naszych klientów. 

Unikaj powszechnych mitów na temat bezpieczeństwa cybernetycznego.

Biała księga: Zabezpieczenie ciągłości działalności przed zagrożeniami cybernetycznymi

Czasy, gdy cyberataki zagrażały jedynie systemom technologii informacyjnej firm, dawno minęły. Dzisiaj zagrożone są również systemy technologii operacyjnej. Wskutek wzajemnych powiązań technologii operacyjnej i informacyjnej, a także coraz większej liczby urządzeń inteligentnych, istnieje znacznie więcej punktów dostępu do systemów firm. Ten dokument zajmuje się kwestią bezpieczeństwa cybernetycznego oraz kroków, jakie należy podjąć, aby odeprzeć potencjalne zagrożenia.

Oferta produktowa

Zabezpieczenia to kluczowy czynnik umożliwiający prowadzenie działalności

Siemens jest właściwym partnerem do pomocy w osiągnięciu najważniejszych celów biznesowych. Dysponujemy odpowiednim połączeniem ludzi, technologii i usług oraz procesów opartych na danych, aby móc osiągać rzeczywiste wyniki. Posiadamy rozwiązania dla każdego rodzaju i wielkości działalności, od pojedynczego budynku do rozległych kampusów, od obiektów korporacyjnych do najbardziej wymagającej infrastruktury o kluczowym znaczeniu.
Znajdź wyjątkowe, holistyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem, które łączy w sobie najwyższej klasy rozwiązania w dziedzinie zarządzania incydentami i tożsamością, na rzecz niezbędnej ochrony Twojego budynku, obiektu korporacyjnego lub infrastruktury o kluczowym znaczeniu:
  • Ukierunkowane na użytkownika i zasilane zaawansowanym oprogramowaniem systemowym 
  • Zintegrowane rozwiązania posiadające modułową i skalowalną strukturę, zabezpieczające Twoje inwestycje i pozwalające na utrzymanie elastyczności 
  • Kompleksowa ochrona dostosowana do Twoich potrzeb – tak dziś, jak i w przyszłości

Zwiększaj wydajność zabezpieczeń dzięki cyfryzacji 

Cyfryzacja ma wpływ na wszystkie branże i jest silnym katalizatorem i czynnikiem umożliwiającym zmiany. Wyraźnie widzimy to, gdy przyglądamy się obszarowi zabezpieczeń i przekształcaniu go z analogowego w cyfrowy.

  • Z jednej strony, cyfryzacja tworzy nowe możliwości i pozwala na to, by Twoja działalność stała się szybsza, elastyczniejsza, wydajniejsza i lepiej połączona. 
  • Z drugiej strony, czyni to również Twoją działalność bardziej widoczną, łatwiej dostępną i bardziej podatną na ataki cybernetyczne. 
  • Aby móc chronić ludzi, aktywa i ciągłość działalności musisz wziąć pod uwagę te zmieniające się wymogi w zakresie zabezpieczeń i zdecydować się na odpowiednie strategie i rozwiązania, które najlepiej pasują do Twojego modelu biznesowego.
Dokumenty źródłowe

Rozwiązania w zakresie zabezpieczeń w praktyce

Zabezpieczenia mogą przyjmować wiele różnych form. Zapoznaj się z niektórymi projektami, w realizację których byliśmy zaangażowani, aby dowiedzieć się, jak Twoja organizacja może skorzystać z naszego doświadczenia i naszych usług.

0 akrów

portu

0 mln ton

kontenerów przemieszczanych rocznie

0 mln m²

 powierzchni magazynowej i biurowej

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Nasi eksperci chętnie udzielą Ci pomocy i odpowiedzą na Twoje pytania.