Wprowadzenie przemysłu motoryzacyjnego na szybką ścieżkę rozwoju dzięki Digital Enterprise
Jutrzejsza przewaga konkurencyjna dla przemysłu motoryzacyjnego - już dziś
Digital Enterprise to kompleksowe portfolio firmy Siemens w zakresie transformacji cyfrowej z rozwiązaniami dla specyficznych wymagań przemysłu motoryzacyjnego. Przemysł motoryzacyjny jest technologicznym wyznacznikiem trendów wśród branż produkcyjnych. Rozwija się w szybkim tempie i jest siłą napędową nowej ery cyfryzacji. Cyfryzacja z wykorzystaniem rozwiązań Digital Enterprise pomaga branży motoryzacyjnej szybciej i skuteczniej przekształcać pomysły w realizację

Webinary planowane na X/XI.2021
Serdecznie zapraszamy na cykl webinarów „Nowoczesna intralogistyka - automatyczny magazyn od kompleksowej symulacji do skutecznego wdrożenia”, podczas którego dowiedzą się Państwo jak zautomatyzować i zoptymalizować procesy logistyczne.
Start 23.09.2021
Komplenty cyfrowy bliźniak
Holistyczne podejście Digital Enterprise do tworzenia cyfrowych bliźniaków w przemyśle motoryzacyjnym przynosi wymierne korzyści: można znacznie zmniejszyć liczbę prototypów potrzebnych podczas opracowywania nowych samochodów. Możliwe staje się przewidywanie zachowania pracy linii produkcyjnej jak i analiza wydajności poszczególnych urządzeń Gwarantuje to, że możesz produkować to, czego oczekują Twoi klienci w zakresie indywidualizacji i koncepcji napędów.Cyfrowe przedsiębiorstwo - zrealizuj swoją cyfrową transformację
Wartość cyfrowego bliźniaka w przemyśle motoryzacyjnym
Dynamiczny rozwój branży motoryzacyjnej stawia przed firmami nowe wyzwania. Na całym świecie rośnie popyt na samochody elektryczne, a kierowcy - także ci z nas, którzy nie chcą odchodzić od konwencjonalnych systemów napędowych - marzą o coraz bardziej zindywidualizowanych samochodach.AI w produkcji motoryzacyjnej dla większej wydajności
Produkcja samochodów staje się coraz bardziej inteligentna. Poprzez połączenie produkcji z technologiami sztucznej inteligencji (AI) - nawet podczas produkcji.
Dzięki innowacyjnemu połączeniu metod cyfrowych i inteligentnych aplikacji możliwa jest obecnie automatyzacja procesów, które wcześniej były trudne lub niemożliwe do zautomatyzowania. Z pomocą sztucznej inteligencji roboty uczą się rozpoznawać uszkodzenia karoserii samochodów - tym samym aby jeszcze lepiej produkować w przyszłości.
Wprowadzanie pojazdów autonomicznych na pas szybkiego ruchu
Pojazdy autonomiczne zrewolucjonizują branżę transportową jak żadna inna zmiana od czasu wynalezienia samochodu. Proces wdrażania tych pojazdów powinien bazować na modelowaniu, które uwzględnia swobodny przepływ informacji oraz oparte jest na symulacjach komputerowych. Siemens PLM Software oferuje pełen zestaw rozwiązań dla pojazdów autonomicznych dla wszystkich kluczowych dziedzin technicznych - od projektowania układów scalonych po pełną walidację pojazdu.
Efektywny sposób na poprawę mobilności produkcji.
Wiele linii montażowych wymaga ciągłego przepływu komponentów pomiędzy stacjami na produkcji i montażu, różnymi halami produkcyjnymi, a także transportu finalnego produktu do miejsca docelowego. Roboty mobilne (Automated Guided Vehicles w skrócie AGV) są wykorzystywane do niezawodnego transportu komponentów.
Rozwijanie digitalizacji wymaga kompleksowego podejścia do systemów bezpieczeństwa
W celu ochrony instalacji, systemów, maszyn i sieci przemysłowych przed zagrożeniami cybernetycznymi, konieczne jest wdrożenie i ciągłe utrzymywanie całościowej, nowoczesnej koncepcji bezpieczeństwa przemysłowego. Produkty i rozwiązania firmy Siemens stanowią tylko jeden z elementów takiej koncepcji.
1
Rozwiązania dopasowane do potrzeb branży logistycznej
Trudno wyobrazić sobie współczesny, zautomatyzowany system intralogistyczny bez napędów elektrycznych. Wszystkie układy transportowe, poczynając od transporterów pasowych i rolkowych, a na pojazdach typu AGV kończąc, wymagają napędu. Silniki elektryczne, motoreduktory oraz przekształtniki częstotliwości stanowią siłę napędową intralogistyki.