Innowacyjne rozwiązania dostosowane do najwyższych wymagań

Technologia przenośnikowa
Szerokie portfolio rozwiązań technologii przenośnikowej obejmuje wszystkie komponenty od Software’u do Hardware’u. Oferujemy różnorodne produkty i zoptymalizowane systemy. Od techniki napędowej i automatyki poprzez technologię dystrybucji energii i bezpieczeństwa - w każdym z tych obszarów jesteśmy gotowi sprostać najwyższym wymaganiom. Naszym celem jest zapewnienie najlepszego doradztwa i wsparcia technicznego. Oferujemy kompleksowe rozwiązania – od oferty aż po kompletne instalacje i systemy.
Intralogistyka nie może działać bez technologii przenośników. Jest ona niezbędna do organizacji, kontroli, wdrażania i optymalizacji wewnętrznego przepływu towarów i materiałów oraz logistyki w przemyśle i handlu. Siemens oferuje elastyczne i wydajne rozwiązania dla technologii przenośnikowej..
Aplikacje intralogistyczne:
- Przenośniki rolkowe, taśmowe i łańcuchowe -ze stałą prędkością
- Przenośniki rolkowe, taśmowe i łańcuchowe - ze zmienną prędkością
- Przenośniki kątowe
- Obrotnice
- Podnośniki nożycowe
- Wózki transportowe
- Windy
- Układnice magazynowe
Systemy transportu poziomego
Systemy transportu poziomego charakteryzują się możliwością przenoszenia towarów, palet na duże odległości z różnymi prędkościami liniowymi. Systemy te stanowią główny trzon wewnętrznego systemu logistycznego w magazynach, na lotniskach czy też w zakładach produkcyjnych m.in. w branży spożywczej i samochodowej. W skład tych systemów wchodzą przenośniki: rolkowe, taśmowe, łańcuchowe czy też obrotnice.
Systemy transportu pionowego
Systemy transportu pionowego stanowią uzupełnienie wewnętrznego systemu logistycznego. Służą do przenoszenia towarów w magazynach pomiędzy poszczególnymi poziomami budynków. Ze względu na swoją specyfikę wymagają innego podejścia projektowego niż w przypadku transportu poziomego. Przykładem stosowanych technologii może być zwrot energii do sieci.
Zastosowania w całej branży
Indywidualnie dostosowane do wymagań klienta przenośniki zapewniają - ekonomiczny przepływ materiałów, bardzo precyzyjne pozycjonowanie i inteligentne rozwiązania w małych przestrzeniach. Poznaj naszą technologię przenośników z jej najbardziej innowacyjnej strony.Układnice magazynowe
Układnice magazynowe są integralną częścią logistyki i przepływu towarów. Mogą one zapewnić znaczną przewagę konkurencyjną i stanowią potencjalne oszczędności dla stosujących je firm, dzięki skróceniu czasu pracy i zmniejszenia kosztów energii.
Typowe wymagania dotyczące maszyn do przechowywania i pobierania to:
- Wysoka dokładność pozycjonowania
- W pełni zautomatyzowana praca
- Wysoka ładowność przy niskiej wadze samej układnicy
Trendy technologiczne:
- Zoptymalizowane cykle przyspieszania / hamowania
- Tłumienie drgań
- Inteligentne zintegrowane koncepcje bezpieczeństwa (zgodnie z EN 528)
- Efektywność energetyczna (Zielona Logistyka)
- Systemy wieloosiowe ze wspólną szyną DC z możliwością magazynowania energii
- Profile ruchu zoptymalizowane pod kątem mocy i energii
- Szybkie i łatwe uruchomienie
- Wygodna i prosta diagnostyka
Technologia przenośnikowa
W przypadku technologii przenośnikowej wykorzystujemy nasze sprawdzone komponenty, aby składać z nich całościowe, najlepiej dopasowane do potrzeb klienta rozwiązania. Znajdziesz tu wszystko czego potrzebujesz w zakresie sterowania, napędów elektrycznych, komponentów automatyki oraz innych elementów przydatnych w tego typu układach.Realizacja złożonych aplikacji, takich jak sterowanie maszynami, liniami produkcyjnymi i monitorowanie rozproszonych systemów transportowych nie byłaby możliwa bez zaawansowanych systemów sterowania i komunikacji przemysłowej. Produkty SIMATIC stanowią doskonałą bazę do wdrażania transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie.
W systemach intralogistycznych nierzadko przenośnik i elementy ruchome są odsłonięte i stanowią pewne zagrożenie dla człowieka, systemy bezpieczeństwa odgrywają więc ważną rolę w planowaniu całego systemu. Dlatego często jako dostawca rozwiązań proponujemy układy rozruchowe serii 3RM. Dzięki kombinacji hybrydowej techniki załączania, ochronie silnika którą zapewniają i wbudowanej funkcjonalności bezpiecznego wyłączenia oraz oszczędności miejsca w szafie sterowniczej rozwiązanie to jest idealnym pomysłem na spełnienie tych wszystkich funkcji
Nasza szeroka gama motoreduktorów zapewnia że znajdziesz produkt optymalny dla Twoich potrzeb. Nowy system SIMOGEAR pozwala uzyskać przede wszystkim najwyższą elastyczność, a to dzięki szerokiej gamie przekładni, możliwości całkowitego dostosowania i kompaktowej budowie. Dostarczamy również motoreduktory z silnikami serwo i silnikami SIMOTICS do aplikacji Motion Control. Nasze silniki serwo, silniki standardowe i napędy charakteryzują się znakomitą dynamiką i precyzją. Każdy silnik przeznaczony do aplikacji Motion Control charakteryzuje się kompaktową budową i wysoką sprawnością.