Koncepcje logistyczne spełniające wysokie wymagania w zakresie elastyczności, szybkości i precyzji

Układnice magazynowe
Przewagę konkurencyjną uzyskują dzięki elastyczności, szybkości i precyzji. Układnice magazynowe są podstawowym elementem systemów przenośnikowych, logistycznych i magazynowych. Oferują ogromny potencjał oszczędności czasowej i finansowej. Odgrywają też istotną rolę w zredukowaniu zużycia energii. Kolejną istotną kwestią jest ochrona operatora – odpowiednie wymagania są jasno określone w normie C EN-528. Jako kompletny dostawca komponentów i systemów - posiadamy rozwiązania spełniające wszystkie te wymagania. Jesteśmy gotowi, aby wspierać Cię we wprowadzaniu Twoich innowacyjnych układnic magazynowych przyszłości.
System układnicowy w realnym zastosowaniu
Dzięki wiedzy i doświadczeniu Siemensa nasi klienci wdrażają z sukcesem wiele zaawansowanych projektów na całym świecie np. magazyn typu high-bay wykonany dla Erfeba Ingo Kneer GmbH / Ertingen. Jest to wysokowydajny system, wyposażony w innowacyjny system magazynowania energii, dzięki czemu uzyskana została bardzo wysoka energooszczędność całego rozwiązania. Układ został zaprojektowany przez KASTO Maschinenbau GmbH & Co. KG.
Wdrożenie zrealizowane dla Erfeba Ingo Kneer GmbH / Ertingen
Czas na dostawę jednego profilu
Oszczędność energii
Skrócenie czasu przejazdów
"Dzięki sprawnemu wdrożeniu systemu oraz elastycznemu układowi magazynowania energii, byliśmy w stanie bezpiecznie ograniczyć szczytowe obciążenia oraz znacznie zredukować obciążenie całkowite. Przekładając to na konkrety, układ potrzebuje obecnie 65 kW mocy przyłączeniowej zamiast 160 kW mocy, którą zazwyczaj przewiduje się na konwencjonalny system tej mocy." Withold Daibelei, Inżynier Engineer Kasto Maschinenbau