Szafy sterownicze – przydatne wskazówki

Szafy sterownicze – przydatne wskazówki

Inżynieria modułowa - zoptymalizuj planowanie swojej instalacji elektrycznej poprzez standaryzację. Droga do szybszego i bezbłędnego projektowania elektrycznego.
Skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać doradztwo w zakresie norm i inżynierii przemysłowych szaf sterowniczych.

Skontaktuj się z nami

Planowanie instalacji elektrycznej jest jednym z podstawowych etapów rozwoju nowej maszyny lub zakładu produkcyjnego. Zapewnia niezawodne i zgodne z normami zasilanie wszystkich urządzeń elektrycznych. Jest to często bardzo złożony proces, który musi być przeprowadzony sprawnie i jak najszybciej, ponieważ wiąże się również z dużymi kosztami i presją czasu. Oznacza to, że wielu planistów elektrycznych znajduje się w sytuacji, w której często muszą szukać i wdrażać możliwe optymalizacje podczas tworzenia schematów okablowania.

Inżynieria modułowa jest jedną z uznanych i coraz częściej stosowanych metod w tym zakresie. Dzięki tej metodzie nie każdy schemat okablowania musi być za każdym razem tworzony od zera i kawałek po kawałku z poszczególnych symboli. Zamiast tego, wstępnie zmontowane kombinacje urządzeń są używane i łączone indywidualnie.

Praktyczne wskazówki dla Ciebie!

Dane dla systemu inżynierskiego stanowią podstawę wszystkich działań planistycznych. Prawidłowe i wyczerpujące dane aparatów elektrycznych oraz istniejące symbole schematów połączeń lub modele 3D umożliwiają precyzyjne i bezbłędne projektowanie elektryczne.

Standardowo Siemens zapewnia ponad 10 różnych typów danych dla swoich komponentów: od schematów obwodów wewnętrznych po rysunki wymiarowe i inteligentne dane 3D.

Twoja korzyść - wszystkie dane mają taką samą strukturę. Umożliwia to również zautomatyzowane przetwarzanie, które jest niezbędne podczas generowania schematów połączeń.

Pobierz nasze dane CAx z Industry Mall lub menedżera pobierania CAx lub skorzystaj z portalu danych używanego systemu E-CAD. Siemens udostępnia swoje dane w standardowych portalach, takich jak EPLAN Data Portal, wscaduniverse.com, Traceparts lub w postaci pakietów danych również dla AutoCAD Electrical.

Aby zmodularyzować projekt elektryczny, zaleca się również standaryzację stosowanego portfolio produktów. Dzięki temu, stosowane produkty będą spełniały stawiane im wymagania:

  1. Kompleksowe i wszechstronne funkcje techniczne
  2. Globalna certyfikacja
  3. Sprawdzone i przetestowane

Nasze zestawy rozdzielnic z systemu modułowego SIRIUS o konstrukcji modułowej, posiadają globalne certyfikaty.

Inżynieria modułowa umożliwia generowanie schematów okablowania nie tylko znacznie szybciej, ale także w pełni automatycznie po naciśnięciu przycisku.

Aby osiągnąć takie korzyści w zakresie wydajności, konieczne jest stworzenie indywidualnych modułów okablowania, które zostaną później połączone w celu utworzenia pełnego, całego schematu.

Możesz zaoszczędzić czas, korzystając z naszych przygotowanych modułów.

Oferujemy Państwu następujące pakiety modułów z przygotowanymi schematami połączeń. Oprócz odpowiednich urządzeń głównych, każdy moduł zawiera odpowiednie urządzenia zabezpieczające i wszystkie wymagane elementy elektryczne, takie jak przekroje przewodów.

  • Moduły SIRIUS do aplikacji łagodnego rozruchu z softstartami SIRIUS 3RW55
  • Moduły SIRIUS do zastosowań z układami rozruchowymi SIRIUS 3RM1, SIMATIC ET 200SP, softstartami SIRIUS 3RW, kombinacjami wyłączników i styczników SIRIUS, systemem zarządzania silnikiem SIMOCODE
  • Moduły SITOP 24V do zasilaczy 24 V.

Możesz wygodnie zintegrować moduły ze swoim projektem EPLAN za pomocą Drag & Drop.

Pobierz moduły inżynierskie:

Jakie korzyści oferuje standaryzacja?

Rozwiązania dla wszystkich projektów