Szybka i sprawna weryfikacja wzrostu temperatury w szafach sterowniczych zgodna z obowiązującymi normami

Aż do

0 %
  • Zmniejszenie temperatury nawet o 5 ° C w szafie sterowniczej wydłuża jej żywotność

  • Dlatego weryfikacja wzrostu temperatury jest niezbędna i wymagana przez normę IEC 61439-1.

Darmowe narzędzie SIMARIS therm

Pobierz SIMARIS therm

Bezpieczna praca szaf sterowniczych

Prosta optymalizacja termiczna

Zbyt wysoka temperatura może znacznie skrócić żywotność komponentów rozdzielnicy. Dlatego weryfikacja wzrostu temperatury jest niezbędna i wymagana przez normę IEC 61439-1. Odpowiednie narzędzia firmy Siemens zapewniają kompleksową pomoc w tym zakresie.

Podstawowe informacje: łatwo dostępne dane o stratach mocy komponentów szafy

Wartości dotyczące strat mocy komponentów w szafie sterowniczej są ważnymi danymi, które wymagane są do uzyskania optymalnego projektu. Informacje te służą do określenia rozmiaru szafy oraz doborze chłodzenia. Dane te umożliwiają również przeprowadzenie analizy ryzyka, w odniesieniu do wzrostu temperatur.

Siemens udostępnia zestawienia danych o stratach mocy urządzeń w czytelnej tabeli Excel, a także w darmowym narzędziu do obliczeń termicznych SIMARIS therm. Dzięki temu można zaoszczędzić sporo czasu w procesie weryfikacji termicznej.

Skorzystaj z fachowej wiedzy na temat norm i produktów związanych z optymalizacją termiczną w przemysłowych szafach sterowniczych.

Weryfikacja wzrostu temperatury w czterech prostych krokach

Bezpłatne narzędzie SIMARIS therm zawiera prawie 30 000 sprawdzonych danych dotyczących strat mocy w obudowach i urządzeniach firmy Siemens. Oprócz produktów firmy Siemens SIMARIS therm umożliwia uwzględnienie w obliczeniach urządzeń i obudów innych producentów.

Najważniejsze informacje:

  • Szybki wybór wstępnie zdefiniowanych obudów i urządzeń oraz łatwe wprowadzanie zmian na każdym etapie projektowania
  • Weryfikacja zespołów rozdzielnic i sterownic zgodnie z zapisanymi danymi dotyczącymi strat mocy
  • Stworzenie certyfikatu jako dowodu obliczenia wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 61439-1, dodatek 2; IEC 60204-1; itp.
  • Program całkowicie darmowy

Systemy wentylacji i klimatyzacji SIVACON 8MR

System wentylacji i klimatyzacji SIVACON 8MR zapewnia sprawne działanie urządzeń elektrycznych zainstalowanych w szafie, nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Zapobiega skraplaniu i uszkodzeniom spowodowanym przez mróz oraz chroni przed skutkami nieprawidłowego działania sprzętu. Oferta obejmuje zarówno wentylatory filtrów, urządzenia chłodzące i grzejniki, jak i termostaty.

Energooszczędne komponenty

Nasze innowacyjne komponenty do szaf sterowniczych zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności energetycznej i w rezultacie są mniej stratne. Zmniejszają koszty poboru energii elektrycznej, jednocześnie redukując ciepło powstające w szafie.

Aby umożliwić szybkie obliczanie wzrostu temperatury zgodnie z normami, dane komponentów Siemens są przechowywane w bezpłatnym narzędziu SIMARIS therm.

Więcej informacji

Standardy i wytyczne

IEC 61439-1/2

Nowe regulacje w dyrektywach z serii IEC-61439 dotyczą limitów temperatury zespołów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Zgodnie z normą DIN EN (IEC) 61439, limity temperaturowe muszą być dostarczone i udokumentowane podczas weryfikacji projektu. Może to być wynikiem własnych obliczeń – lub obliczeń dostarczonych przez bezpłatne narzędzie SIMARIS therm.

Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Europejska dyrektywa niskonapięciowa określa analizę i ocenę ryzyka w ramach procedury zgodności. W przewodniku CENELEC 32 dodatek A zawiera wpływ temperatury na materiały i komponenty.

Więcej informacji

Dowiedz się więcej o narzędziu SIMARIS therm

Pobierz broszurę

Do pobrania

Więcej informacji

Szybki i łatwy dostęp po więcej informacji.  

Wydajność w procesach optymalizacji cieplnej

Obliczanie wzrostów temperatury w szafach sterowniczych

SIMARIS therm pozwala łatwo zweryfikować i ocenić wzrost temperatury w zestawach rozdzielnic i sterownic, określając temperaturę otoczenia i wybierając odpowiednie komponenty szaf. Weryfikacja wzrostu temperatury jest wymagana przez normy i ma znaczny wpływ na żywotność urządzeń w szafie sterowniczej.

Darmowe narzędzie SIMARIS therm

Pobierz SIMARIS therm