Łatwy sposób na zoptymalizowanie szaf sterowniczych

Zintegrowane szafy sterownicze

Chcesz zaoszczędzić sporo czasu i wysiłku? Dzięki gamie rozwiązań firmy Siemens z łatwością zoptymalizujesz wszystkie aspekty budowy szaf sterowniczych. Od przygotowania i konfigurację po projektowanie, budowę, serwis i wsparcie, oferujemy doskonale skoordynowane rozwiązania. Dzięki specjalistycznej wiedzy, narzędziom i danym do digitalizacji w inżynierii oraz dopasowanym portfolio produktów i systemów, zapewniamy długotrwały sukces i przewagę nad konkurencją. To jest wszechstronne podejście do zintegrowanych szaf sterowniczych.

Zmiany w standardzie IEC 60204-1 Sprawdź jakie są najnowsze zmiany w standardzie IEC 60204-1

Zarejestruj się i pobierz

Najnowsze trendy ze świata rozdzielnic przemysłowych

Skupiony na efektywności

Presja wzrasta w trakcie projektowania i budowy przemysłowych szaf sterowniczych. Producenci słusznie zastanawiają się, jak zaoszczędzić czas podczas procesu planowania i inżynierii. Potrzebne są innowacyjne pomysły, które pozwolą szybko i ekonomicznie zbudować szafę sterowniczą zgodną z wymaganymi standardami. 
Łatwy sposób na zoptymalizowane szafy sterownicze

Pobierz broszurę

Rozwiązania

Planuj i buduj szafy sterownicze

Nowe wymagania, podążanie za trendami technologicznymi oraz potrzeba zachowania aktualnych norm i standardów są znanymi wyzwaniami dla producentów szaf sterowniczych. W zmieniającej się rzeczywistość zachodzi potrzeba optymalizowania procesów inżynierii w coraz szybszym tempie.    W cyfrowym świecie, firma Siemens oferuje obszerną wiedzę, narzędzia i dane oraz dopasowaną ofertę produktów i systemów do planowania i budowy szaf sterowniczych. Rezultatem jest kompleksowe wsparcie typowych wyzwań związanych z inżynierią i budową szaf.
Do pobrania, wsparcie techniczne

Więcej informacji

 Szybki i łatwy dostęp po więcej informacji oraz kontakt do naszych ekspertów. 
Nowości i wydarzenia

Aktualności

Najnowsze wiadomości i wydarzenia związane z tematyką przemysłowych szaf sterowniczych 
Dokument

Edycja 6.0 normy IEC 60204-1

Sprawdź jakie są  najnowsze zmiany w standardzie IEC 60204-1 - istotne dla wyposażenia elektrycznego maszyn Jedną z ważniejszych norm dotyczących bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych jest norma IEC 60204-1 (PN-EN 60204-1) „Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne". W ostatnich latach Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC) pracowała nad jej nową edycją, która została opublikowana w październiku 2016 roku. Dokument zawiera podstawowe informacje oraz przegląd najistotniejszych zmian.  

Skupiony na efektywności

Szybko, wydajnie i skutecznie

Dzięki szerokiej ofercie usług serwisowych i wsparcia technicznego, pomagamy w codziennej pracy - od efektywnego planowania i konfiguracji po projektowanie, budowę i serwis. Takie podejście zwiększa wydajność, jest elastyczne i zapewnia wysoką jakość, wykorzystując pełen potencjał w zakresie planowania i budowy przemysłowych szaf sterowniczych.