SINAMICS DCM Comissionamento e Service (DR-DCM-DG)

Descrição da formação
Objetivos
Após esta formação, o formando fica apto a adaptar os parâmetros do conversor e motor DC.
Objetivos específicos
O formando realiza exercícios práticos no SINAMICS DCM, com recurso à democase. Aprende a conhecer as funções e interfaces do conversor, ficando apto a comissioná-lo de forma célere e eficaz. O diagnóstico e rectificação das falhas de rotina permitem a optimização do funcionamento da fábrica.
Conteúdo
- Princípios estruturais e funcionais do conversor SINAMICS DC MASTER: Unidade de Controlo CUD, Módulo de Potência, circuito de excitação, interfaces;
- Tarefas de comissionamento e parametrização utilizando os painéis de operação BOP20 e AOP30, assim como o programa PC STARTER;
- Utilização de cartões de memória CompactFlash: estrutura e backups de dados;
- Procedimentos para comissionamento e verificações de funcionamento;
- Optimização da corrente de regulação e controlo de velocidade da malha fechada;
- Diagramas de Blocos de Funções: Setpoint de canal, inputs/outputs, Blocos de Funções livres;
- Informação sobre Drive Control Charts (DCC);
- Interface de comunicação para PROFIBUS / PROFINET;
- Expansões com módulos via DRIVE-CLIQ;
- Ligações paralelas e interfaces ponto a ponto;
- Níveis de operação, alarmes e códigos de falhas;
- Funções de service: visualização de gráficos, funções de medida e memórias de diagnóstico;
- Exercícios práticos com o AOP30 e STARTER no equipamento de formação.
Notas
- Conhecimentos básicos de engenharia eléctrica.
- Manuais disponíveis em Inglês.
Grupo Alvo
- Programadores;
- Técnicos de comissionamento;
- Técnicos de service;
- Técnicos de manutenção.
Datas
Novembro 2020
- Início: 02.11.2020
- Fim: 06.11.2020
- Duração: 5 dias
- Local: Alfragide
- Preço p/ participante (S/ IVA): 2.175,00 €