SICHARGE UC

A família Sicharge UC

Uma solução de carregamento flexível e robusta para veículos elétricos utilitários 
A família de produtos SICHARGE UC

Dar energia ao mundo dos veículos elétricos

A nossa missão é disponibilizar aos nossos clientes a infraestrutura de carregamento que melhor se adapta às suas necessidades específicas. Por isso, a nossa família de produtos SICHARGE UC tem componentes para diversos níveis de potência. A configuração do carregamento, orientada para o futuro, é capaz de servir uma grande variedade de veículos elétricos, integrando perfeitamente qualquer contexto, optimizando os custos de exploração e garantindo que todos os veículos estão disponíveis sempre que são necessários.

Principais características

A família de produtos Sicharge UC em resumo

Uma família de produtos para veículos utilitários elétricos que cumpre todos os requisitos e é adequada tanto para carregamento de oportunidade, como numa estação terminal.

O mais versátil equipamento de carregamento

A família de produtos SICHARGE UC disponibiliza uma variedade de opções de interface para veículos elétricos e um vasto leque de potências que vão de 100 kW a 800 kW.

 

A forma mais fácil de ligar um veículo elétrico é através do cabo disponível no carregador. Com o intuito de otimizar o investimento e o espaço, podem ser instalados vários dispensadores, que podem ser ligados sequencialmente a partir de um único carregador.

 

A família de produtos SICHARGE UC também disponibiliza soluções de ligação automatizada para carregamentos de oportunidade, através de um pantógrafo ou através de barramentos de contacto (também disponíveis em poste).

 

Qualquer uma destas opções é novamente alimentada a partir de uma estação de carregamento. Também é possível combinar dispensadores e pantógrafos.

Estação de Carregamento

A estação de carregamento é o 'coração' do sistema.

Contém a eletrónica de potência, bem como o sistema de comando e controlo da estação, que permite a ligação a outros sistemas.

 

A estação de carregamento pode ser equipada diretamente com um cabo de carga ou por intermédio de dispensadores. Também pode alimentar outras opções como pantógrafos invertidos ou MastHoods.

 

Dispensador com ligação plug-in ao veículo elétrico


Como o espaço é um bem valioso em muitos locais públicos e zonas de logística, as estações de carregamento podem fazer a distribuição de energia em corrente contínua através de dispensadores, até cinco por carregador. Estes podem ser instalados de forma flexível e de acordo com diferentes configurações nas instalações de cada cliente.

 

Opcionalmente, é possível instalar cabos refrigerados a líquido no dispensador, o que permite aumentar a corrente de carga até 400 A.


Para a versão até 150 kW, a Siemens disponibiliza diversas variantes de dispensadores que podem ser montadas no chão, teto ou parede.

 

O cabo que conecta o dispensador da família SICHARGE UC é instalado na proximidade dos veículos, ocupando pouco espaço. Tem também um design elegante.

Pantógrafo invertido 

MastPanto – design urbano

MastPanto – design industrial  

 

O pantógrafo invertido é uma opção totalmente automatizada que permite fazer carregamento de oportunidade ao longo das rotas dos autocarros.

 

A Siemens disponibiliza duas versões que se integram perfeitamente no ambiente envolvente. Quer o cliente opte pelo design industrial tradicional ou pelo design urbano moderno, o poste é entregue com pré-instalação, testes elétricos completos e equipado com pantógrafo.

Hood com pantógrafo integrado no veículo elétrico


Para veículos utilitários elétricos com pantógrafo integrado, a Siemens disponibiliza também um Hood. Este equipamento foi concebido especificamente para fazer uma ligação eficiente a qualquer sistema de pantógrafo bottom-up segundo a ISO 15118.


O Hood está disponível em duas variantes: montado em poste ou diretamente no teto. Uma cobertura especial faz com que seja integrado no ambiente urbano de uma forma elegante.

 

Cada poste é entregue com pré-instalação, testes elétricos completos e equipado com o Hood.

Referências

Sistemas de carregamento para autocarros elétricos

A Siemens está na vanguarda desta tecnologia, disponibilizando soluções customizadas que já estão operacionais em muitas localidades.
Contacto

Envie-nos as suas questões

Tem perguntas sobre mobilidade elétrica ou postos de carregamento? Contacte-nos

Descarregue: