Desigo™ CC

Um sistema que está a fazer história

Com o Desigo™ CC, a Siemens oferece um sistema de gestão de edifícios e infraestruturas que abrange todos os requisitos. O Desigo é o sistema mais completo no mercado mundial. Este sistema da Desigo™ disponibiliza a gestores, utilizadores e visitantes de edifícios e infraestruturas, toda a informação e propriedades do seu vasto portefólio de construção, dando-lhes a possibilidade de tomar decisões à sua medida que irão salvaguardar o futuro das suas companhias e instituições a longo prazo.

Para Mais Informação

Contacte-nos

Poupanças cruciais

De toda a energia consumida em todo o mundo, 41% dessa energia é utilizada em edifícios. Desses 41%, 30% é utilizada nos custos de operação, manutenção e constante funcionamento. O Desigo™ CC contorna os desafios de um sistema de poupança de energia para um edifício, considerando a escassez de recursos, a legislação conforme os padrões internacionais, os requerimentos de segurança e a pressão dos orçamentos.

Num cenário típico, o Desigo™ CC integra todos os sistemas responsáveis pela segurança, conforto e poupança de energia de uma forma mútua; os sistemas de energia e conforto e os de segurança trabalham em conjunto de forma a poupar energia e desempenhar de forma consistente e rápida.

Considerando as prevenções que tomamos, poupamos, em média, cerca de 20% de energia, já para não falar nas poupanças nos danos materiais e outros problemas resolvidos com sistemas de segurança topo de gama. O Desigo™ CC é uma estação que pode ser controlada à distância, em qualquer altura do dia e por vários utilizadores. Com estas características, é garantida uma melhor imagem e desempenho do vosso edifício e beneficiando de lucros graças à poupança de energia e redução de custos.

Tudo isto é possível graças ao enorme portefólio de produtos da plataforma Desigo™ CC. Com o Desigo, o cliente consegue controlar e otimizar todos os sistemas no edifício; adapta-se às necessidades do cliente e pode ser usado para controlar e gerir vários sistemas como também serviços individuais.

Destaques

Desempenho
Segurança e Conforto
Poupanças
Melhores condições de trabalho
Explora sinergias
Sistemas interligados de forma inteligente
Suporte ao longo do seu ciclo de vida
Reduz os custos de manutenção
Proteção compreensiva
Transparência no desempenho do edifício
Os edifícios ganham máxima eficiência energética
Sistemas de segurança contra incêndios e de vigilância inovadores
Chega ao nível dos mais altos padrões
Fácil integração de subsistemas - também de companhias de terceiros
Máxima segurança para edifícios