Enlighted

t

Os dados e relatórios fornecidos pelos sensores Enlighted IoT asseguram segurança na utilização do espaço e na adesão a políticas – e ajudam, por conseguinte, a adaptar medidas pré-existentes ou a implementar novas. Estes dados podem ser enriquecidos com informações sobre reserva de postos de trabalho e salas provenientes da interface do colaborador – a aplicação Comfy.

Para Mais Informação

Contacte-nos

Iluminação inteligente e concentrada no ser humano

Sabia que as condições de iluminação corretas podem ter um impacto positivo na atenção e na produtividade dos colaboradores? A iluminação concentrada no ser humano (Human Centric Lighting – HCL) melhora o bem-estar geral dos utentes do edifício, ajustando a intensidade e a temperatura da cor, de modo a favorecer o ritmo circadiano, aumentar a concentração ou, simplesmente, para ajudar a descontrair. Com soluções de iluminação inteligentes, os colaboradores têm um maior controlo sobre o seu ambiente e os proprietários dos edifícios podem alcançar uma maior eficiência energética.  

 

Aplicações para a iluminação IoT

  • Recolha de luz do dia: os sensores inteligentes Enlighted ajustam os níveis de luz ambiente para poupar energia, aproveitando a luz do dia disponível. Os sensores podem ser agrupados, assegurando um nível de luz uniforme para uma experiência visual harmoniosa.
  • Sintonia de tarefas: as definições podem ser programadas para áreas individuais, tendo por base a utilização pretendida para cada área, a fim de criar uma iluminação apropriada para qualquer tarefa e horário.
  • Ocupação: ligar ou desligar a iluminação e ajustar os níveis AVAC com base na ocupação do espaço. A identificação de espaços não ocupados contribui ainda mais para a poupança de energia. 
  • Branco ajustável: a aplicação Enlighted permite ajustar a temperatura e a intensidade da cor, aumentando o conforto e o bem-estar dos ocupantes através da perceção da temperatura da cor. A luz branca quente proporciona uma sensação de calma, enquanto as tonalidades brancas frias aumentam a atenção.

Equilibrar a segurança com a privacidade

A aplicação Enlighted “Safe” permite um rastreio preciso de contactos, através de um algoritmo que utiliza tanto a proximidade como a duração dos contactos. No caso de um ocupante do edifício testar positivo, a aplicação pode identificar os indivíduos com os quais a pessoa infetada esteve em contacto num período de datas selecionado e a qual a proximidade. A aplicação “Safe” apresenta uma lista de cada contacto e a duração da exposição.

 

Com opções de anonimato, a aplicação equilibra segurança com privacidade – ajudando a promover uma maior utilização por parte dos utilizadores. A aplicação “Safe” também oferece informações sobre o número de contactos existente dentro do edifício, de modo a desenvolver um plano de redução de riscos. Utiliza a mesma infraestrutura de Serviços de Localização em Tempo Real (Real-Time Location Services – RTLS) que a aplicação Enlighted “Where”, uma solução de localização de bens que oferece ainda modos de utilização adicionais.