SiPass Integrado

Controlo de acesso ajustável a quaisquer requisitos – desde um único escritório a complexos de arranha-céus
O SiPass integrado é um sistema de controlo de acesso potente e extremamente flexível que lhe permite gerir todos os tipos de acessos, desde um pequeno escritório de apenas algumas portas até enormes complexos de arranha-céus com dezenas de milhares de portas, portões, barreiras e elevadores dispersos por diversos locais em todo o mundo. Proporciona um nível muito elevado de segurança, sem comprometer a comodidade e a facilidade de acesso para os utilizadores do sistema, é compatível com todos os ambientes de um típico gabinete de serviços informáticos de última geração, e pode, ainda, assumir as funções de uma estação de gestão de segurança que integre controlo de acesso, deteção de intrusão e videovigilância através de um único sistema.
Um Sistema de Controlo Potente e Flexível
O SiPass integrado é desenvolvido com vista a satisfazer todo o tipo de necessidades de controlo de acesso, das não críticas às críticas e das simples às muito complexas. Concebido para organizações independentemente das suas dimensões ou de terem operações em um ou mais locais, é ideal tanto para infraestruturas já existentes como para edifícios construídos recentemente. A gestão do sistema pode ser realizada por diversos operadores com diferentes níveis de autoridade.
- Personalizável e altamente seguro: para organizações que cresçam e superem a capacidade prévia do seu sistema de controlo de acesso, um novo sistema integrado SiPass poderá, por norma, incorporar leitores previamente instalados, bem como cartões e dados dos titulares de cartões já existentes. O SiPass integrado oferece uma estratégia de migração simples do seu sistema de controlo de acesso anterior, de modo a proteger os seus investimentos. O SiPass integrado revela-se particularmente útil em contextos onde a informação é altamente sensível e onde existam preocupações relativamente à possibilidade de espionagem.
- Registo exaustivo da pista de auditoria: os operadores podem criar várias janelas de pistas de auditoria para filtrar eventos. O registo da pista de auditoria assegura ainda que todas as alterações na base de dados sejam registadas em detalhe. As alterações exatas são registadas e apresentadas no ecrã, incluindo um registo do operador que as efetuou.
- Gestão avançada de alarmes: o sistema de gestão de alarmes normalizado do SIPass integrado permite a configuração de até 1000 níveis de prioridade de alarme. De modo a facilitar o manuseamento, os alarmes são apresentados e destacados de forma gráfica, de acordo com a prioridade definida. São ainda fornecidas instruções para alarmes personalizáveis que ajudam o pessoal da segurança.
- Anti-passback e chamadas: o sistema de anti-passback evita que um mesmo cartão seja utilizado para obter acesso duas vezes. As entradas e saídas de uma área anti-passback deverão coincidir, caso contrário, as entradas ou saídas subsequentes poderão ser negadas. O anti-passback permite igualmente a realização de chamadas e de reuniões, garantindo a precisão nas contagens de colaboradores em diferentes locais, e pode, ainda, ser utilizado em situações de evacuação ou de emergência, onde uma resposta direcionada para as equipas de emergência se revele de extrema importância.