Sistemas de Automação de Edifícios
A automação de edifícios inteligentes da Siemens, pode ser instalada em qualquer edifício, pois é de fácil instalação e consegue poupanças de energia sem se perder o conforto.
Ferramentas e Aplicações
A Siemens desenvolveu ferramentas como a Specification Text Selection Tool (STST), com o objetivo de criar uma base de dados a programar e descrever as especificações de controlos e automações de edifícios. A Energy Performance Classification Tool (EPC) faz uma análise rápida de um produto instalado e cria uma estimativa da energia poupada durante o funcionamento deste. No caso de edifícios com sistemas AVAC instalados, a Energy Efficiency Calculador (EEC) faz uma análise completa da poupança de energia e da redução das emissões de Dióxido de Carbono (CO2).
Uma instalação e integração inteligente das automações de edifícios garantem uma poupança de energia substancial, até 30% e pode diminuir os custos de manutenção. As funções de poupança de energia da Siemens são concebidas para providenciar condições climáticas ideais numa área de trabalho ou num espaço de lazer, com o menor consumo possível.
Desigo™
Uma série de sistemas de automação concebidos para várias propriedades, desde o controlo de temperatura até à poupança de energia.
Desigo™ CC
Desigo™ TRA
Certificado de Produtos
A European Certification Scheme for Building Automation and Controls é responsável pela certificação eu.bac, que assegura elevados níveis de desempenho eficiente de energia e garantia de qualidade. O certificado é baseado em padrões europeus, regras de certificação, testes de desempenho, inspeção de fabrico e aprovação de pessoal reconhecido.