SITRAIN - Training for Industry

Sob o lema “A caminho da Indústria 4.0 – impulsionar a Empresa Digital” a Siemens oferece no mercado um vasto portefólio de equipamentos, sistemas e serviços de grande valor acrescentado, onde a formação técnica SITRAIN, com um portfólio de cursos transversal à Automação e Drives da Siemens, tem um papel de relevo na forma como partilha e transfere importante know how para os seus clientes e parceiros de negócio.

SITRAIN® Training for Industry

SITRAIN - a formação Siemens da Digital Industries - oferece-lhe o suporte de que necessita na aquisição de competências para o ajudar na resolução das suas tarefas. Com a formação técnica de automação e drives Siemens aprenda a tomar decisões seguras e eficazes no âmbito de opções de investimentos e operação eficiente com equipamentos, optimizando o seu processo. Adquira as competências necessárias para com facilidade fazer o diagnóstico aos equipamentos da sua instalação, fazer alterações aos seus programas, com um correto planeamento, evitando problemas ou paragens.

Competente e atualizado

Receberá diretamente as informações sobre as tendências mais recentes dentro do portfólio de cursos transversal à Automação e Drives da Siemens, porque nós conhecemos os requisitos futuros da indústria e desenvolvemos os conceitos adequados.

O facto de mundialmente mais de 60.000 técnicos participarem nos nossos cursos, fala por si. 

TOP-Trainer

Os nossos formadores são certificados pela Siemens AG (SITRAIN) e pelo IEFP, isto é possuem Certificado de Competências Pedagógicas (CCP) e possuem também bastantes conhecimentos práticos e experiência didática. Os responsáveis pela elaboração das matérias a abordar na formação, estão diretamente ligados à área de desenvolvimento do produto, transmitindo os seus conhecimentos directamente aos formadores através de ações de formação específicas designadas, Train-the-Trainer, que decorrem na casa mãe na Siemens AG.

Experiência prática

A experiência prática no campo e o conhecimento dos processos de muitas indústrias, possibilita-nos transmitir com melhor eficácia os conhecimentos e especificidades técnicas dos equipamwentos bem como demonstrar e desenvolver exercícios práticos ao longo dos nossos cursos. Esta forma de ensino possibilita-lhe a aplicação imediata dos conhecimentos adquiridos no seu dia a dia. Os nossos equipamentos de formação, são democases inovadoras e especialmente concebidas para fins didáticos. Os formandos podem praticar nestes equipamentos o tempo necessário até sentirem segurança absoluta nas aplicações.

Diversidade de conhecimentos

A nossa oferta de formação presencial cobre todo o espectro de produtos e sistemas do portfólio da Digital Industries. Desenvolvemos a nossa oferta formativa de modo a responder às necessidades específicas dos nossos clientes.

Mas necessita de uma formação à medida?

Sem problema. Podemos desenvolver um curso com conteúdo programático que responda às suas necessidades. A formação poderá ser realizada na Siemens ou na sua empresa e o conteúdo programático será devidamente customizado.

Presença internacional

Oferecemos apoio através dos nossos centros de formação em 200 filiais em mais de 62 países. Esta presença mundial permite-lhe aceder ao know-how de que necessita, em qualquer parte do mundo.

Entidade formadora Certificada

 Siemens, S.A. é uma entidade formadora certificada pela Direção-geral do emprego e das relações de trabalho (DGERT), desenvolvendo o SITRAIN a sua atividade formativa na àrea de educação e formação:

  • 523-Eletrónica e automação

Modalidade de formação: Formação Profissional Contínua.

 

Formas de organização: Formação presencial.

 

Metodologia pedagógica: centrada na transmissão de saberes do formador aos formandos com suporte em demonstrações e  exercícios práticos realizados nas democases didáticas.

Consultoria

Se necessita de um esclarecimento ou suporte para fazer o levantamento de necessidades na sua organização, não hesite em contactar-nos. Temos todo o prazer em oferecer o nosso apoio para selecionar ou desenvolver a formação mais adequada às necessidades dos colaboradores da sua organização. 

Sistemas de Automação

A transformação digital exige maiores competências técnicas e os cursos SIMATIC nas suas vertentes de diagnóstico ou programação, oferecem-lhe o reforço e a multidisciplinariedade de competências para enfrentar os desafios da digitalização.

SIMATIC

Os cursos SIMATIC abordam quer a automação clássica com SIMATIC S7 300/400 (STEP 7) quer os novos autómatos SIMATIC S7 1200, S7 1500 com a nova ferramenta de engenharia TIA Portal.

 

Caso já tenha conhecimentos e experiência ou frequência dos cursos base clássica com S7 300/400 em STEP 7 poderá frequentar o curso TIA Portal System Retraining (TIA-SYSUP), criado justamente para proteger o investimento já realizado em formação sobre automação clássica, permitindo agora dotá-lo dos conhecimentos específicos necessários para trabalhar com SIMATIC S7 1200 - 1500/TIA Portal.

 

Temos também disponível vários cursos sobre as linguagens de programação GRAPH e SCL.

Comunicação Industrial

As redes de comunicação desempenham um papel preponderante na arquitectura atual de sistemas industriais.

SIMATIC NET

Os sistemas SIMATIC NET permitem a troca de informação nos mais variados patamares de comunicação, que vão desde os atuadores, sensores até aos níveis de supervisão SIMATIC HMI. Utilizando standards industriais é implementada uma filosofia de comunicação aberta.

 

O cursos SITRAIN sobre redes abrangem os sistemas de comunicação em PROFIBUS, AS Interface, Industrial Ethernet, PROFINET e OPC Interface.

Monitorização, Controlo e Supervisão

O SIMATIC HMI está otimizado para ir ao encontro das necessidades de interface homem - máquina.

SIMATIC HMI

O portfolio de cursos SITRAIN abrange por isso, a monitorização e controlo com os nossos painéis HMI - "on machine level" e também a supervisão da instalação com o sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) - TIA Portal WinCC Professional  / SIMATIC HMI WinCC V7.x.

Acionamentos

As tecnologias de acionamentos encontram-se em quase todos os ramos da indústria. No seu dia-a-dia, por exemplo, no acionamento de bombas e ventiladores na indústria química, na tecnologia de edifícios ou ainda, nos acionamentos para escadas rolantes, elevadores e gruas.

Comando Numérico

Os cursos de controlo numérico Siemens, SINUMERIK, oferecem-lhe as competências adequadas para utilizar os componentes e software de maneira ideal e eficiente.

SINUMERIK 840D

Oferecemos cursos de SINUMERIK 840D pl, SINUMERIK 840D sl e SINUMERIK 840D sl Safety Integrated.

Motion Control

Paralelamente com equipamentos das famílias SIMATIC e SINUMERIK, a Siemens tem também no seu portfolio o sistema SIMOTION para aplicações em que as exigências altamente dinâmicas e de elevada precisão nos controlos de movimento são imprescindíveis.

SIMOTION

O SIMOTION combina o manuseamento de movimentos complexos num sistema de controlo a grande escala.

 

Entre os vários benefícios que proporciona, podemos realçar a alta flexibilidade, ciclos de execução muito rápidos e redução de tempo do set-up da máquina.

Sistema de Controlo

A automação na indústria de processos deve oferecer a possibilidade de uma ampliação gradual, com uma adaptação fácil e rápida às tarefas do processo em si.

SIMATIC PCS 7

Oferecer funções adequadas para vigilância e manuseamento, otimização de processos parciais como globais, integração com redes de comunicação standard e equipamentos de outras famílias é nosso objetivo. O Sistema de Controlo SIMATIC PCS 7, permite oferecer soluções individuais e standardizadas.

 

O SITRAIN oferece no seu portfolio vários cursos SIMATIC PCS 7 vertente service ou engenharia.

Controlo Industrial

Os Soft Starters SIRIUS, em todas as aplicações de motores assíncronos, sejam ventiladores ou bombas, onde é exigido um arranque suave.

Sirius / Simocode

São mais do que a alternativa aos arrancadores diretos ou aos arrancadores estrela-triângulo: SIRIUS 3RW44 para arranque e paragens difíceis até 1200 kW em 400 V (1.700 hp em 460V), com o inovador controlo de binário e de utilização muito fácil e confortável.

O sistema de gestão de motores SIMOCODE pro, flexível e modular, para os motores com velocidade constante na gama da baixa tensão - multifuncional, proteção total eletrónica ao motor - independente e para integração em sistemas de automação: funções de comando integradas, dados detalhados em serviço, na manutenção e no diagnóstico e comunicação via PROFIBUS.

Digital Enterprise

A fusão entre o mundo real e o mundo digital abre inúmeras  possibilidades, mas exige profissionais mais qualificados, mais flexíveis, com competências técnicas multidisciplinares, pois terão que interagir em sistemas mais complexos, com máquinas dotadas de inteligência a comunicar em tempo real.