Redes em TIA Portal - PROFIBUS, Industrial Ethernet e PROFINET (IK-TIAPN)
Descrição da formação
Objetivos
Com esta formação, o formando conhece a rede de comunicação PROFINET e PROFIBUS e os padrões standard do Industrial Ethernet para automação no ambiente TIA Portal.
Objetivos específicos
O formando aprende a parametrizar, comissionar e diagnosticar redes PROFINET e PROFIBUS de forma célere e eficaz, através dos componentes SIMATIC NET.
Conteúdo
- Princípios básicos de Industrial Ethernet;
- Princípios básicos de PROFINET IO, RT&IRT;
- Configuração e Programação com PROFINET IO;
- Tecnologia do PROFIBUS;
- Transmissão de dados via PROFIBUS;
- CPU como PROFIBUS-DP Master;
- PROFIBUS-DP Slaves;
- Slaves DP inteligentes (I-Slave);
- Redundância de comunicações;
- Engenharia do processo e diagnóstico no TIA Portal;
- Introdução ao Web-Service integrado em PROFINET;
- Utilização e configuração de dispositivos partilhados;
- Parametrização e aplicações de dispositivos inteligentes (I-Device);
- Links (PN/PN coupler)
- Comunicação de dados entre controlador / controlador com:
• Ligação S7 aos blocos de comunicação S7, PUT/GET, BSEND/BRECEIVE;
• Ligações Ethernet (ISO on TCP, TCP, UDP) para os blocos de comunicação T-SEND/T-RECEIVE;
- Comunicação de dados PC / Controlador com ligação OPC-S7;
- Utilização do OPC SCOUT como OPC Client;
- Análise de exemplos práticos através de exercícios.
Notas
- O formando deve ter frequência prévia do curso TIA-PRO1 ou TIA-SERV2
- Manuais disponíveis em Inglês.
Grupo Alvo
- Programadores;
- Técnicos de Comissionamento;
- Técnicos de Service;
- Técnicos de Manutenção;
Datas
Outubro 2019
- Início: 14.10.2019
- Fim: 18.10.2019
- Duração: 5 dias
- Local: Alfragide
- Preço p/ participante (S/ IVA): 1.947,00 €