SIMATIC NET - Redes PROFIBUS, Industrial Ethernet e PROFINET (IK-PBIEP)
Descrição da formação
Objetivos
Após esta formação, o formando ficará apto a configurar, instalar e fazer diagnóstico em redes PROFIBUS/ETHERNET/PROFINET.
Objetivos específicos
O formando programa equipamentos existentes em redes PROFIBUS/ ETHERNET/ PROFINET estabelece as diferentes ligações e executa diagnósticos através do software STEP 7.
Conteúdo
- Técnicas de comunicação utilizadas em sistemas de automação;
- Tecnologia do PROFIBUS;
- Transmissão de dados via PROFIBUS;
- Teste do bus com a unidade BT200;
- CPU como PROFIBUS-DP Master;
- Diagnóstico numa rede PROFIBUS;
- PROFINET IO - Diagnóstico;
- CP 342-5 como DP-Master;
- Panorâmica das redes de comunicação;
- Introdução ao Industrial ETHERNET;
- Endereçamento em Industrial ETHERNET;
- Componentes de rede IE;
- Transporte/Protocolos TCP/IP e ISO;
- Diagnóstico elementar TCP/IP;
- Configurar ligações S7 em IE; Programação SEND/ RECEIVE;
- Introdução ao PROFINET;
- Componentes da rede PROFINET;
- PROFINET IO - Configuração; Configuração do Scalance X;
- PROFINET IO – Diagnóstico;
- Exercícios práticos em Kit pedagógico TIA: SIMATIC S7-300.
Notas
- O formando deve ter conhecimentos de SIMATIC S7 equivalentes aos cursos ST-PRO1 ou ST-SERV2.
- Manuais disponíveis em Inglês.
Grupo Alvo
- Programadores;
- Técnicos de Service;
- Técnicos de Comissionamento;
- Utilizadores do sistema;
- Técnicos de Manutenção.
Datas
Novembro 2019
- Início: 04.11.2019
- Fim: 08.11.2019
- Duração: 5 dias
- Local: Alfragide
- Preço p/ participante (S/ IVA): 1.854,00 €