Wind Power
Energia eólica para um futuro sustentável
As turbinas eólicas altamente fiáveis e económicas da Siemens Wind Power permitem criar soluções que satisfazem tanto as necessidades das empresas como os requisitos de proteção do meio ambiente. Com mais de 35.000 megawatts de energia eólica instalada, a área fornece energia limpa e renovável a partir de instalações onshore e offshore em todo o mundo.O que fazemos
A plataforma concebida tanto para centrais eólicas em terra como no mar é fundamental para reduzir os custos da energia eólica. Inovações no design das pás e na tecnologia de geradores aumentam a eficiência. Ao mesmo tempo, a modularização sistemática permite agilizar todo o processo de fabrico e de instalação.
No campo da energia eólica offshore, a Siemens é a empresa mais experiente do setor. Ao instalar em 1991 a primeira central eólica offshore do mundo na Dinamarca, a Siemens criou uma nova indústria. A industrialização dos anos recentes viu a Siemens definir e quebrar os recordes das maiores centrais eólicas offshore do mundo. O atual recorde pertence ao projeto London Array, de 630 MW, que tem 175 turbinas eólicas Siemens de 3.6 megawatts cada.
A Siemens ocupa uma posição de liderança no setor da energia eólica em terra. Até à data, a sua maior encomenda de instalações em terra foi-lhe adjudicada pela MidAmerican Energy nos EUA que prevê uma série de parques eólicos no estado de Iowa, com uma potência total 1.050 MW.