Aplicações Integradas para Eficiência Energética

As aplicações da Siemens ajudam o cliente a melhorar a eficiência energética do seu edifício, e por conseguinte diminuir significativamente os custos de manutenção. O controlo de uma única divisão consegue poupar até 30% de energia.
Escritórios
Com os controladores de temperatura de divisões da Siemens, tais como ventoinhas, aquecimento do chão, luzes e persianas automáticas, o ambiente da sala torna-se fácil de se controlar. A iluminação automática é possível graças a detetores de movimento com sensores de brilho integrados, como o sensor UP258E, que poupa bastante energia sem sacrificar conforto. O controlo automático das persianas garantem uma boa temperatura ambiente dentro da área de trabalho e um enorme nível de eficiência energética. E mais, um controlo automático entre o aquecimento e o arrefecimento de um escritório constitui uma enorme poupança energética.
Escolas
Controladores para divisões individuais são os instrumentos ideais para um ambiente apropriado para aprender dentro de uma sala de aula; ferramentas como o sistema SYNCO garantem um enorme nível de conforto sem gastar muita energia. Os detetores da Siemens, como o UP258, e sistemas reguladas a partir de horários, fazem com que as salas de aula sejam aquecidas, arrefecidas e/ou iluminadas quando estão ocupadas. Os sensores de brilho interior e exterior contribuem para um uso máximo de luz natural. Energia adicional é salva para o controlo de luz constante, garantindo que a quantidade de luz artificial não seja mais do que o necessário. Graças ao sistema SYNCO, professores e estudantes podem trabalhar e aprender sob ótimas condições.
Hospitais
A Siemens contém uma vasta gama de soluções concebidas para a indústria farmacêutica e o serviço hospitalar que cumprem os requisitos necessários para o bom funcionamento dos hospitais. Providenciamos tecnologia que otimiza o consumo de energia em locais como laboratórios, farmácias, salas de operações, entre outras divisões, de forma a criar um ambiente agradável e seguro para os pacientes sem consumir mais energia do que o necessário. O DesigoTM e os seus sistemas, graças aos seus componentes de automação, tornam esses ambientes ideais possíveis, sendo assim ferramentas indispensáveis em centros hospitalares, como o Hospital da Luz, em Lisboa.
Clínicas e Casas de Repouso
Casas de Repouso e Clínicas possuem requerimentos muito específicos para o bem-estar das pessoas, e para isso são precisas soluções sofisticadas. Graças à automação de quartos da GAMMA KNX e o sistema SYNCO, o consumo de energia diminui sem sacrificar o conforto e a segurança. Os componentes e utensílios da Siemens criam soluções que criam uma temperatura ambiente acolhedora, boa qualidade do ar e iluminação otimizada para os hóspedes se sentirem à vontade.
Hotéis
Os hotéis modernos precisam de um número de requerimentos para satisfazer os seus hóspedes: conforto perfeito, segurança máxima e operações a custos mínimos. Graças às nossas soluções inteligentes e componentes tecnológicos conseguimos atingir esses requerimentos. Poupamos energia a partir do controlo de temperatura com os nossos detetores de presença, cartões de hotel sistemas de reserva. Poupa-se até 70% de energia com ventilação a controlo manual. O controlo automático da luz e sombra, não só facilita o trabalho do hóspede como também poupa até 45% de energia.
A Siemens, como a grande exportadora de tecnologia de construção, oferece diversas soluções, desde a produção de calor ou de frescura até à distribuição de energia térmica e elétrica, adaptando-se às necessidades dos hotéis.