Cerberus PRO

O Cerberus PRO é um poderoso sistema de proteção contra incêndios rápida e de perspicaz deteção, sinalização e controlo. O grande portfólio de produtos inovadores que contém oferece tecnologia inteligente com características de segurança para simples e complexas aplicações, sendo este um sistema flexível em várias ocasiões.
Cerberus PRO com Tecnologia ASA
O factor que destaca este sistema são os detetores com a ASAtechnology, são os únicos do mercado que oferecerem uma avançada análise de sinal e conjuntos de parâmetros selecionáveis. Como resultado, eles garantem a deteção muito rápida e altamente confiável dos critérios de fogo que são o fumo, o calor e o monóxido de carbono, mesmo nas áreas de aplicação mais exigentes - desde os data centers às instalações de produção industrial. Isso significa: a máxima segurança e proteção ideal de pessoas e bens, sem falsos alarmes.
Componentes
Backbone - Rede LAN Inovadora
A Backbone é uma rede LAN inovadora, com a aprovação EN 54, que oferece maior flexibilidade de planeamento. Através da adaptação do Cerberus PRO a qualquer edificio, estrutura ou processo e com a compreensão das soluções em todo o campus, a backbone permite a ligação à rede de até 64 painéis de forma otimizada.
Dois interruptores Ethernet EN 54 aprovados independentes são tudo que é necessário para ser possível a ligação de um cluster, contendo até 16 painéis, a uma backbone de fibra ótica (até 14 podem ser ligados como derivações). Desta forma, como os sistemas são tratados como uma rede, um ponto de acesso central é suficiente para a ligação e a transmissão remota ao corpo de bombeiros, a um pager e a um sistema de gestão de perigos. A rede Cerberus PRO pode ainda ser integrada a um sistema de gestão de perigos da Siemens, precisando apenas de um switch Ethernet. Equipamentos de segurança adicionais, como uma firewall, serão necessários para a integração num sistema de gestão de perigos utilizando a rede estruturada do edifício.