Produtos de Automação e Controlo

Produtos de Automação e Controlo

Conforto máximo graças a estes componentes

 

O portefólio da Siemens contém uma vasta gama de sistemas e de produtos para qualquer tipo de aplicação técnica. Cada componente providencia poupança na instalação do sistema, como também na sua manutenção. Estes componentes estão incluídos nos seguintes sistemas.

Sistemas de Automação Doméstica SYNCO

Os sistemas SYNCO trazem as capacidades dos controladores AVAC até às casas das pessoas, criando um ambiente acolhedor para cada divisão e podendo usufruir das aplicações deste sistema, como radiadores e aquecimento do chão, água quente, ventilação e ar condicionado. Também podem ser integradas instalações elétricas, como um controlo de luzes e de persianas, para maior conveniência. Todas estas propriedades podem ser facilmente operadas por controlo remoto, via computador ou smartphone ou até mesmo programar a rotina do sistema para trabalhar automaticamente.

Os Synco 200 controlam a temperatura, humidade, pressão e outras variáveis específicas de AVAC. As áreas principais de aplicação incluem ventilação básica, ar condicionado e instalações e refrigeração de água.
Os Synco 200 têm mais de 140 aplicações pré-programadas e completamente documentadas. O design compacto do controlador e os terminais de ligação de última geração permitem que a unidade seja montada em painéis de controlo a um custo reduzido e onde o espaço é limitado. Isto torna a instalação extremamente eficiente e economicamente viável.

 

Destaques

  • Técnica de instalação económica;
  • Mais de 140 aplicações préprogramadas e documentadas;

Sendo o coração do sistema, Synco 700 controla a instalação de produção de energia, controla e monitoriza a instalação de AVAC e comunica através de KNX. O trabalho de instalação e colocação em serviço pode ser desenvolvido de forma rápida e eficiente: Os módulos de extensão ligam-se de forma simples aos controladores. Graças a aplicações padrão integradas nos controladores, não existe necessidade de programação. A documentação dá-lhe uma vista geral de todas as aplicações integradas. Também podem ser feitas configurações personalizadas de forma simples.
Graças ao seu design DIN compacto e à utilização de terminais da última geração, os controladores Synco 700 poupam-lhe espaço e custos quando instalados em painéis de controlo ou em quadros de distribuição.

Controladores de ambiente e termóstatos de ambiente Synco 
Os controladores RXB/RXL e os termostatos RDG/RDF/RDU asseguram a temperatura ambiente correta no momento exato da forma mais simples. 
Assim, é garantido em todos os momentos um ambiente confortável e a máxima eficiência. 
Os termóstatos de ambiente RDG/RDF/RDU destacam-se pela sua conceção moderna, bem como pelas suas características inovadoras. Graças ao seu grande display e um conceito de funcionamento intuitivo, os termóstatos proporcionam um alto nível de facilidade de utilização.

Monitorização da eficiência energética 
O indicador de energia monitora as configurações definidas pelo utilizador final, mostra os valores limite ultrapassados e reporta periodicamente via e-mail ou através da aplicação HomeControl. O símbolo da folha mostra o estado energético para cada configuração: Verde significa que as definições estão corretas do ponto de vista energético; Laranja que é uma regulação energeticamente desfavorável.

Destaques

  • Instalações eficientes, graças às aplicações flexíveis e aos controladores modulares de AVAC;
  • Conforto melhorado devido ao controlo individual de ambiente;
  • Mais conforto em habitações;
  • Funcionamento eficiente de instalações graças ao controlo remoto a partir de qualquer local;
  • Funções de suporte para uma rápida colocação em service;
  • Troca aberta de informação independentemente do fornecedor graças ao KNX;

Sensores Symaro

À altura de qualquer situação: a gama Symaro disponibiliza sensores de temperatura, incluindo todos os sinais de saída ativos e passivos importantes. Os sensores ativos podem ser adaptados rapidamente à situação atual mediante uma série de diferentes intervalos de medição facilmente ajustáveis.

 

Destaques

  • Ampla seleção de produtos, abrangendo todos os intervalos de medição e sinais de saída habituais;
  • Requisitos de calor com eficiência energética e salas com elevado conforto devido ao equilíbrio perfeito da medição, aos tempos de reação reduzidos e à medição extremamente precisa;
  • Instalação simples e inovadora graças a uma construção e conceção de caixa que cumprem todos os requisitos de instalação e da tecnologia de medição;

No que respeita a conceitos de controlo energeticamente otimizados, os sensores de humidade Symaro garantem um funcionamento isento de problemas durante vários anos, mesmo em aplicações complexas.
Graças ao elemento de medição capacitivo, os sensores oferecem uma excelente estabilidade a longo prazo com extremo rigor, isenção de manutenção e precisão elevada. A tecnologia de microprocessadores e o algoritmo sofisticado para a compensação da temperatura garantem uma elevada precisão, não apenas na gama de conforto, mas também em todo o intervalo de medição. Além disso, os sensores são resistentes ao pó e à maioria dos produtos químicos.

 

Destaques

  • Eficiência energética com uma duração prolongada devido a uma excelente estabilidade a longo prazo com um elevado nível de rigor, isenção de manutenção e precisão;
  • Funcionamento fiável mesmoem aplicações complexas;
  • Elevado nível de fiabilidade graças a sensores de medição precisos e inovadores, com certificação FDA e GMP;
  • A melhor qualidade, rigor e reprodutibilidade graças ao laboratório de calibração de alta precisão;

Os sensores da qualidade do ar Symaro estão à altura de todos os requisitos e adequam-se a todos os tipos de edifícios. Os multissensores de alta precisão (CO₂/ VOC1), CO₂/T e CO₂/T/humidade relativa) estão disponíveis para aplicações em salas e em condutas, incluindo também um atrativo visor.

 

Destaques

  • Vasta seleção de multissensores para aplicações em salas e condutas;
  • Economia de custos com garantia do rigor da medição e estabilidade a longo prazo graças à medição precisa com infravermelhos e à calibração automática;
  • Elevada facilidade de aplicação e instalação com a tecnologia patenteada;
  • Economia de energia e o máximo conforto nas salas graças à ventilação consoante as necessidades;

A gama Symaro abrange todos os requisitos de medição da pressão. Inclui sensores para medir níveis de pressão muito baixos a elevados em todos os tipos de meios, como líquidos, gases, água, líquidos de refrigeração e ar. As células de medição, que correspondem exatamente ao intervalo da pressão, aumentam o rigor da medição, o que suprime a necessidade de calibrar os sensores de temperatura ou de pressão.

 

Destaques

  • Sensor de pressão ideal para todos os âmbitos de medição e aplicação;
  • Elevado rigor de medição e a melhor qualidade graças a células de medição otimizadas em todo o intervalo de medição;
  • Excelente estabilidade a longo prazo com elementos de medição inovadores patenteados;

A abrangente gama Symaro é complementada por uma série de sensores com diferentes parâmetros de medição, de sensor radiação solar a sensores da velocidade do ar e interruptores de caudal.
Desta forma, os utilizadores podem selecionar exatamente os produtos de que necessitam a partir de uma gama de sensores muito abrangente, transparente e modular para todas as aplicações.

 

Destaques

  • Suporta o controlo com eficiência energética através da medição da radiação solar;
  • Medição exata da velocidade do ar ou do caudal volumétrico em condutas de ar;
  • Maior segurança graças ao controlo do caudal em instalações de AVAC e sistemas hidráulicos;

Termóstatos

Para os espaços de lazer e áreas de trabalho, pode oferecer aos seus clientes todos os tipos de termóstatos para aquecimento e/ou arrefecimento. Estes adaptam-se essencialmente à ligação e controlo da água quente, aquecedores elétricos, radiadores, sistemas de piso radiante e tetos arrefecidos em zonas pequenas. Quer disponham de botões ergonómicos, ecrãs táteis intuitivos ou manípulos de controlo de grandes dimensões – todos os modelos têm uma utilização intuitiva. Permitem aos utilizadores definir a temperatura ambiente exata e a hora para as fases de aquecimento e de economia de energia. Os modelos sem fios proporcionam uma flexibilidade adicional.

A energia renovável está a tornar-se cada vez mais importante. Com as bombas de calor, pode extrair energia do ar, água ou solo e fornecê-la aos edifícios. Com os nossos termóstatos para a utilização com bombas de calor, pode oferecer aos seus clientes uma solução inteligente para economizar energia e reduzir as emissões de CO2.

Com a nossa gama de termóstatos, dispõe da melhor preparação para ir ao encontro dos requisitos dos clientes quanto a aplicações, como ligar e controlar o volume de ar variável ou constante ou os sistemas de ventilação. Os nossos termóstatos VAV/CAV possuem um design moderno. O bloqueio do botão garante que as definições não possam ser alteradas inadvertidamente. O controlo remoto proporciona um funcionamento cómodo, por exemplo, a partir de uma cama de hotel.
As opções de ligação para os sensores e interruptores externos, tais como cartões chave, melhoram a flexibilidade e a eficiência energética.

Os nossos termóstatos para o controlo dos ventiloconvectores são a opção perfeita para zonas de pequena dimensão em edifícios comerciais, residências uni ou multifamiliares e quartos de hotel. São bastante eficientes em termos de energia, fáceis de utilizar e adaptam-se automaticamente à velocidade do ventilador. Desta forma, os seus clientes podem economizar energia e dinheiro.

Válvulas e Atuadores Acvatix

Atuadores de Registo OpenAir

Uma gama de produtos à altura de todas as necessidades

Os atuadores de registo OpenAir™ permitem a ventilação ideal com uma eficiência energética especialmente significativa, uma vez que os motores de baixo consumo oferecem uma elevada força de posicionamento com um consumo de energia reduzido.
Além da economia de energia, a duração prolongada dos atuadores de registo é reforçada graças a uma caixa extremamente resistente, os atuadores suportam condições difíceis durante o transporte, armazenamento e no local de construção. Além disso, o conceito de módulo testado a nível funcional garante a máxima qualidade e fiabilidade.

 

Destaques

  • Economia de energia e de custos graças aos motores de baixo consumo e a um rigor extremamente elevado;
  • Elevado nível de proteção do investimento através de uma duração prolongada e da máxima fiabilidade;
  • Atuadores de registo para todos os tipos de aplicações;
  • Conforto ideal para todos os ambientes graças aos motores silenciosos e ao controlo rápido e preciso;
  • Fácil instalação e colocação em funcionamento através de adaptadores de eixo com centragem automatica;
  • Suporte completo, incluindo documentação e ferramentas de service;

Mais Informação

Faça download das nossas Apps