Redes em TIA Portal - PROFIBUS, Industrial Ethernet e PROFINET (on-TIAPN)

Online Training

Objetivos

Com esta formação, o formando conhece a rede de comunicação PROFINET e PROFIBUS e os padrões standard do Industrial Ethernet para automação no ambiente TIA Portal.

Objetivos específicos

O formando aprende a parametrizar, comissionar e diagnosticar redes PROFINET e PROFIBUS de forma célere e eficaz, através dos componentes SIMATIC NET.

Conteúdo
  • Princípios básicos de Industrial Ethernet;
  • Princípios básicos de PROFINET IO, RT&IRT;
  • Configuração e Programação com PROFINET IO;
  • Tecnologia do PROFIBUS;
  • Transmissão de dados via PROFIBUS;
  • CPU como PROFIBUS-DP Master;
  • PROFIBUS-DP Slaves;
  • Slaves DP inteligentes (I-Slave);
  • Redundância de comunicações;
  • Engenharia do processo e diagnóstico no TIA Portal;
  • Introdução ao Web-Service integrado em PROFINET;
  • Utilização e configuração de dispositivos partilhados;
  • Parametrização e aplicações de dispositivos inteligentes (I-Device);
  • Links (PN/PN coupler)
  • Comunicação de dados entre controlador / controlador com:

                             - Ligação S7 aos blocos de comunicação S7, PUT/GET, BSEND/BRECEIVE;

 

                             -  Ligações Ethernet (ISO on TCP, TCP, UDP) para os blocos de comunicação T-SEND/T-RECEIVE;

  • Comunicação de dados PC / Controlador com ligação OPC-S7;
  • Utilização do OPC SCOUT como OPC Client;
  • Análise de exemplos práticos através de exercícios, via remota.
Grupo Alvo
  • Programadores;
  • Técnicos de Comissionamento;
  • Técnicos de Service;
  • Técnicos de Manutenção;
Notas

- O formando deve ter conhecimentos equivalentes à frequência do curso TIA-PRO1 ou TIA-SERV2

 

- Manuais didáticos em inglês, em formato eletrónico

Novembro 2020
Início: 
10.11.2020
Fim: 
14.11.2020
Duração: 
5 dias
Preço p/ participante ( S/ IVA): 
1.655,00 €
Registo (on-TIAMICRO 1):