SIMATIC NET - Redes PROFIBUS, Industrial Ethernet e PROFINET (on-PBIEP)
Online Training
Objetivos
Após esta formação, o formando ficará apto a configurar, instalar e fazer diagnóstico em redes PROFIBUS/ETHERNET/PROFINET.
Objetivos específicos
O formando programa equipamentos existentes em redes PROFIBUS/ ETHERNET/ PROFINET estabelece as diferentes ligações e executa diagnósticos através do software STEP 7.
Conteúdo
- Técnicas de comunicação utilizadas em sistemas de automação;
- Tecnologia do PROFIBUS;
- Transmissão de dados via PROFIBUS;
- Teste do bus com a unidade BT200;
- CPU como PROFIBUS-DP Master;
- Diagnóstico numa rede PROFIBUS;
- PROFINET IO - Diagnóstico;
- CP 342-5 como DP-Master;
- Panorâmica das redes de comunicação;
- Introdução ao Industrial ETHERNET;
- Endereçamento em Industrial ETHERNET;
- Componentes de rede IE;
- Transporte/Protocolos TCP/IP e ISO;
- Diagnóstico elementar TCP/IP;
- Configurar ligações S7 em IE; Programação SEND/ RECEIVE;
- Introdução ao PROFINET;
- Componentes da rede PROFINET;
- PROFINET IO - Configuração; Configuração do Scalance X;
- PROFINET IO – Diagnóstico;
- Exercícios práticos, com acesso remoto, a Kit pedagógico TIA: SIMATIC S7-300.
Grupo Alvo
- Programadores;
- Técnicos de Comissionamento;
- Técnicos de Service;
- Utilizadores do sistema;
- Técnicos de Manutenção;
Notas
- O formando deve ter conhecimentos de SIMATIC S7 equivalentes à frequência do curso ST-PRO1 ou ST-SERV2
- Manuais didáticos em inglês, em formato eletrónico