Confiável. Eficiente. Gota a gota.
O portefólio da Digital Enterprise para a indústria de tratamento de águas e águas residuais.
Água é o recurso mais valioso do nosso planeta. Por isso, eficiência e qualidade estão no topo da lista de prioridades da indústria da água. Contudo, tais metas são cada vez mais difíceis de alcançar, à medida que os custos do fornecimento de água limpa aumentam em muitas regiões, ao mesmo tempo que a operação de redes e equipamentos deve ser a mais eficiente e económica possível. A digitalização consistente de ponta a ponta de estações de tratamento e de processos ajuda a indústria de tratamento de águas e águas residuais a enfrentar estes desafios.
Digitalizando todo o ciclo da água
Para permitir que a indústria da água aproveite ao máximo a digitalização, a Siemens desenvolveu o Digital Enterprise, um portefólio abrangente de soluções de software e de automação. O processamento de todos os dados disponíveis num modelo de dados abrangente permite tirar pleno proveito do potencial de todos os sistemas. O resultado é um gémeo digital – um modelo virtual preciso e sempre atualizado da estação de tratamento.Benefícios para instalações greenfield e brownfield
A interligação inteligente de dados de diferentes fontes, tais como sensores, contadores de água e dados climáticos cria novas oportunidades para um uso mais eficiente da água – e, por isso, mais sustentável – na indústria, na agricultura e nos serviços municipais de água. Isto pressupõe o funcionamento em rede, de ponta a ponta, de todas as atividades da engenharia de sistemas, desde o comissionamento à operação, manutenção e otimização contínua de processos com base numa plataforma de dados – a fusão do mundo real com o mundo virtual.
A melhor qualidade e maior disponibilidade dos dados reduzem o tempo de execução dos projetos no mundo real. Ao mesmo tempo, as possibilidades proporcionadas pela simulação e modelagem no mundo virtual levam a uma redução significativa dos custos durante a fase de construção e os custos operacionais correntes.
Para atingir os seus objetivos com maior rapidez e eficácia
No caso de projetos para instalações greenfield, a combinação de dados do planeamento de engenharia e da automação das instalações possibilita processos e sequências de trabalho paralelos, o que reduz o período de execução do projeto e, ao mesmo tempo, melhora a qualidade do mesmo.
Graças à integração das fases de planeamento, engenharia e operação, os dados adquiridos durante a fase operacional podem ser reutilizados para a engenharia e complementados com os dados operacionais mais recentes. As atualizações automáticas dos dados de planeamento durante a operação das instalações permitem uma visualização constante do atual estado de instalações e sistemas tanto para a realização de serviços e modernizações como para a implementação eficiente e eficaz de projetos.
Atualização sistemática
Uma vez que os respetivos dados de planeamento ou não estão disponíveis em formato digital ou estão incompletos ou desatualizados, a digitalização traz muitos benefícios para projetos brownfield. Com ferramentas apropriadas, mesmo conjuntos de dados grandes e não estruturados podem ser registados numa base de dados de estrutura uniforme e posteriormente verificados. Além do mais, ao integrar dados 2D e 3D usando ferramentas apropriadas, as instalações podem ser digitalizadas e, numa base de dados, associados a dados de planeamento importados.
É assim que os dados podem ser verificados, e que os operadores das instalações podem obter um modelo digital atualizado das suas instalações.
Os aplicativos e serviços digitais do Siemens Industry Suite para a gestão de água proporcionam uma maior transparência, pelo que ajudam a identificar o potencial de otimização e de economia para reforçar a segurança do abastecimento. Os aplicativos Siemens Water (SIWA), especificamente desenvolvidos para operadores industriais da indústria de tratamento de águas e águas residuais, permitem otimizar a eficiência energética, evitar perdas de água, reduzir a contaminação de recursos hídricos e tomar medidas de manutenção preditiva.
Deteção de fugas de água na tubagem de transporte de água
SIWA Leak é um sistema para detetar fugas de água graduais e de maior volume na tubagem de transporte de água. Complementando os sistemas de controlo e de automação existentes, SIWA Leak informa os operadores de forma contínua sobre o estado das tubagens de transporte de água, o que – em caso de fuga – proporciona um ponto de partida bem definido tomar decisões quanto às contramedidas adequadas a tomar.
Deteção de fugas de água em redes de distribuição de água
SIWA LeakPlus – desenvolvido pela BuntPlanet* - é uma solução inovadora para deteção de fugas de água em redes de distribuição de água. Recorrendo à computação em nuvem, inteligência artificial e simulações hidráulicas, as fugas de água podem ser detetados de modo fácil e totalmente automático e sanadas num estádio inicial.
*Parceiro de cooperação da Siemens
Custo operacional otimizado para as bombas de sistemas de abastecimento de água
SIWA Optim é uma solução para o controlo inteligente e energeticamente otimizado de bombas e válvulas, que tem por base os dados mais recentes do sistema e as previsões de procura, bem como os preços de energia diariamente atualizados. Permite ainda aos operadores uma redução do consumo de energia em até 15% e otimiza a segurança do abastecimento.
Sistema de controlo de rede de esgoto centralizado para prevenir inundações como contribuição para uma proteção sustentável da água
SIWA Sewer é um aplicativo de monitorização de redes de esgotos poderoso e inovador que calcula a necessidade de intervenções de controlo em sistemas de drenagem recorrendo a algoritmos de otimização. Desta forma, SIWA Sewer otimiza a utilização das redes de esgotos e previne a descarga de águas residuais para massas de água naturais.
Ao estabilizar o influxo na ETA, SIWA Sewer também otimiza o desempenho do tratamento de águas, permitindo ao operador uma gestão mais eficiente das instalações.
Normalização para um fluxo de trabalho digital eficiente
Um sistema modular que inclui componentes especificamente selecionados e exemplos de soluções abrangentes para instalações e processos típicos está a abrir caminho para novos níveis de eficiência, produtividade, disponibilidade e fiabilidade de funcionamento confiável, e garante uma base sólida para uma digitalização consistente de ponta a ponta.Apoio especializado desde o planeamento à engenharia e operação
O Portal da Água disponibiliza um conjunto abrangente, livremente acessível, de exemplos de soluções e configurações, normas de engenharia, assim como ferramentas para automação, instrumentação de processos, tecnologia de acionamentos e os equipamentos eletrotécnicos para ETAs e ETARs. Também inclui instruções para segurança e comunicação industriais.
Ferramentas especializadas comprovadas para especialistas
Apoio especializado a empresas de engenharia, integradores de sistemas e empresas de construção para projetar, configurar e executar instalações e sistemas de tratamento de águas e águas residuais, estações de bombagem e estações de dessalinização. Estes exemplos de solução preparados para o futuro permitem aos clientes finais minimizarem os seus custos e riscos durante todo o ciclo de vida das suas instalações.
Modelos standard para a engenharia e operação de sistemas de controlo de processos
O kit de componentes de engenharia normalizados do aplicativo do sistema de controlo compensa. Reduz os custos e riscos tanto durante as fases de planeamento, engenharia de projeto e de comissionamento como na manutenção contínua e assistência técnica, e até para futuras modernizações das instalações. As empresas de serviços públicos podem confiar no bom funcionamento, na operação ergonómica e no diagnóstico seguro das suas instalações.
Engenharia e operação integradas
Os Modelos de Tratamento de Águas – disponibilizados gratuitamente – são modelos customizados para integradores de sistemas, empresas de construção e operadores. Incluem funções para o controlo de circuito aberto e fechado, operação ergonómica e diagnóstico, inclusive para salas de controlo descentralizadas e postos externos. Os componentes de hardware para sistemas de automação, a tecnologia de acionamentos e a comunicação industrial, incluindo a tecnologia de telecontrolo, estão todos preparados para funcionamento imediato.
Os Modelos de Tratamento de Águas estão perfeitamente inseridos na engenharia integrada e incluem ainda simulação, teste e comissionamento. A utilização dos Modelos de Tratamento de Águas proporciona ainda uma base de dados normalizada para a digitalização de ponta a ponta.
Soluções customizadas para áreas de aplicação específicas
Os requisitos em termos de água potável, águas residuais e dessalinização são bastante variados. É por isso que a Siemens oferece um conjunto de soluções perfeitamente customizadas que garantem máxima eficiência e sustentabilidade.Abastecimento sustentável de água potável
Soluções e serviços inteligentes da Siemens para o planeamento, engenharia, operação e manutenção garantem em todo o mundo o abastecimento sustentável e fiável de água potável da mais alta qualidade possível. Tais soluções incluem controlo de processos, automação e tecnologia de acionamentos, bem como o fornecimento de energia para as estações de tratamento de águas, sistemas de tubagens e redes de água em larga escala.
Tratamento eficiente e confiável de águas residuais
A Siemens oferece sistemas de hardware e software customizados, serviços abrangentes e um conhecimento profundo e especializado para a construção de sistemas novos ou para a modernização de sistemas de tratamento de águas residuais existentes. Isto garante o escoamento seguro e confiável de águas residuais através de redes de esgotos e estações elevatórias de águas residuais, mesmo em caso de chuvas fortes, bem como uma gestão energeticamente eficiente, ecológica e direta das operações de estações de tratamento de águas residuais.
Dessalinização da água do mar – para preservar a vida
Em todo o mundo, a dessalinização da água do mar é cada vez mais importante, especialmente em regiões com crescentes problemas de escassez de água. Hoje em dia, mais de 150 países já estão a dessalinizar a água do mar. Os nossos clientes confiam no processo energeticamente eficiente da osmose reversa. Através de software, alimentação e gestão de energia assim como serviços de ponta a ponta, a Siemens está a apoiar, nas áreas de projeto, operação e manutenção, a operação energeticamente otimizada de estações de dessalinização em todo o mundo.
Um portefólio abrangente para a indústria da água
A digitalização, automação e eletrificação constituem a base para processos eficientes, confiáveis e sustentáveis na indústria da água. Saiba mais sobre produtos, sistemas e soluções customizadas que tornam a indústria da água mais sustentável.Componentes que funcionam perfeitamente em conjunto
Soluções customizadas de ponta a ponta para sistemas de abastecimento de água potável, tratamento de águas residuais e dessalinização capazes de assegurar hoje e amanhã tanto uma elevada segurança de abastecimento como uma utilização responsável da água como recurso essencial para a vida, já estão comercialmente viáveis. Todos os componentes do abrangente portefólio de produtos da Siemens estão perfeitamente coordenados nas soluções customizadas da empresa para a indústria da água. Estas soluções combinam as mais recentes tecnologias com décadas de experiência no setor em todas as áreas de gestão de águas.
Máxima eficiência e disponibilidade graças a soluções customizadas
Descubra como as soluções técnicas avançadas e inovadoras da Siemens estão a contribuir para a operação suave, confiável e totalmente sustentável dos sistemas de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais em todo o mundo.Vamos trabalhar em equipa e alcançar sucesso
A Siemens trabalha em todo o mundo em estreita colaboração com parceiros selecionados da indústria da água, incluindo EPCs, integradores de sistemas e distribuidores. Cada um desses parceiros é um especialista comprovado no seu campo, com vasta experiência nos produtos e sistemas em todas as áreas do extenso portefólio que a Siemens tem para a indústria da água. Isto significa que a oferta abrangente de digitalização, automação e tecnologia de acionamentos pode ser adaptada de forma otimizada aos requisitos específicos dos clientes no próprio local e em qualquer lugar do mundo.
Outras parcerias nossas
Tendo em conta o nosso compromisso de ser um líder de mercado ágil e ativo, vamos além das redes de distribuidores tradicionais e apostamos cada vez mais na colaboração nas mais diversas áreas. Assinamos acordos de colaboração com fabricantes de componentes como a Hach Analytics, com atores globais como a Acciona (dessalinização) e jovens empreendedores como a BuntPlanet (portefólio digital). É assim que a nossa empresa e os nossos parceiros ficam habilitados a satisfazer os requisitos dos nossos clientes, disponibilizando-lhes um portefólio abrangente e inovador de produtos e sistemas, presença local em todo o mundo, e a nossa alta qualidade habitual mantendo ao mesmo tempo a melhor relação custo-eficácia.