Flexibilitatea mărită a producției, productivitatea sporită și dezvoltarea unor noi modele de afaceri sunt toate astăzi posibile datorită soluțiilor digitale. Dar viitorul industriei prezintă un potențial chiar mai mare: tehnologiile de ultimă generație vor crea noi oportunități atât pentru producția discretă, cât și pentru industria de proces, care vor permite satisfacerea cerințelor tot mai personalizate ale clienților.
Portofoliul Digital Enterprise permite companiilor industriale de orice mărime să implementeze tehnologii curente și viitoare pentru automatizare și digitalizare. Astfel, ele pot exploata întregul potențial al Industriei 4.0 și se pot pregăti pentru următorul nivel al transformării lor digitale.
Ce cuprinde portofoliul Digital Enterprise
Pentru a ajuta clienții în exploatarea potențialului Industriei 4.0, Siemens oferă deja un portofoliu de soluții care cuprinde elemente de bază ale unei companii digitale. Având la dispoziție soluții scalabile, companiile din sectorul industrial pot investi în Industria 4.0 pentru a digitaliza într-un mod complet integrat întregul lanț al procesului de producție.Digital Enterprise pentru industria de proces
Pentru a optimiza, în principal, procesele de lungă durată și pentru a spori flexibilitatea și eficiența, digital twin se poate dovedi a fi extrem de util pentru industria de proces. Este un model integrat de date care poate gestiona întreaga facilitate de producție. Sistemul poate fi implementat inclusiv pentru facilități existente, de tip brownfield.Este esențial pentru astfel de companii să aibă o funcționalitate neîntreruptă și cât mai stabilă decenii întregi, maximizându-și în același timp eficiența energetică. Calitatea produselor nu trebuie să fluctueze deloc pe durata de exploatare a facilității de producție. Simularea, testarea și optimizarea proceselor înainte ca ele să opereze în lumea reală pot garanta acest lucru.
Evaluarea datelor din mers face posibilă monitorizarea și îmbunătățirea constantă a proceselor. Feedback-ul obținut atât în urma proceselor de producție, cât și din partea clienților poate fi integrat în mecanismul de îmbunătățire continuă. Timpii de staționare a producției pot fi mult reduși datorită implementării unui sistem de mentenanță preventivă bazat pe interpretarea în timp real a datelor de proces.
Digital Enterprise pentru industria discretă
Suita Digital Enterprise oferă un portofoliu integrat de software și automatizări industriale pentru industria discretă, care le permite producătorilor și constructorilor de utilaje de producție să integreze și digitalizeze întregul lanț al procesului de producție, inclusiv datele de la furnizori.Astfel, companiile din sectorul industrial au posibilitatea de a integra și digitaliza procesele lor de afaceri – inclusiv furnizorii acestora. Ele pot începe în orice moment al lanțului valoric, de la design-ul produselor, planificarea, ingineria și execuția producției și până la servicii. Procesul de digitalizare este astfel extins pas cu pas și este aplicabil inclusiv în construcția utilajelor: de la design la inginerie, punere în funcțiune, operare și servicii.
MindSphere, un sistem deschis de operare IoT bazat pe tehnologia cloud, creează conexiunea cu Internet of Things. Aceasta înseamnă că producătorii își pot analiza facilitățile de producție și produsele în uz, iar informațiile pot fi transmise către întregul lanț al procesului de producție, pentru o optimizare continuă. Constructorii de utilaje pot analiza performanța acestora pentru optimizare continuă, existând chiar posibilitatea de a crea noi concepte de mașini de producție.
De ce să adoptați modelul Companiei Digitale?
Viteză, flexibilitate, eficiență: aceștia sunt următorii pași ai transformării digitale. Descoperiți cum transformarea într-o Companie Digitală poate ajuta organizațiile industriale să înfrunte provocările prezentului și viitorului.
Tehnologii de ultimă generație — viitorul industriei
Tehnologiile de ultimă generație incluse în portofoliul Digital Enterprise permit folosirea inteligentă a datelor. Acestea deschid calea către următorul nivel al transformării digitale a industriei: convergența tehnologiilor informaționale și operaționale.MindSphere, un sistem deschis de operare IoT bazat pe tehnologia cloud
MindSphere permite industriilor din întreaga lume să își conecteze echipamentul și infrastructura fizică la lumea digitală.
Lucrând cu multiple protocoale în același timp, simplifică în mod unic provocările de conectivitate care vizează majoritatea industriei — permițând fiecărei companii să devină o întreprindere digitală. Adunând date, prin MindSphere, de la orice număr de dispozitive inteligente conectate, sistemele digitalizate integrate fac posibilă analiza datelor operaționale în timp real. Perspectivele obținute din această analiză conduc apoi către procese optimizate, câștiguri în termeni de resurse și productivitate, dezvoltarea de noi modele de afaceri și reducerea costurilor operațiunilor și a celor de mentenanță.
MindSphere oferă trei pachete de soluții care ghidează companiile prin etapele implementării IoT.
Oferta noastră holistică de digitalizare
Digital Enterprise pentru industria dumneavoastră
Fiecare companie are nevoi specifice și cerințe care trebuie luate în considerare. Astfel, Siemens oferă conceptul de Digital Enterprise atât pentru industria de proces, cât și pentru cea discretă, în mod personalizat, individualizat.Studiu de caz: Rosendahl Nextrom
Rosendahl Nextrom
Producătorul de utilaje Rosendahl Nextrom caută constant soluții noi pentru a-și îmbunătăți poziționarea pe piață cu ajutorul inovației, confruntându-se cu o competiție globală. Datorită conexiunii dintre simulare și automatizare, în special prin prisma TIA Portal, compania a reușit să obțină creșteri semnificative în eficiență și să creeze mai rapid generații de produse noi.