Ce înseamnă "Ingenuity for life"?
De aproape 170 de ani continuăm să găsim metode de a îmbunătăți viața în multe domenii. Cu pasiunea noastră pentru tehnologie, stabilim norme și creăm valoare durabilă – pentru clienții noștri, pentru societate și pentru fiecare persoană în parte. Fondatorul companiei noastre, Werner von Siemens, ar fi numit acest lucru inventivitate. Astăzi, noi îl numim "Ingenuity for life"."Ingenuity for life" asigură temelia pentru o economie puternică, prin stăpânirea provocărilor din sectorul energetic actual. De exemplu, tehnologiile inteligente asigură o alimentare stabilă cu energie prin administrarea fluctuațiilor de la sursele de energie eoliană și solară.
"Ingenuity for life" conduce industria către viitor. Producția în masă devine astfel atât de flexibilă încât poate îndeplini chiar și cerințele individuale. De exemplu, prin digitalizarea întregului proces de producție.
"Ingenuity for life" ne face orașele mai locuibile și mai atrăgătoare, acestea devenind mai eficiente și mai prietenoase cu mediul înconjurător. De exemplu, interconectarea inteligentă a rețelelor și controlul semaforizării dau prioritate autobuzelor și vehiculelor de urgență.
Împreună cu clienții noștri, rezolvăm provocările de astăzi pentru un viitor mai bun. Prin competența noastră în domeniile electrificării, automatizărilor și digitalizării, îmbunătățim viața oamenilor în prezent și creăm valoare durabilă pentru generațiile viitoare.
Toate acestea înseamnă "Ingenuity for life".
Producție mai rapidă și mai flexibilă
Digitalizarea transformă producția în mod radical. Atât industriile de masă, cât și cele de serie beneficiază de integrarea armonioasă a datelor legate de dezvoltarea produselor, producție și fluxul de aprovizionare. Toate acestea ajută producătorii să răspundă în mod flexibil la cerințele specifice ale clienților.Satisfacerea cerințelor individuale ale clienților și consolidarea industriei la nivel global
Concurența dintre întreprinderile industriale este mai intensă ca niciodată. Digitalizarea plasează procesele de producție pe o nouă pistă: fabricile, produsele și utilajele vor deveni din ce în ce mai interconectate într-un lanț valoric. Principalele provocări pentru industriile de serie și de masă sunt aceleași: reducerea timpului de lansare pe piață, sporirea flexibilității și a eficienței.
În prezent, din ce în ce mai mulți clienți doresc produse personalizate care să aibă prețuri accesibile, dar totuși să fie produse la standarde profesionale și livrate la timp. Pentru a îndeplini aceste așteptări, producătorii industriali și întreprinderile mici și mijlocii trebuie să producă bunuri cu un grad înalt de flexibilitate și să administreze întregul proces, de la comenzi și dezvoltarea produselor, până la producție și livrare.
Inovațiile Siemens permit producătorilor să utilizeze cele mai recente metode digitale pentru dezvoltarea produselor și a producției. Drept urmare, companiile își pot îmbunătăți flexibilitatea și rapiditatea în mod semnificativ, sporind astfel satisfacția clienților.
Eficiență crescută

Industria este responsabilă pentru consumul a ¼ din totalul energiei folosite la nivel global.
Reducerea perioadei de expunere pe piață

Ciclul de viață al produselor a scăzut cu 25% în ultimii 15 ani.
Flexibilitate sporită

De-a lungul ultimilor 15 ani, gamele diferitelor produse au crescut de peste două ori.
Referințe
Optimizarea infrastructurii
Senzorii, softurile și sistemele de control reprezintă trăsăturile distinctive ale infrastructurii inteligente: fluidizarea traficului, reducerea consumului de energie, protejarea mediului înconjurător și transformarea orașelor în locuri atractive atât pentru locuit, cât și pentru afaceri.Economiile și orașele trebuie să fie competitive și să asigure o calitate ridicată a vieții.
O infrastructură funcțională este temelia orașelor și a întregilor economii. Aceasta asigură mobilitate, energie, apă, securitate și o calitate ridicată a vieții. Autorităţile locale și naționale trebuie să se asigure că infrastructurile fac față atât cerințelor actuale, cât și celor viitoare. Infrastructurile inteligente asigură livrarea eficientă și fiabilă de servicii esențiale.
Administrarea inteligentă a clădirilor sporește securitatea și confortul prin intermediul tehnologiei informaționale și a automatizării. În plus, optimizează producerea și consumul de energie în clădiri.
Sistemele de mobilitate integrate și inteligente asigură utilizarea și disponibilitatea la capacitate ridicată, în condiţiile unor costuri mai scăzute. Mai mult decât atât, oamenii beneficiază de confort, siguranță și punctualitate a mijloacelor de transport în comun.
Pentru economiile și orașele cu fonduri limitate, tehnologiile inteligente reprezentă o metodă rapidă și eficientă de a optimiza infrastructurile existente. Siemens poate ajuta la deblocarea potențialului prin oferirea de soluții inovatoare de finanțare.
Referințe
Energia! Elixirul lumii noastre moderne. Atât acasă, cât și la serviciu. Clădiri de locuințe și de birouri, complexe industriale și sisteme de transport – toate depind de o alimentare cu energie sigură, curată și eficientă.
Piețele actuale de energie se schimbă rapid datorită eforturilor de a ne reduce dependența de combustibili fosili și creșterii surselor de energie regenerabilă. Modelele de afaceri alternative și tehnologiile inovatoare sunt esențiale pentru o tranziție de succes către un nou peisaj energetic.
Totul începe cu producția eficientă de energie. Turbinele eoliene de pe uscat și de pe mare, precum și turbinele care transformă în electricitate energia obținută din gaz sau cărbune – toate trebuie să funcționeze la cel mai înalt grad posibil de eficiență.
Livrarea electricității necesită sisteme de transmisie și distribuție sigure și cu pierderi minime. Rețelele inteligente vor integra în mod fiabil în rețeaua electrică rezervele descentralizate și fluctuante de energie regenerabilă. Centralele electrice și soluțiile de stocare descentralizate vor fi conectate împreună, creând centrale electrice virtuale care ajută la stabilizarea rețelei electrice. În cele din urmă, tehnologia de control de ultimă oră va crește flexibilitatea centralelor electrice.
Cea mai ieftină energie este aceea pe care nu o folosim. Prin urmare, tehnologiile cu eficiență energetică ridicată sunt esențiale pentru consumul de energie în zone precum clădiri, producție și transport.