Primul proiect de stocare a energiei regenerabile din România 

Siemens Siestorage

Siemens a contribuit la implementarea primului sistem de stocare a energiei regenerabile din România

Având o capacitate de 1MW, acest proiect de pionierat are la bază soluţia Siemens Siestorage. Pe lângă stocarea energiei electrice produse, soluţia Siemens Siestorage include și gestionarea și controlul acesteia, răspunzând astfel fluctuaţiilor ce pot apărea în timpul producţiei de energie eoliană.

 

Cum funcționează?

 

Un parc eolian este conectat în Sistemul Energetic Naţional (SEN), prin liniile de înaltă tensiune, iar energia transmisă trebuie să îndeplinească anumite caracteristici de calitate. Parcurile eoliene produc energia cu o marjă de toleranţă în  raport cu standardele definite de operatorul de transport energetic. De exemplu, în zilele cu vânt puternic se produce un exces de energie, în timp ce în perioadele calme are loc o producţie de energie sub nivelul minim cerut. Soluţiile de stocare reglează acest decalaj. Astfel, gestionarea energiei se realizează într-un mod eficient. Atunci când se produce un exces, acumulatorii preiau surplusul și se încarcă. În schimb, în perioadele calme, când vântul bate mai slab, bateriile debitează energie în reţea.

 

Siestorage asigură un flux constant de energie în reţea, prin controlul asigurat de eletronica de putere integrată în echipament.