Integrarea Industrial Edge în sistemul de automatizare
Industrial Edge ajută la optimizarea disponibilității și performanței utilajelor și instalațiilor și vă permite să obțineți și mai mult din datele existente. De asemenea, permite constructorilor de mașini să dezvolte noi strategii de servicii și modele de afaceri.Industrial Edge în atelier
Graficul interactiv ilustrează structura platformei deschise Edge Computing. Utilizarea datelor la nivelul atelierului îți oferă mai multă transparență în ceea ce privește performanța și starea mașinilor, permițând deciziile corecte pentru a vă optimiza atelierul.
Îți putem oferi numeroase aplicații gata de utilizare pentru colectarea, stocarea, analiza și afișarea datelor, astfel încât să poți transforma datele mașinilor în succese măsurabile, fie că este vorba de analize rapide ale datelor de proces sau de optimizarea întreținerii.
Cu ajutorul Industrial Edge, poți integra aplicațiile în peisajul atelierului mai ușor ca niciodată. Ai opțiunea flexibilă de a decide dacă să păstrezi datele despre utilaje la fața locului și local sau să le procesezi mai departe în infrastructura bazată pe companie sau într-o infrastructură Cloud publică.
În ceea ce privește construcția de mașini și instalații, Edge Computing te va ajuta, de asemenea, să supraveghezi mașinile și să oferiți, în calitate de operator al instalației, servicii și mai bune bazate pe date.
Analizați datele de performanță pentru mașini de la mai mulți furnizori
Producătorul italian de gumă de mestecat și produse de cofetărie Perfetti Van Melle constată că gusturile și dorințele clienților săi se schimbă des - și rapid. De aceea, se bazează pe inovație pentru a fi sigur că răspunde rapid. Pentru a lua deciziile corecte, acesta are nevoie de transparență maximă pentru mașinile și liniile din sistemele sale distribuite, ceea ce reprezintă o adevărată provocare având în vedere gama de producători de mașini și de componente instalate implicate.
Datorită conectivității plug and play extrem de capabile oferite de Industrial Edge, a fost posibilă conectarea rapidă a tuturor mașinilor și începerea colectării datelor la nivel local. Integrarea verticală, de la atelier la sistemul ERP, înseamnă că managementul cunoaște în permanență starea mașinilor și a liniilor datorită datelor vizualizate. Datele privind consumul de energie și starea de întreținere pot fi, de asemenea, apelate în acest mod. Pentru a face acest lucru, Perfetti Van Melle utilizează propriile aplicații bazate pe surse deschise și aplicații Edge gata făcute de la Siemens.
Beneficiile Industrial Edge:
- Integrarea mașinilor de la mai mulți furnizori
- Utilizarea datelor despre mașini la nivel de management
- Implementarea și gestionarea aplicațiilor proprii și ale unor terțe părți
Productivitate îmbunătățită prin controlul vocal, fie la mașină, fie de la distanță
Siguranța este prioritatea absolută atunci când manipulați substanțe periculoase sau sterile. Pentru a asigura siguranța și, în același timp, pentru a îmbunătăți productivitatea, constructorul italian de mașini FPS se bazează pe Industrial Edge pentru sistemele sale de izolare. Acestea le permit operatorilor să manipuleze pulberi foarte toxice (HAPI și HPAPI) sau sterile în siguranță și în mod eficient. Aplicația Edge SIMATIC Assistant for Machines (SAM) le permite operatorilor de mașini să parcurgă toate etapele procesului de lucru fără a fi nevoiți să își scoată mănușile.
Acest lucru presupune transmiterea de instrucțiuni prin comandă vocală, de exemplu, cu ajutorul unui HMI, ceea ce duce la un flux de lucru ușor și fără probleme. Software-ul rulează pe un dispozitiv Edge direct pe mașină, chiar și fără conexiune la internet. De asemenea, poate fi utilizat de la distanță, folosind un dispozitiv mobil. Rezultatul este un timp de producție mai scurt, iar activitățile de lucru și de compensare sunt ușurate pentru operator.
Beneficiile Industrial Edge:
- Control vocal care economisește timp (inclusiv offline)
- Facilitează munca manuală a operatorului de mașini
Utilizarea datelor pentru modele de afaceri inovatoare
Noile tehnologii deschid avantaje competitive pentru constructorii de mașini inovatoare. În special în domeniul post-vânzare, există oportunități de a dezvolta noi modele de afaceri și strategii de servicii.
Avantaje competitive pentru constructorii de mașini
Întreruperi ale producției cauzate de lucrări de întreținere neprogramate, consum ridicat de energie din cauza componentelor ineficiente, lucrări de întreținere greu de planificat: Aici este locul în care constructorii de mașini pot aplica concepte inovatoare bazate pe Industrial Edge.
Prin evaluarea datelor de utilizare, este posibil să se recunoască la timp întreruperile iminente și să se efectueze lucrările de întreținere necesare de la distanță. Sau, cel puțin, să o planificați pentru intervale de timp în care indisponibilitatea mașinii va cauza mai puține probleme. Chiar dacă nu există o întrerupere iminentă, componentele foarte uzate pot crește consumul de energie, de exemplu, ca urmare a scurgerilor sau a frecării. Acest lucru poate fi identificat prin compararea cu alte utilaje sau cu datele istorice. Datele pot fi transmise de la dispozitivul Edge local către Cloud în scopul.
Îmbunătățiți serviciile cu propria aplicație Edge
Industrial Edge îi oferă companiei Schmalz, un producător de componente, posibilitatea de a-și extinde propria gamă de servicii. Scopul este de a îmbunătăți satisfacția clienților prin creșterea productivității utilajelor Schmalz. Clienții companiei pot analiza datele mașinilor lor la nivel local prin intermediul unui HMI sau le pot accesa prin intermediul unei aplicații Edge concepute special de Schmalz.
Pentru a răspunde cerințelor specifice, Schmalz a dezvoltat două aplicații proprii. Una este disponibilă operatorilor de sistem pentru a le oferi mai multă transparență în ceea ce privește utilajele din instalația lor. Iar Schmalz o folosește pe cealaltă în nume propriu pentru a putea oferi clienților săi servicii mai bune.
Beneficiile Industrial Edge:
- Analizând datele de utilizare a mașinilor, clienții pot evita opririle neprogramate.
- Identificarea lucrărilor de întreținere necesare crește fereastra de timp în care puteți efectua lucrările necesare
- De asemenea, puteți utiliza datele despre utilaje pentru a le oferi clienților servicii suplimentare, cum ar fi consultanță sau plata în funcție de randament
Aplicații standard și aplicații dezvoltate individual
Gama de aplicații gata de utilizare include procesarea, vizualizarea și analiza datelor, precum și conectivitatea pentru aplicații precum Condition Monitoring și mentenanța predictivă. Cu ajutorul sistemului central de gestionare Edge (central Edge Management System), administratorii IT pot pune aceste aplicații la dispoziția atelierului, precum și să ruleze aplicații dezvoltate de ei înșiși.
Prin conectarea sistemelor de acționare Sinamics la platforma Industrial Edge, obțineți o mai bună înțelegere a proceselor, stărilor și utilizării. Prelucrarea locală a datelor de acționare de înaltă frecvență oferă, de asemenea, informații importante pentru a putea optimiza în continuare sistemul de acționare și, prin urmare, mașina. Acest lucru permite o detectare timpurie a anomaliilor, reducerea timpilor de oprire și o întreținere bazată pe necesități.
Industrial Edge - soluția în detaliu
Industrial Edge este conceput ca un sistem deschis și este ușor de integrat în mediile IT și de producție existente. Acesta ușurează multe sarcini, deoarece este posibilă automatizarea etapelor care înainte erau manuale. Administratorii IT pot pune rapid și ușor în aplicare cerințele din atelier și pot gestiona și lansa în mod centralizat actualizări și aplicații noi. Hardware-ul necesar, cum ar fi dispozitivele Edge și gateway-urile, este pregătit pentru industrie și poate fi utilizat direct pe mașină, chiar și în condiții de mediu dificile.