SIPLUS extreme pentru tratarea apelor uzate

Componente de automatizare și acționare robuste, special îmbunătățite pentru condiții de mediu extreme
Apele reziduale trebuie să treacă prin numeroase procese complexe înainte de a atinge nivelul de puritate necesar. Atunci când alegi Siemens pentru automatizarea instalației de tratare a apelor uzate, colaborezi cu un partener care îți înțelege procesele și are răspunsuri pentru provocările cu care te confrunți.
Surse de ape reziduale
Condițiile pentru componentele de automatizare și vizualizare într-o stație de tratare a apelor uzate sunt deosebit de dificile, deoarece stația găzduiește ape uzate din numeroase surse care conțin poluanți în cantități diferite.Apă uzată municipală
Apele uzate municipale conțin substanțe precum materii fecale prefermentate și reziduuri alimentare, dezinfectanți, detergenți și agenți de curățare.
Ape reziduale industriale
Apele uzate industriale cuprind toate apele uzate generate în timpul activităților de producție și prelucrare industrială. Compoziția acestora poate varia de la o zi la alta. Poluarea chimică este deosebit de ridicată în acest caz.
Apele reziduale din industria alimentară
Apele reziduale provenite din industria alimentară, în special din prelucrarea cărnii, includ substanțe precum amoniu, sânge, materii fecale, materii solide și reziduuri biologice, precum și substanțe chimice și dezinfectanți.
Provocări
Există o concentrație ridicată de poluanți în întreaga uzină, cum ar fi hidrogenul sulfurat, care are un efect puternic coroziv. Compoziția exactă a apelor uzate care intră este, în general, necunoscută și poate varia de la o zi la alta.Gaz coroziv
Fermentarea și putrefacția apelor uzate duc la crearea de gaze nocive, cum ar fi hidrogenul sulfurat. Ca urmare a structurii compacte a multor stații de tratare a apelor uzate, vântul distribuie aceste gaze în întreaga instalație, ceea ce poate duce la deteriorarea prin coroziune. Rezultatul este deteriorarea extinsă a materialelor și, în cel mai rău caz, revărsări din bazinele de retenție și opriri ale instalației.
Temperaturi extreme
Dulapurile de control din stațiile de epurare a apelor uzate sunt, în general, descentralizate și distribuite în întreaga stație. Acest lucru înseamnă că componentele de automatizare sunt expuse la temperaturi extreme majore, inclusiv la îngheț și la lumina directă a soarelui.
Praf coroziv
Pe componente se pot depune amestecuri de nisip și praf, rezultate în urma procesului de uscare.
Coroziunea și uzura cauzate de praf pot duce la defectarea componentelor.
Condensare
Fluctuațiile de temperatură între zi și noapte pot duce la apariția condensului pe componente. Formarea de picături și umiditatea relativă de 100% pot duce la defecțiuni.