Integrare¹ - Totally Integrated Automation combină perfect hardware-ul, software-ul și serviciile
Inima Totally Integrated Automation (TIA) este gama perfect armonizată de hardware, software și servicii.
Datorită abordării de la un capăt la altul, se obține o coerență și o transparență maximă. În același timp, portofoliul se dezvoltă în conformitate cu cerințele în continuă schimbare și permite noi modele de afaceri. Soluțiile Industrial Edge, de exemplu, revin în portofoliul TIA. Tehnologiile IT se deplasează către zona de producție, unde dispozitivele edge au deja suficientă putere de calcul pentru a rula anumite aplicații și pentru a orchestra comunicarea cu alte părți ale fabricii. Serviciile specifice completează oferta - de la consultanță la implementare și optimizare, ajutând constructorii de mașini și operatorii de fabrici să descopere potențialul de optimizare ascuns.
Un portofoliu cuprinzător pentru industriile discrete și de procesare
Cu oferta noastră TIA, fiecare componentă și competență individuală se armonizează una cu cealaltă, care nu există decât o singură dată în această formă. Toate sunt legate între ele fără probleme, oferind soluțiile de automatizare potrivite pentru fiecare industrie.Cuprinzătoare, coerentă și unică
Cu o abordare cuprinzătoare a ingineriei, tehnologii integrate de securitate și siguranță, plus standarde de comunicare și inteligență a datelor, rezultă o adevărată valoare adăugată de-a lungul întregului lanț valoric.Inginerie Integrată
TIA permite o inginerie cuprinzătoare, de la proiectarea mecanică până la dispunerea electrică și automatizare, ceea ce reduce costurile, precum și timpul și efortul. Portalul Totally Integrated Automation (portalul TIA) pune la dispoziție un instrument de inginerie standardizat pentru întregul proces de automatizare, pe care îl puteți utiliza pentru a simplifica și accelera activitățile de inginerie. NX Mechatronics Concept Designer este o soluție de la un capăt la altul pentru a construi mașini în toate disciplinele mai rapid și la cea mai înaltă calitate. Gestionarea consecventă a datelor necesare este permisă de Teamcenter, un sistem de gestionare a ciclului de viață al produsului (PLM) care combină toate etapele din lanțul valoric.
Cunoașteți toate dimensiunile integrării TIA
Totally Integrated Automation reunește ceea ce trebuie să fie împreună - hardware, software, servicii, IT și OT - și continuă să crească constant odată cu integrarea de noi tehnologii. Descoperiți tot ceea ce conține TIA, conceptul de automatizare de vârf de la Siemens, și cum funcționează totul împreună pentru a crea un produs unic pentru constructorii de mașini și întreprinderile industriale.