TIA Selection Tool – configurare rapidă, ușoară, inteligentă
Pentru ca tu să profiți la maximum, rapid și ușor de portofoliul nostru
Ai întotdeauna nevoie de configurația optimă pentru planificarea proiectului tău? Bineînțeles că o faci! Pentru aplicația ta, oferim instrumentul de selecție TIA pentru a sprijini toți planificatorii de proiecte, începătorii și experții deopotrivă. Nu sunt necesare cunoștințe detaliate despre portofoliu. TIA Selection Tool este disponibil pentru descărcare ca versiune desktop gratuită sau ca variantă cloud.
Avantajele tale
Tutoriale privind funcționalitatea și operarea
Instrumentul de selecție TIA Software ghidează utilizatorii rapid și ușor spre selectarea și configurarea fără erori a dispozitivelor în fiecare proiect de automatizare. În cadrul tutorialelor, îți prezentăm sfaturi și trucuri pentru funcții importante din TIA Selection Tool în doar câteva minute. Selectează subiectele care sunt relevante pentru tine. Îți explicăm cum poți obține rezultatul dorit rapid, ușor și inteligent.Cele mai importante funcții - Noțiuni de bază
Afișarea prețurilor
În Instrumentul de selecție TIA este acum posibil să comutați între prețul de listă și prețul personal al clientului. Tot ce aveți nevoie este un cont Siemens Industry Mall. Fie în configurator, în lista de comenzi, în fișierele de export sau în prezentările de produse - alegerea vă aparține.
Generați-vă propria broșură din TIA Selection Tool
Broșurile generate sunt întotdeauna actualizate datorită update-urilor lunare. Acestea conțin numere de piese legate care duc direct la produsul din instrumentul de selecție TIA. Iar dacă sunteți conectat la Industry Mall, veți vedea și prețurile specifice fiecărei țări. (*Vă rugăm să rețineți că în acest videoclip lucrăm cu prețuri fictive).
Funcții pentru cerințe speciale
24V DC Load View
Calcularea manuală a valorilor de consum, luarea în considerare a rezervelor, compararea cerințelor și verificarea diferitelor opțiuni de configurare? Acest lucru este de domeniul trecutului - acum, datorită TIA Selection Tool, poți adăuga în mod convenabil și sigur surse de alimentare SITOP proiectate corect la proiectele tale.
Gestionarea opțiunilor
Controlul configurației sau așa-numita gestionare a opțiunilor vă permite să extindeți configurația de bază a proiectului cu configurații alternative specifice. Aflați cum să configurați configurații modulare într-un singur proiect în cel mai scurt timp, utilizând TIA Selection Tool.
Uzine și locații de instalare
În acest tutorial vă prezentăm funcția "Uzine și locații de instalare". Cu ajutorul identificatorului de referință implementat, îți structurezi echipamentele în conformitate cu standardul EN 81346. Cu acest sistem de etichetare, toate obiectele din instalația ta pot fi identificate în mod unic.
Evaluarea siguranței cu TIA Selection Tool
Evaluarea siguranței cu TIA Selection Tool face și mai rapidă și mai convenabilă elaborarea dovezilor de siguranță în conformitate cu IEC 62061 și ISO 13849-1. Funcțiile suplimentare oferite de TIA Selection Tool fac ca activitatea de evaluare a funcțiilor de siguranță ale mașinăriei să fie mai puțin consumatoare de timp și mai flexibilă.
De la TIA Selection Tool la EPLAN în 6 pași
Acest videoclip prezintă exportul schemei de circuit EPLAN în TIA Selection Tool în 6 pași simpli. Aveți nevoie doar de TIA Selection Tool - Desktop Version (Descărcare: siemens.com/tst) gratuit și EPLAN Electric P8. Puteți lucra la proiecte ca de obicei și puteți comanda toate produsele din Siemens Mall. După ce ați importat schemele de circuit generate automat în EPLAN, puteți continua să lucrați imediat și eficient.
Configuratoare / Completări pentru grupuri speciale de produse
SIZER - Dimensionarea acționării cu ajutorul TIA Selection Tool
Dimensionarea acționărilor cu SIZER: Proiectarea acționărilor cu TIA Selection Tool Model, dimensionare și configurare a acționărilor - Rapid, transparent și corect pentru dimensionarea și configurarea sistemelor de acționare Siemens. Elementele de bază ale unui sistem de acționare complet integrat sunt motorul, convertizorul de frecvență și reductorul. Cu ajutorul dimensionării acționării din TIA Selection Tool, puteți găsi rapid și transparent soluția de acționare potrivită.
Dimensionarea acționării
Selecția produselor și proiectarea acționării combinate într-un singur instrument.
Vă vom arăta cum puteți utiliza TIA Selection Tool nu numai pentru a vă configura sistemul, ci și pentru a vă proiecta acționările în mod simplu și sigur. În acest scop, se utilizează dimensionarea acționărilor integrată în TIA Selection Tool.
Dimensionarea acționării (prin import SIZER V3.x)
Puteți utiliza interfața pentru "SIZER for Siemens Drives" pentru a trece de la TIA Selection Tool la SIZER pentru a configura soluția de acționare, inclusiv controlerul și controlul mișcării. Puteți aplica apoi configurația în TIA Selection Tool și o puteți finaliza acolo.
Sistem modular SIRIUS
Selectare simplă a dispozitivelor cu ajutorul TIA Selection Tool
Videoclipul arată cum să ajungeți cu câteva clicuri la produsul potrivit din sistemul modular SIRIUS în instrumentul de selecție TIA.
- Filtrare în funcție de toate caracteristicile tehnice
- Afișarea și selectarea accesoriilor adecvate
Dimensionarea alimentatoarelor de sarcină în doar 30 de secunde
Începând de acum, puteți selecta dispozitivele de comutare și de protecție adecvate pentru motorul dvs. cu ajutorul configuratorului de alimentare cu sarcină+ (IEC) din instrumentul de selecție TIA, iar acesta vă va furniza automat secțiunile transversale ale cablurilor și valorile de scurtcircuit pentru alimentatoarele de sarcină fără siguranțe. Dimensionarea alimentatoarelor nu a fost niciodată mai ușoară și mai fiabilă!
Cu doar câteva clicuri la noul dispozitiv de comutare
- Selectare simplă a dispozitivelor cu ajutorul TIA Selection Tool
- Videoclipul arată cum să ajungeți cu câteva clicuri la produsul potrivit din sistemul modular SIRIUS în TIA Selection Tool.
- Filtrare în funcție de toate caracteristicile tehnice
- Afișarea și selectarea accesoriilor adecvate
- până la întreaga configurație a sistemului, cum ar fi pentru sistemul modular SIRIUS, Simocode sau SIRIUS Act
SIMATIC ET 200AL
Folosiți sistemul IO compact SIMATIC ET 200AL care permite conectarea senzorilor și actuatorilor în locuri extrem de restrânse. Vă arătăm cum să configurați E/S distribuite cu indice de protecție IP65/67 și cum să le integrați în soluția de automatizare cu ajutorul instrumentului de selecție TIA Selection Tool.
IO-Link
Utilizarea IO-Link în tablourile de distribuție și la nivel de teren simplifică integrarea senzorilor și a actuatoarelor. Asigură o coerență și o eficiență maxime în ultimele etape ale procesului. Cu TIA Selection Tool, vă prezentăm o modalitate inteligentă și ușoară de a conecta componentele folosind sistemul de comunicare IO-Link.
AS-Interface
AS-Interface reprezintă un sistem de magistrale deschis și independent de producător. Acționările și senzorii sunt conectați la controlere prin intermediul unei linii neecranate cu 2 fire - cu transmitere simultană de date și energie. Vă arătăm cum să vă structurați în mod clar nivelul de câmp cu standardul fieldbus neutru față de producător în TIA Selection Tool și cum să îl conectați la nivelul de automatizare.
Offline / Standalone Version (Windows 10)
Informații
Locația de stocare pentru TIA Selection Tool
Livrăm TIA Selection Tool ca arhivă ZIP. Aceasta trebuie doar să fie despachetată. Nu aveți nevoie de drepturi speciale de instalare.
Cu toate acestea, locația de stocare nu trebuie să se afle într-un director de sistem Windows! Vă rugăm să NU despachetați instrumentul aici: C:\Windows, C:\ProgramData, C:\Program Files and C:\Program Files (x86)
Deși este posibil să stocați instrumentul într-un folder de rețea la distanță, vă recomandăm să îl stocați pe o unitate locală. Aici pot apărea probleme în cazul în care conexiunea este întreruptă. De asemenea, sunt posibile probleme de performanță.
De asemenea, este posibil să rulați instrumentul de pe o unitate flash USB sau de pe o unitate USB. Cu toate acestea, în acest caz pot apărea probleme de performanță.
TIA SELECTION TOOL și toate edițiile sale vă sunt puse la dispoziție gratuit. Prin urmare, nu ne asumăm nicio garanție, în special în ceea ce privește acuratețea, corectitudinea, caracterul complet, disponibilitatea sau capacitatea de utilizare a acestui instrument. Răspunderea noastră pentru daunele care rezultă din utilizarea exemplelor, notelor de ajutor, programelor, datelor de configurare și de performanță etc. descrise în acest TIA SELECTION TOOL și în toate edițiile sale, indiferent de contextul juridic, este exclusă, cu excepția cazului în care acest lucru este impus de lege, de exemplu, în caz de intenție, neglijență gravă, vătămare corporală sau deces, neatingerea caracteristicilor garantate sau ascunderea frauduloasă a unui defect sau în caz de încălcare a obligațiilor contractuale fundamentale. Distribuirea sau reproducerea acestui TIA SELECTION TOOL și a tuturor edițiilor sale sau a unor extrase din acesta este interzisă, cu excepția cazului în care este permisă în mod expres de către Siemens. Cele mai recente versiuni de firmware și hardware sunt configurate în TIA Selection Tool.
Copyright© 2020 Siemens.