SICHARGE D – viitorul încărcării rapide DC
Dinamic și flexibil, încărcătorul compact SICHARGE D (standard IEC) oferă numeroase oportunități încorporate. Profitați de tehnologia noastră superioară și ușurați procesul de decizie - construiți o încărcare pregătită pentru viitor infrastructură.
Încărcătorul compact SICHARGE D a câștigat premiul IF, unul dintre cele mai importante premii de design din lume, la următoarele discipline
SICHARGE D – viitorul încărcării rapide DC
Urmăriți înregistrarea seminariului web și vedeți cum SICHARGE D poate schimba ceea ce ați crezut despre încărcătoarele electrice înainte!
Seminarul web vă va oferi informații despre:
- Cum să construiți o infrastructură de încărcare pregătită pentru viitor
- Cum să utilizați infrastructura de încărcare pentru noi modele de afaceri
- Cum să gestionați dinamic sistemul de încărcare
Creați-vă o amprentă semnificativă pe piață!
Încărcătoarele compacte SICHARGE D vă oferă un avantaj, permițându-vă să vă sprijiniți clienții cu patru caracteristici unice.
Reglarea înălțimii imaginii și funcționalitatea extinsă
Ecranul integrat reglabil de 24 ”, ușor de utilizat, permite clienților să opereze cu ușurință încărcătorul SICHARGE D la cea mai convenabilă înălțime. Viitoarele încărcătoare vor funcționa ca parte a proceselor de afaceri integrate și vor permite mai multe funcții decât simpla încărcare. Cu ecranul său flexibil, SICHARGE D este deja pregătit să susțină această funcționalitate extinsă.
Navigare intuitivă
SICHARGE D ValueScreen permite clienților să navigheze intuitiv de-a lungul întregii călătorii de încărcare - pentru o ușurință suplimentară de utilizare, în special pentru șoferii care nu sunt familiarizați cu încărcarea la un încărcător SICHARGE D.
SICHARGE D este gata să integreze ecosistemul de valoare adăugată, permiteți-ne să ne dezvoltăm împreună!
Exemple de valoare adăugată:
• Puncte bonus pentru stațiile de încărcare
• Programul aeroportului
• Integrarea comenzilor de meniu
• Planificarea serviciilor la dealerii auto ... și multe altele
Flexibilitate pentru viitor
SICHARGE D are un sistem modular care poate fi actualizat cu ușurință. Cererințe viitoare privind puterea de încărcare sau extinderea prizelor de curent continuu poate fi îndeplinită cu ușurință și eficient din punct de vedere al costurilor pentru a servi următoarea generație de vehicule electrice.Toate încărcătoarele pot fi actualizate la 300 kW
Cu SICHARGE D, sunteți gata să răspundeți cerințelor în creștere de încărcare rapidă. Încărcătorul dumneavoastră poate fi modernizat cu ușurință cu module de alimentare suplimentare, care garantează timpii de nefuncționare minimi: plug-and-play După repornire, sistemul este reconfigurat automat și furnizează energie actualizată.
Încărcați până la cinci mașini cu un singur sistem
Extensibil cu ajutorul prizelor suplimentare, sistemul de încărcare SICHARGE D vă oferă flexibilitate maximă și utilizare optimizată a spațiului de parcare. Accesibil cu ușurință pentru până la cinci vehicule electrice care se încarcă în paralel (4 x DC și 1 x AC) la orice încărcător compact SICHARGE D.
Taxare adaptată cererii efective
Vehiculul electric cu o capacitate mare de încărcare poate consuma până la 300 kW la orice priză de curent continuu, în funcție de configurație. În cazul în care două vehicule se încarcă în paralel, puterea disponibilă va fi distribuită automat în funcție de cererea lor individuală, optimizând timpul de încărcare.