Energizarea lumii vehiculelor electrice utilitare
Misiunea noastră este de a vă oferi întotdeauna cel mai bun hardware și software pentru nevoile specifice. Puteți alege în mod liber dintre componentele din familia de produse SICHARGE UC în diferite clase de putere. Infrastructura noastră de încărcare orientată spre viitor poate gestiona o gamă variată de vehicule electronice, integrată perfect în orice mediu existent, vă poate optimiza factura de energie electrică cu cea mai mare eficiență din industrie și vă poate asigura că toate vehiculele electronice sunt întotdeauna disponibile atunci când aveți nevoie de ele.Beneficii
Familia de produse SICHARGE UC dintr-o singură privire
O singură familie de produse pentru toate tipurile de vehicule electrice utilitare, care îndeplinește toate cerințele și este adecvată atât pentru încărcarea la ocazie, cât și pentru încărcare în depozit.
For investment and space optimization, several Dispensers can be powered in sequence by a single Charging Center. For the air-cooled version up to 150 kW, we offer roof- and wall-mounted Dispenser variants along with the floor-mounted option. The newest variant of the air-cooled cable Dispenser provides even more flexibility and efficiency and is space-saving thanks to the higher current, smaller footprint, 10“ touchscreen, and optimized cost. Liquid-cooled cables as an option can be installed in the same Dispenser housing, increasing charging power up to 400 A.

SICHARGE UC 150 is the new member of the SICHARGE UC family. The Charging Center SICHARGE UC 150 delivers 150 kW for a future-proof, reliable, and optimized charging solution. It has many advantages, including higher current output, smaller footprint, low noise, better serviceability, and much more.

For electric vehicles with an on-board Pantograph, the contact Hood is the right connection. We offer two solutions: a contact hood mounted on a mast or right under the ceiling via the Dispenser.

The Charging Center is the core of your system. It contains the charging controller, the DC converters, and an optional direct cable connection to the vehicle. Several other vehicle connections like the cable-based Dispenser, inverted Pantograph, and Hood can be powered by this unit.
Cel mai potrivit echipament de încărcare
Familia de produse SICHARGE UC oferă o varietate de opțiuni de interfață pentru vehicule electrice și oferă o gamă largă de puteri de la 100 kW la 800 kW.
Cel mai simplu mod de conectare la un vehicul electric este prin intermediul unui cablu de încărcare de la centrul de încărcare. Pentru optimizarea investițiilor și a spațiului, mai multe Dispensatoare cu conectare la eVehicule pot fi alimentate succesiv de un singur Centru de încărcare.
Familia de produse SICHARGE UC oferă soluții și pentru posibilități de conectare automată pentru încărcarea de oportunitate prin intermediul unui pantograf montat pe stâlp sau prin intermediul șinelor de contact fixe instalate pe stâlp sau pe capota montată pe acoperiș.
Oricare dintre aceste opțiuni este, din nou, alimentată de centrul de încărcare și, dacă doriți să combinați distribuitoarele și pantograful, aveți și această flexibilitate.
Centrul de încărcare
Centrul de încărcare este nucleul sistemului.
Acesta conține componentele electronice de putere, inclusiv controlerul Siemens SIMATIC S7, transformatoare pentru izolare galvanică, convertoare AC/DC și filtre EMC.
Centrul de încărcare poate fi echipat direct cu un cablu de încărcare sau poate fi conectat la distribuitoarele bazate pe cablu. Alte opțiuni de conectare, cum ar fi pantograful inversat sau hota montată pe catarg, pot fi alimentate de unitatea de mare putere a Centrului de încărcare.
Centrul de încărcare este livrat 100% testat din fabrică, inclusiv controlorii, dispozitivul ca întreg și, opțional, comunicarea cu distribuitorul.
Conexiune plug-in a distribuitorului la eVehicul
Deoarece spațiul este prețios în multe locuri publice și locații logistice, ați putea dori să distribuiți energia de curent continuu de la centrele de încărcare prin intermediul a până la 5 distribuitoare suplimentare pe care le puteți instala în mod flexibil în cadrul configurației de încărcare.
Cablurile răcite cu lichid, ca opțiune, pot fi instalate în aceeași carcasă a Dispenserului, mărind puterea de încărcare până la 400 A.
Pentru versiunea răcită cu aer de până la 150 kW, oferim variante de dispensatoare montate pe acoperiș și pe perete, alături de opțiunea de montare pe podea.
Dispenserul conectat prin cablu din familia SICHARGE UC este instalat în apropierea vehiculelor, având o amprentă redusă și un design elegant.
Pantograf inversat pentru încărcare cu Pantograf extern
MastPanto - design urban
MastPanto - design industrial
Pantograful inversat este o opțiune complet automatizată pentru a se conecta la flotă, de exemplu, la oportunitățile de alimentare de-a lungul traseului.
Siemens oferă două versiuni care se integrează perfect în peisajul urban. Fie că alegeți un design industrial tradițional sau un design urban modern, veți primi catargul livrat complet preinstalat, verificat electric și echipat cu Pantograful.
Hood pentru încărcare cu Panto integrată în eVehicul
Pentru vehiculele comerciale electrice cu pantografe integrate, Siemens oferă, de asemenea, o capotă de încărcare cu capacul de încărcare corespunzător pentru contact. Aceasta este concepută pentru conectarea eficientă a oricărui sistem Pantograf ISO 15118 de tip bottom-up.
Capota este disponibilă în două variante: montată pe un stâlp sau direct sub plafon. Capacul special de pe Hood face ca acesta să se încadreze mai bine în peisajul urban.
Fiecare stâlp se livrează complet preinstalat, verificat din punct de vedere electric și echipat cu hota de contact.
Echipamente de încărcare optime
Familia de produse SICHARGE UC oferă o varietate de opțiuni de interfață pentru vehicule electrice și o gamă largă de puteri, de la 100 kW la 600 kW.
Cel mai simplu mod de conectare la un vehicul electric este prin intermediul unui cablu de încărcare de la centrul de încărcare. Pentru optimizarea investițiilor și a spațiului, mai multe Dispensatoare cu o conexiune de conectare pentru vehicule electrice pot fi alimentate succesiv de un singur Centru de încărcare.
Familia de produse SICHARGE UC oferă soluții și pentru posibilități de conectare automată pentru încărcarea de oportunitate prin intermediul unui pantograf montat pe stâlp sau prin intermediul șinelor de contact fixe instalate pe stâlp sau pe capota montată pe acoperiș.
Oricare dintre aceste opțiuni este, din nou, alimentată de centrul de încărcare și, dacă doriți să combinați distribuitoarele și pantograful, aveți și această flexibilitate.