Siemens a pus în funcțiune eHighway, prima autostradă electrică pentru camioane din Germania

Transportul rutier de marfă pus în mișcare de electricitate: Siemens Mobility a pus în funcțiune primul tronson de 10 km de autostradă electrică, în exploatare comercială, în regiunea Hesse, Germania. Sistemul eHighway de la Siemens combină eficiența căilor ferate electrificate cu flexibilitatea camioanelor, într-o soluție inovatoare de trafic de marfă, care este eficientă, economică și ecologică.

Fii la curent cu noutățile Siemens

Abonează-te la newsletter

eHighway

Reducerea costurilor de operare și emisiilor camioanelor

Soluția eHighway de la Siemens permite reducerea consumului de combustibili fosili și a costurilor de operare a camioanelor, eliminând în același timp emisiile locale, cum ar fi CO2 și oxizii de azot. Sistemul eHighway este aplicabil pentru diverse cazuri de utilizare.

Transport shuttle

Rutele cel mai des utilizate de vehiculele comerciale grele, cum sunt cele care fac legătura între porturi și centre de distribuție, reprezintă adesea o povară pentru mediu. În aceste condiții, sistemul eHighway produce o reducere semnificativă a emisiilor de poluanți și CO2. În același timp, pe aceste rute intens utilizate, sunt resimțite foarte rapid beneficiile economice ale sistemului. 

  • Soluție pentru transportul intermediar de înaltă frecvență pe distanțe scurte și medii (<50 km)
  • Consum redus de carburant și durată de viață mai mare
  • Reducerea poluării fonice și a aerului

Transportul electrificat de mărfuri din mine

Metoda eHighway este o modalitate ideală de a conecta carierele și minele cu depozitele, punctele de transbordare sau fabricile de procesare. Beneficiile economice ale sistemului eHighway pot fi ușor calculate pe baza volumelor de transport. În același timp, sistemul eHighway reduce semnificativ poluarea mediului și dependența de combustibilii fosili.

  • Conectarea carierelor și minelor la locurile de depozitare sau de tranzit
  • Minimizarea emisiilor nocive

Traficul pe distanțe lungi, electrificat

Sistemul eHighway se bazează pe o infrastructură care asigură o alimentare continuă cu energie a vehiculelor comerciale grele. Acesta poate fi integrat și operat în cadrul infrastructurii rutiere existente fără eforturi semnificative și combină eficiența căilor ferate electrificate cu flexibilitatea camioanelor, reducând la jumătate consumul de energie și menținând în același timp mobilitatea completă. Sistemul eHighway permite camioanelor să utilizeze energia regenerabilă și poate contribui semnificativ la reducerea emisiilor de CO2. Atât avantajele ecologice cât și cele economice ale sistemului eHighway cresc odată cu utilizarea sporită a traseului.

  • Alternativă economică și sustenabilă pentru transportul rutier de mărfuri
  • Reducerea semnificativă a emisiilor de CO2
  • Reducerea substanțială a costurilor pentru transportatorii de marfă

Cum funcționează eHighway

eHighway. Beneficii:

  • Soluție inovatoare de trafic de marfă
  • Combină eficiența căilor ferate electificate cu flexibilitatea camioanelor
  • Soluție economică și ecologică
  • Aplicabil pentru diverse cazuri de utilizare: Transport shuttle, Transport de mărfuri din mine, Trafic electrificat pe distanțe lungi
  • Constă din trei elemente principale: tehnologia alimentării cu energie, pantograful și tehnologia hibridă
Download și asistență

Află mai multe despre eHighway