Motion Control în TIA Portal
Provocări / obiective / rezultate
Durata: 3 zile;
Obiective:
- Participanții vor programa controlerele SIMATIC S7-1500 sau S7-1200 în TIA-Portal folosind Motion Control. Ei vor fi capabili să controleze precis mișcarea axelor cu funcțiile motion control integrate;
- În acest curs tehnologic participanții vor învăța pas cu pas beneficiile și modul de utilizare pentru aceste funcții. După fiecare pas din curs cunoștințele vor fi fixate cu ajutorul exercițiilor practice de programare;
- După finalizarea acestui curs participanții vor fi capabili să înțeleagă interacțiunile dintre funcțiile tehnologice.
Vor fi capabili să selecteze și să configureze obiectele tehnologice corespunzătoare cum sunt axele de viteză, axele de poziționare sau axele sincrone și să le integreze în program.
Grupuri țintă:
- Programatori;
- Ingineri de punere în funcțiune;
- Personal de proiectare și configurare.
Cerințe prealabile:
- Cunoștințe de programare SIMATIC STEP 7 din TIA Portal corespunzător cu cele dobândite după participarea la unul dintre cursurile TIA-PRO1, TIA-SERV2 sau TIA-SYSUP;
- Solicitanții pot utiliza testul online de intrare pentru a se asigura că au cunoștințele minime necesare.
Conținut:
- Bazele „Motion Control“ (controlul mișcării);
- Obiectul tehnologic SpeedAxis (axa de viteză);
- Obiectul tehnologic PositioningAxis (axa de poziționare);
- Mișcări de Homing (referențiere) și deplasare axa;
- Programare cu blocurile PLCopen de Motion Control;
- Mesaje de eroare și diagnoză;
- Comunicații și biblioteci de funcții;
- Cama de ieșire și intrare de măsură;
- Regaj în buclă închisă și optimizări;
- Obiectul tehnologic SynchronousAxis (axa sincronă);
- Exerciții practice pe standurile de școlarizare cu SIMATIC S7-1500 și convertizoare SINAMICS;
Note:
- Funcțiile Motion Control din CPU-urile standard sunt extinse în continuare de CPU-urile tehnologice (S7-1500T);
- În cursul următor TIA-MC2 participanții vor lucra cu CPU-uri T și vor învăța beneficiile unor funcții cum sunt funcționarea sincronă absolută (absolute synchronous operation) și utilizarea extinsă a camelor (camming).
Limba:
Prezentare în limba română, documentația în limba engleză.
Durata: 2 zile;
Obiective:
- Participanții vor folosi funcțiile Motion Control din controlerele SIMATIC S7-1500T. Utilizând CPU-urile tehnologice ei vor fi capabili să extindă aplicațiile cu axe sincrone absolute sau cu lucrul cu came. În acest curs tehnologic participanții vor învăța pas cu pas beneficiile și modul de utilizare pentru aceste funcții. După fiecare pas de învățare se vor aprofunda cunoștințele cu ajutorul exercițiilor practice. După parcurgerea cursului, participanții vor înțelege cum funcționează camele și vor fi capabili să atribuie parametrii obiectelor tehnologice.
Grupuri țintă:
- Programatori;
- Ingineri de punere în funcțiune;
- Personal de proiectare și configurare;
Conținut:
- Prezentare de ansamblu a CPU-urilor Technology (S7-1500T);
- „Gearing“ absolut și relativ;
- Strategii de sincronizare și desincronizare;
- Crearea profilului camei utilizând editorul grafic de came și creerea camelor în timpul funcționării;
- Configurarea și comanda funcțiilor cinematice;
- Interconectarea între Motion Control și Safety Integrated;
- Crearea profilului camei utilizând bibliotecile de funcții;
- Exerciții practice pe standurile de școlarizare cu SIMATIC S7-1500T și convertizoare SINAMICS.
Cerințe prealabile:
- Experiență cu programarea funcțiilor Motion Control în SIMATIC TIA Portal corespunzătoare cursului TIA-MC1.
Limba:
Prezentare în limba română, documentația în limba engleză.