Fișa tehnică: Un concept de spital inteligent de la Siemens
Descoperiți cum spitalele inteligente oferă o viziune pentru optimizarea mai multor aspecte ale performanței operaționale.
Noi provocări în tranziția la noul normal
Mai ales în vremuri solicitante ca acestea, cererea de servicii medicale este în creștere. Pacienții au așteptări din ce în ce mai mari cu privire la siguranța și calitatea tratamentelor și serviciilor medicale. În plus, reglementările devin din ce în ce mai complexe.Inteligent pentru noul normal: acesta este răspunsul nostru pentru însușirea provocărilor din domeniul sănătății de astăzi și de mâine. Spitalele trebuie să exceleze în noul normal, iar digitalizarea este esențială. Revoluționează spitalele la nivel uman, financiar și operațional. Spitalele inteligente oferă riscuri mai mici de infecție, securitate sporită și calitate a aerului îmbunătățită, sporind în același timp satisfacția pacienților și optimizând personalul și eficiența energetică. Infrastructura inteligentă de la Siemens ajută spitalele să stăpânească această transformare digitală prin colectarea, analizarea și utilizarea datelor. Oferim hardware-ul și software-ul necesar pentru a valorifica la maximum infrastructura unui spital, pentru a crea un mediu sigur care să susțină întregul proces de vindecare.
Răspunsuri inteligente la presiunile spitalului
Spitalele trebuie să facă față unei multitudini de provocări în același timp: trebuie să reducă forța de muncă și costurile de funcționare, să permită personalului să lucreze mai eficient, să optimizeze eficiența spațiului, să respecte reglementările în schimbare - și toate acestea, fără a compromite experiența pozitivă a pacientului. Spitalele inteligente ajută la însușirea acestor provocări cu soluții care sprijină vindecarea și condițiile de lucru optime.Un accent clar pe nevoile de asistență medicală
Fiecare soluție inteligentă pentru spital este adaptată structurii clădirii pentru care este concepută. În centru se află un accent clar pe eficiență, satisfacția pacientului, calitate și conformitate. Spitalele inteligente creează valoare adăugată adresându-se în mod sistematic factorilor cheie ai fiecărei instituții medicale. Soluțiile inteligente pentru spital se concentrează pe optimizarea costurilor și a eficienței energetice, îmbunătățirea rezultatelor pacienților, creșterea productivității personalului, respectarea reglementărilor în schimb și implementarea extensiilor campusului. Această abordare holistică transformă soluțiile inteligente pentru spital într-un răspuns pentru însușirea provocărilor din domeniul sănătății de astăzi și de mâine.
Ajutarea personalului să lucreze mai eficient
Volumul de muncă al personalului în spitale este enorm. Asistenții medicali petrec în medie 72 de minute pe tura căutând instrumente, colegi și pacienți rătăciți. Serviciile de localizare în timp real (Real Time Location Services - RTLS) măresc productivitatea personalului, ajutându-i să urmărească instrumentele și colegii, să controleze fluxul pacienților și să găsească pacienții rătăciți. A face mediul de lucru mai confortabil devine și un factor important. Odată cu intrarea mai multor mileniali pe piața muncii, așteptările și cererile cresc. Desigo Total Room Automation (TRA) pune personalul în controlul spațiului de lucru cu opțiuni de personalizare precum controlul accesului, reglarea iluminatului, valorile prescrise ale temperaturii și fluxul de aer prin intermediul cheii RFID.
Reducerea costurilor de întreținere și energie
Tehnologiile infrastructurii inteligente pot contribui la reducerea costurilor de întreținere și a energiei și la creșterea rezistenței energiei în același timp. Modelarea informațiilor despre clădiri (Building Information Modeling - BIM) poate crește foarte mult eficiența OPEX cu o mentenanță bazată pe condiții sau predictivă. Combinat cu dispozitive de protecție adecvate pentru echipamente electrice, timpul de mentenanță poate fi redus semnificativ. Consumul de energie este al doilea domeniu major de acțiune. Spitalele consumă de aproximativ 2,5 ori mai multă energie decât o clădire medie de birouri, în timp ce 40% din emisiile din asistența medicală provin din electricitate, gaz, încălzire sau răcire. Prin urmare, creșterea eficienței energetice este esențială pentru reducerea costurilor și a emisiilor. O analiză a eficienței energetice (Energy Efficiency Analysis - EEA) este fundamentul pentru identificarea potențialelor domenii de economisire. Platforma Desigo CC, de gestionare a clădirilor, și Navigator oferă transparență în ceea ce privește consumul și ajută spitalele să realizeze economii de energie.
Crearea unei experiențe câte mai bune a pacientului
Starea de bine a pacientului se află în centrul oricărei operații spitalicești. Aceasta începe chiar înainte ca pacientul să intre în clădire, de exemplu, prin programarea online pentru a reduce timpul de așteptare. Odată ajuns în spital, fluxul optimizat de pacienți ajută la menținerea timpilor de așteptare la minimum. În același timp, clădirea trebuie să devină un mediu benefic pentru procesul de vindecare. Pacienții doresc să se simtă în siguranță și sub control atunci când sunt în spital - și știu că primesc îngrijiri optime chiar de la început. Camera de spital joacă un rol semnificativ în crearea unui mediu de vindecare care accelerează recuperarea. Controlul din camera individuală a sistemelor clădirii, cum ar fi temperatura camerei, iluminatul și umbrirea, se numără printre primii 5 factori pentru îmbunătățirea satisfacției pacientului. Desigo Room Automation (DRA) permite pacienților să controleze cu ușurință toate sistemele dintr-o singură unitate. Acest lucru le oferă cât mai mult control posibil asupra mediului lor, creând astfel o atmosferă confortabilă care ajută la accelerarea recuperării. Iluminarea centrată pe om joacă, de asemenea, un rol important în crearea condițiilor optime de vindecare. Iluminarea care ajută la menținerea sincronizată a ritmurilor circadiene ale pacientului promovează un somn mai bun și, în cele din urmă, contribuie la o recuperare mai rapidă. Pentru a vă asigura că pacienții nu prind noi infecții în timp ce se află în spital, sunt esențiale camerele sub presiune și camerele de izolare. Controlul camerei sub presiune Desigo și al hotei asigură faptul că bacteriile și virusurile rămân blocate și nu se răspândesc în spital. Acest lucru ajută la crearea unui mediu de vindecare sigur.
Optimizarea eficienței spațiului
Spitalele trebuie să poată răspunde cerințelor în schimbare - în ceea ce privește schimbările pe termen lung ale nevoilor, precum și ca răspuns la situații urgente și imediate. Pentru a face acest lucru, este vital să știm exact cum este utilizat spațiul actual. Multisenzorii bazați pe IoT vizualizează istoricul utilizării spațiului, oferă informații importante despre utilizarea camerei, metrii pătrați neutilizați și timpii de vârf în sălile de așteptare, precum și fluxurile suprapuse de oameni. Dacă este necesară o modificare a aspectului clădirii, Desigo Room Automation oferă flexibilitate maximă pentru a adapta spațiile la nevoile în schimbare. Dacă clădirea spitalului trebuie extinsă, implementarea Modelării informațiilor despre clădiri (Building Information Modeling - BIM) este cea mai bună opțiune pentru a obține transparența maximă a întregii clădiri chiar de la început și pe parcursul întregului ciclu de viață. Geamul digital al clădirii permite managerilor spitalelor să ia decizii în cunoștință de cauză pe baza datelor fiabile, asigurând astfel utilizarea optimă a spațiului, resurselor și energiei.
Respectarea reglementărilor
Unitățile de sănătate trebuie să îndeplinească o serie de reglementări stabilite de către guverne și autorități. Chiar dacă reglementările sunt diferite în aproape fiecare țară, spitalele inteligente ajută la îndeplinirea cerințelor locale. Acestea oferă transparență asupra serviciilor și costurilor livrate, precum și performanțe optime ale clădirii prin conectivitate și analize de date și tablouri de bord eficiente. Datele privind condițiile camerei pot fi arhivate pentru a fi respectate reglementările, în timp ce un portal pentru utilizatori oferă informații clare despre activitățile de funcționare și mentenanță. Acest lucru îi ajută pe operatori să-și facă spitalul mai eficient, mai durabil și mai competitiv.