Detectoare wireless SWING

Categoria de produse Siemens SWING

Tehnologie wireless pentru siguranță maximă a vieții și flexibilitate în aplicație

Cu SWING, Siemens stabilește noi standarde de siguranță în sistemele de alarmă la incendiu fără fir - prin combinarea tehnologiei „mesh” extrem de fiabilă pentru transmisia wireless sigură, cu tehnologia unică ASAtechnology ™ pentru fiabilitate ridicată în detecție și disponibilitate a sistemului. SWING este soluția ideală pentru încăperi sau clădiri cu valoare istorică, cu standarde estetice sau arhitecturale sau pentru instalații temporare.

Carte tehnică despre tehnologia wireless de protecție la incendiu

Descărcați cartea tehnică

Informații despre produs

Siemens Wireless Next Generation

Datorită tehnologiei wireless, dispozitivele pot fi poziționate și repoziționate rapid și liber. Acest lucru facilitează planificarea, permite instalarea eficientă din punct de vedere al costurilor și oferă, de asemenea, un grad ridicat de libertate și flexibilitate atunci când vine vorba de utilizarea încăperii sau de modificările structurii clădirii.
Tehnologie

Protecție maximă cu tehnologie unică

SWING este primul sistem radio de detecție incendiu de pe piață care folosește tehnologia inovatoare "mesh" în locul structurii convenționale stea, asigurând o comunicație sigură fără fir, cu cel puțin două căi de comunicare redundante. În plus, datorită tehnologiei unice ASAtechnology de la Siemens, care ignoră fenomenele înșelătoare, detectorul SWING este mai fiabil decât un detector de fum convențional fără fir. Prin simpla alegere a setului de parametri ASA specific aplicației, acesta poate fi adaptat optim la starea actuală a mediului. Acest lucru face ca sistemul wireless de alarmare la incendiu să fie soluția optimă pentru orice aplicație, de la mediu curat la dificil și, de asemenea, asigură cel mai înalt nivel de protecție a vieții.

Tehnologie mesh - fiabilitate remarcabilă a conexiunii

Tehnologia "mesh" maximizează fiabilitatea rețelei wireless și a comunicațiilor. Deoarece toate dispozitivele wireless comunică cu elementele vecine lor, sunt întotdeauna disponibile pentru a transmite informații cel puțin două căi redundante. Pentru a crește și mai mult fiabilitatea, fiecare dispozitiv wireless are două benzi de frecvență cu mai multe canale. În cazul unei perturbări, rețeaua se va remedia singură schimbând automat canalul sau banda de frecvență sau redirecționând informațiile printr-un alt dispozitiv învecinat. În acest fel, toate informațiile vor ajunge întotdeauna la interfață, făcând rețeaua wireless la fel de sigură ca una cablată. Mai mult, tehnologia "mesh" permite rețele wireless mari și puternice: o instalație cu un singur gateway poate avea o rază de 60 m - acoperind până la cinci etaje. Deoarece toate dispozitivele wireless sunt interconectate, gateway- ul nu necesită o conexiune directă cu fiecare și cu toți. 

 

Fiabilitate unică a detecției cu ASAtechnology

Detectorul SWING oferă un răspuns de detecție foarte rapid și extrem de fiabil la focurile cu fum și cauzate de arderea materiilor lichide și solide și, prin urmare, este mai fiabil decât un detector de fum convențional. Sistemul de senzori redundanți, cu doi senzori optici și doi senzori de căldură, permite o fiabilitate maximă a detectiei. ASAtechnology (ASA = Advanced Signal Analisys) de la Siemens vă permite să adaptați în mod optim detectorul la starea curentă de mediu, alegând pur și simplu un set de parametri ASA specific aplicației. ASAtechnology interpretează și evaluează semnalele în timp real și adaptează dinamic setul de parametri selectați. Acest lucru permite detectorului să distingă în mod fiabil între un foc real și fenomene înșelătoare, cum ar fi praful, aburul sau gazul. Previne alarmele false și întreruperile costisitoare in afaceri rezultate. Acest lucru face ca detectorul ASA să fie soluția optimă pentru fiecare aplicație, de la mediu curat la dur. 

Informații tehnice suplimentare

Aflați mai multe detalii despre caracteristicile tehnice ale produselor noastre din cataloagele dedicate.

Documentație și suport

Resurse suplimentare

Siemens Romania

Contact

Contactați-ne pentru informații suplimentare despre portofoliul nostru cuprinzător de tehnologii, soluții și servicii de securitate la incendiu.