Cerberus FIT convențional – sistem de protecție la incendiu

Combinând procesarea inteligentă a semnalului și instalarea ușoară pentru detectarea și alarmarea fiabile.
Protecția împotriva incendiilor înseamnă protejarea oamenilor și a activelor, asigurarea proceselor de afaceri și asigurarea continuității. Cu Cerberus ™ FIT convențional, oferim protecție la incendiu fiabilă și eficiență din punct de vedere a costurilor pentru diverse aplicații. Cu dispozitivele de sistem aprobate provenind de la un furnizor, puteți fi siguri că totul a fost conceput pentru a funcționa perfect împreună și atunci când acel furnizor este Siemens, puteți fi sigur că va rămâne așa. Flexibilitatea centralelor permite optimizarea funcționării sistemului pentru fiecare aplicație. Gama completă de detectoare înseamnă că poate fi asigurată o detectare rapidă și fiabilă în fiecare zonă.
Protecție la incendiu, de încredere, inteligentă și eficientă din punct de vedere al costurilor
Centralele FC120 sunt o soluție eficientă din punct de vedere al costurilor pentru clădirile mici și mijlocii. Beneficiați de instalare rapidă și ușoară și de întreținere cu costuri reduse.Control ușor
Centrala anti-incendiu FC120 se află în centrul sistemului convențional Cerberus FIT. Butoanele de funcționare intuitive și indicația informativă a afișajului asigură o operare rapidă și ușoară. În plus, testele de sistem pot fi efectuate datorită controalelor clare, concise și afișajelor ușor de citit.
Cea mai mare fiabilitate și ciclu de viață lung
Detectoarele convenționale Cerberus FIT utilizează algoritmi inteligenți pentru a detecta rapid și cu exactitate incendiile și a minimiza alarmele false. Labirintul brevetat, cuplat cu compensarea derivării, extinde durata de viață a detectoarelor prin contracararea acumulării de praf și murdărie. Când un detector își atinge limitele de compensare, o indicație LED galbenă îi spune utilizatorului că este timpul să schimbe dispozitivul pentru a evita instabilitatea viitoare. Un LED verde de verificare a cablajului ajută la localizarea defecțiunilor de cablare și, prin urmare, reduce semnificativ costurile de depanare și timpul de nefuncționare. Pe scurt, Cerberus FIT oferă o detecție sigură, fiabilă și convenabilă, cu costuri reduse pe durata de viață.