Sinorix NXN – următoarea generație de tehnologie de stingere naturală

Keyvisual Sinorix

Stingere cu agenți naturali - Protecția împotriva incendiilor cu grija pentru mediu

Alegerea produselor durabile care protejează mediul este o preocupare vitală pentru noi toți. Soluțiile Sinorix detectează incendiile aproape imediat, minimizând eventualele daune. Sinorix folosește o gamă largă de agenți de stingere naturali inerți, care sunt ecologici, oferă proprietăți remarcabile de stingere împotriva tuturor tipurilor de incendii și când sunt activați nu lasă în urmă niciun reziduu.

Totul despre Sinorix NXN în catalogul HIT

Catalog HIT

De ce agenți de stingere naturali?

Protejază afacerea și mediul

Versatil, durabil și economic

Sinorix NXN folosește exclusiv cei trei agenți naturali de stingere Argon, Azot și CO2. Datorită versatilității lor, agenții naturali oferă o mare flexibilitate atunci când adaptați o soluție la nevoile respective ale aplicațiilor dvs. speciale. Pe lângă faptul că nu poluează și respectă reglementările de mediu, acești agenți sunt disponibili pe scară largă, ceea ce face ca reumplerea cilindrilor să fie ușoară și economică.

Beneficii

Beneficiile tale dintr-o privire

Amprentă ecologică mică

 

Agenții naturali de stingere au potențial de epuizare a ozonului zero, astfel încât nu sunt supuși restricțiilor așa-numitelor „gaze cu efect de seră” impuse de Protocolul de la Kyoto. Spre deosebire de alți agenți de stingere, aceștia nu lasă reziduuri după descărcare. Astfel, activitatea comercială poate fi reluată rapid, fără a fi nevoie să vă faceți griji cu privire la curățare sau eliminare.

Planificare timpurie și suport pentru proiectare

Siemens asigură sprijin pe tot parcursul ciclului de viață al sistemului dvs. de stingere. În special planificarea și proiectarea unui sistem de stingere necesită o expertiză considerabilă. Vă asistăm cu cele mai noi instrumente digitale de planificare și proiectare, inclusiv texte de specificații, date Lista de Materiale, selectarea produselor online, configurare și comanzi și instrumente de calcul online.

Eficiență sporită la instalare și întreținere

Sinorix NXN dispune de un set de componente de sistem nou proiectate, care oferă funcții noi, precum și potențial de economisire a timpului și costurilor.

Oferind un proces de asamblare simplificat, cu mai puține componente și ușor de asamblat manual, Sinorix NXN reduce efortul de instalare cu până la 25%. În plus, testarea presiunii la fața locului nu mai este necesară, iar schimbarea cilindrilor este mai eficientă, deoarece linia pilot rămâne intactă în timpul lucrărilor de întreținere.

Inima Sinorix NXN

Componente cheie pentru stingerea naturală

Cerințele dumneavoastră - soluțiile noastre

Fiecare proiect are cerințe individuale

Sinorix NXN se adresează unei game de aplicații tipice, în care agenții naturali sunt alegerea optimă. Sub formă pură sau compuși amestecați, agenții naturali de stingere vă oferă caracteristici remarcabile împotriva unei mari varietăți de pericole de incendiu.

Pregătit să începeți următorul proiect?

Găsiți tot ce aveți nevoie pentru un sistem de stingere Sinorix NXN sigur, automatizat și sustenabil  în catalogul HIT.