Moderna trafostanica na Kopaoniku svečano puštena u rad

Nova trafostanica 110/35/10 kV Kopaonik puštena je u rad, a svečanosti otvaranja ovog modernog energetskog objekta prisustvovali su Milorad Grčić, v. d. direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, Ignjat Rakitić, predsednik opštine Raška, Saša Stefanović, koordinator za distributivno područje Kraljevo, menadžment kompanije Siemens d.o.o. Beograd i predstavnici medija.

Realizacija celog projekta, izgradnje trafostanice koja se nalazi u okviru nacionalnog parka na nadmorskoj visini od 1700m, isporuke i ugradnje najmodernije opreme poverena je kompaniji Siemens. Veliki doprinos uspešnoj realizaciji projekta dala je Elektromonataža kao glavni podizvođač za elektro i građevinske radove.

„Nova trafostanica je izgrađena da bismo sačuvali postojeći obim turizma, stabilizovali napajanje postojećih turističkih objekata, ali i omogućili novim investitorima uslove za ulaganja. TS Kopaonik ima tri puta veći kapacitet od dosadašnje trafostanice i omogućiće dalju izgradnju novih turističkih objekata, hotela i širenje turističkog naselja. Investicijom od 9,5 miliona evra ugrađena je najsavremenija oprema nemačke kompanije Siemens“, istakao je Milorad Grčić, v. d. direktora Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“.

„Siemens je realizovao još jedan uspešan green field projekat po princip „ključ u ruke“ sa Elektroprivredom Srbije koji će u budućnosti zadovoljiti sve potrebe za energijom ovog turističkog centra, kao i ovog dela Srbije. Uprkos zahtevima okruženja u kojima je izgrađena ova trafostanica, kao što je trusno područje i specifičnosti nacionalnog parka, ponosni smo što smo 8 meseci pre roka završili još jedan projekat sa EPS-om i nadamo se da će se poverenje i saradnja koju imamo nastaviti i u budućnosti“, istakao je Srdan Srdanović, rukovodilac divizije Energy Management za Adriatic region kompanije Siemens.

U trafostanicu je ugrađena Siemens oprema poslednje generacije po svim naponskim nivoima dva energetska transformatora snage 31,5MVA, 110kV i 35kV gasom izolovana postrojenja (GIS), 10kV vazduhom izolovano postrojenje poslednje generacije i peta generacija Siemens releja SIPROTEC i sistem upravljanja.

Trafostanica zadovoljava sve zahteve energetske efikasnosti, ekologije i arhitektonski je usaglašena sa okruženjem, dok je ugrađena oprema u skladu sa najvišim međunarodnim standardima, bezbedna je za rad, sa minimalnom potrebom održavanja i dugim vekom eksploatacije. Ugrađena oprema omogućila je digitalizaciju TS Kopaonik i daljinsko upravljanje iz regionalnog centra.