Siemens d.o.o. Beograd je dao značajan doprinos izgradnji trafostanice 400/110 kV Vranje 4
U Vranju je danas svečano puštena u rad nova trafostanica 400/110 kV Vranje 4, u prisustvu direktora Elektromreže Srbije Nikole Petrovića, ministra rudarstva i energetike Aleksandra Antića, šefa delegacije EU u Srbiji Majkla Devenporta, i rukovodstva opštine Vranje.
Trafostanica u selu Donje Trebešinje kod Vranja u koju je uloženo 20, 5 miliona evra, obezbediće dugoročno i sigurno snabdevanje potrošaca jugoistočne Srbije električnom energijom. Kompanija Siemens d.o.o Beograd je imala važnu ulogu u realizaciji ovog projekta koji ima izuzetan značaj za čitav energetski sektor Srbije.
Siemens d.o.o. Beograd je u konzorcijumu sa firmom Elnos BL Beograd, dobio Ugovor za Projektovanje i Izvođenje građevinskih radova i izradio je Glavni projekat trafostanice i izveo kompletne građevinske radova, čija ukupna vrednost prelazi 3 miliona evra.
Građevinski radovi na izgradnji TS Vranje 4 počeli su u septembru 2012. godine i završeni su godinu dana kasnije, u avgustu 2013. godine, a podrazumevali su izvođenje svih neophodnih građevinskih radova potrebnih za izgradnju i uvođenje u pogon TS Vranje 4 i priključenje na novoizgrađeni 400 kV-ni interkonektivni dalekovod TS Niš 2 – TS Leskovac 2 – TS Vranje 4 - granica sa Makedonijom.
Siemens d.o.o. Beograd je u konzorcijumu sa kompanijom Siemens Austrija, dobio i Ugovor za isporuku opreme, u okviru koga je isporučio kompletnu visokonaponsku opremu 400 kV i 110 kV, kao i opremu za zaštitu, upravljanje, merenje i sopstvenu potrošnju za kompletnu trafostanicu Vranje 4, čija vrednost prelazi 6 miliona evra.
U okviru Ugovora je isporučena i najsavremenija visokonaponska oprema proizvodnje Siemens, prekidači, rastavljači, strujni i merni transformatori, kao i odvodnici prenapona 400 kV i 110 kV, za potrebe rekonstrukcije i proširenja trafostanice 400/220/110 kV Leskovac 2.
Isporuka opreme za 400/110 kV Vranje 4 je realizovana u toku 2012. i 2013 godine.
Kvalitet izvedenih radova potvrđuje i ocena Delegacije EU u Republici Srbiji, iz čijih sredstava se većim delom finansiralo sprovođenje projekta, da je trafostanica 400/110 kV Vranje 4 najbolje i najkvalitetnije vođen projekat Delegacije Evropske Unije u regionu.
Kompanija Siemens d.o.o. Beograd nudi kompletan lanac za snabdevanje energijom, od proizvodnje, prenosa i distribucije, do potrošnje električne energije, a kompanija svojim znanjem i isukustvom u ovoj oblasti i učešćem u kapitalnim projektima daje značajan doprinos revitalizaciji i razvoju energetskog sistema Srbije.