10 razloga za delitelje toplote (kompanije Siemens)

Delitelji toplote omogućavaju pravedniju podelu troškova za grejanje, daju dobar razlog za štednju a time i aktivno smanjuju uticaj na životnu sredinu. Delitelji kompanije Siemens ponose se i brojnim drugim prednostima.

Razlog br. 1: Pouzdanost i kvalitet tehnologije

Siemens već više od 170 godina u brojnim oblastima dokazuje svoju tehnološku inovativnost.

 

Delitelji kompanije Siemens testirani su u kombinaciji s više od 2500 različitih tipova radijatora. Nude širok izbor vrednosti toplotnog transfera Kc (heat transfer value Kc) i osmišljeni su za optimalnu postavku.

 

Pouzdanost podataka delitelja kompanije Siemens jeste zagarantovana pošto se beleži svaka nedozvoljena intervencija na njemu. Gašenje tokom leta WHE... delitelja toplote obezbeđuje i da se podaci o potrošnji ne prikupljaju u unapred podešenom periodu – npr. u slučaju ‘lažne potrošnje’ usled isijavanja radijatora izloženih direktnoj sunčevoj svetlosti tokom leta.

Razlog br. 2: Otvoren sistem – očitavanje može da vrši partner

Naši delitelji toplote deo su otvorenog sistema koji omogućava da očitavanje vrši bilo ko iz široke mreže partnera. Tako je veća verovatnoća za bolje uslove, a u slučaju nezadovoljstva zamena je jednostavna. Više >

 

Svi merači kompanije Siemens kao i delitelji toplote, u skladu su sa OMS – „Open metering systemʺ, jedinom definicijom sistema u Evropi koji integriše sve medije (struja, gas, toplota, voda) u jedan sistem. Razvila ga je industrija kako bi obezbedila komunikacioni standard koji fleksibilno odgovara na zahteve budućnosti i omogućava interoperabilnost među svim meračima.

 

Razlog br. 3: Elegantan dizajn i jednostavna postavka

Elegantan dizajn i jednostavna postavka („click&goʺ) bez bilo kakvih kablova kao i široka ponuda dodataka za jednostavno pričvršćivanje delitelja za radijator (tako da odgovara svim tipovima radijatora).

Razlog br. 4: Nikakvo održavanje najmanje 10 godina

Delitelji nove generacije WHE kompanije Siemens... ne zahtevaju nikakvo održavanje i rade pouzdano tokom čitavog radnog ciklusa. Radni vek njegove litijumske baterije jeste najmanje 10 godina.

Razlog br. 5: Daljinsko očitavanje

Nova evropska direktiva o energetskoj efikasnosti EED [m1] propisuje da svi novi delitelji toplote koji budu postavljeni nakon 25. oktobra 2020. moraju omogućavati daljinsko očitavanje.

Nova generacija WHE... delitelja toplote kompanije Siemens sa svojim elegantnim dizajnom zamenjuje prethodne generacije. Možete da birate između delitelja koji omogućava očitavanje u pokretu („walk byʺ očitavanje) i delitelja koji omogućava očitavanje sa udaljene lokacije. Više >

Razlog br. 6: Dokazana efikasnost

Lokacija: Stambena zgrada sa 110 stanova u Ljubljani

 

-          Ugrađene tehnologije kompanije Siemens: delitelji toplote, sistem hidrauličnog balansiranja i termostatski ventili za radijatore

 

-          Ušteda energije: 40%

 

-          Povraćaj investicije: 2,5 godišnje

Razlog br. 7: Manje potrošite – manje plaćate

Delitelji toplote predstavljaju tehnologiju koja omogućava obračun troškova grejanja prema stvarnoj potrošnji. Zahvaljujući njima više ne plaćamo komšijsku potrošnju a i sami više vodimo računa o tome koliko toplotne energije trošimo. Odgovornim ponašanjem i dobrom informisanošću potrošnju toplote možemo smanjiti bez velikog uticaja na našu udobnost.

Sa daljinskim očitavanjem i obaveznim kvartalnim izveštavanjem o potrošnji od oktobra 2020. kao i mesečnim izveštavanjem o potrošnji od početka 2022. (u skladu s novom evropskom direktivom o energetskoj efikasnosti EED) moći ćemo efikasnije da upravljamo štednjom energije. 

Razlog br. 8: Briga za životnu sredinu i budućnost svih nas!

Domaćinstva su odgovorna za čak 26% ukupne krajnje potrošnje energije u EU (64% odlazi na grejanje)! (Izvor: Eurostat; podaci za 2018. godinu)

Razlog br. 9: Siemens nudi celovito rešenje koje predviđa mogućnost dodatne uštede

Automatizacija grejanja i hidraulično balansiranje jesu tehnologije koje mogu povećati efikasnost grejanja i o kojima valja porazmisliti kada birate ponuđača delitelja toplote.

 

Automatizacija grejanja: Prvi korak do znatne uštede jeste postavljanje termostatskih glava i ventila koji omogućavaju podešavanje željene temperature na radijatorima. Kada se prostorija dovoljno zagreje, radijator se automatski gasi. Drugi korak je sistem za automatizaciju grejanja Synco living „za početnikeʺ, kojim kontrolišete grejanje. Zato što je sistem modularan, omogućava nadogradnju prema željama i mogućnostima korisnika (kontrola provetravanja, roletni, priprema potrošnje tople vode i sl.).

 

Hidraulično balansiranje: Ako živite u visokoj zgradi, postoji velika verovatnoća da će temperatura u vašem stanu zavisiti od toga na kojem spratu živite. Razlog za to jeste taj što se voda u sistemu ohladi pre nego što dođe do najviših spratova. Rešenje za ovaj problem koji nije povezan s deliteljima toplote jeste hidraulično balansiranje, što znači da se sistem grejanja sam balansira i tako održava istu temperaturu vode za sve spratove.

 

U nekim slučajevima je naravno važno razmisliti i o promeni tehnologije grejanja i izolacije zgrade. Više >

Razlog br. 10: Prvi korak ka pravednijem plaćanju svih troškova

Države članice Evropske unije sve se više zalažu za pravednost plaćanja troškova za sve komunalne usluge, ne samo za grejanje. Zato prilikom odabira delitelja valja razmisliti da li omogućava nadogradnju za merenje drugih energenata (gas, voda...).

 

Sistem za merenje i prikupljanje podataka SIEMECA kompanije Siemens to omogućava. Odlikuju ga jednostavnost, modularnost i fleksibilan dizajn koji omogućava jednostavno nadograđivanje i uklanjanje mernih jedinica odn. realizaciju projekata u više faza.

 

Svi merači kompanije Siemens kao i delitelji toplote u skladu su sa OMS – „Open metering systemʺ, jedinom definicijom sistema u Evropi koji integriše sve medije (struja, gas, toplota, voda) u jedan sistem. Razvila ga je industrija kako bi obezbedila komunikacioni standard koji fleksibilno odgovara na zahteve budućnosti i omogućava interoperabilnost među svim meračima.