Электронная подпись
Удостоверяющий Центр «Сименс» (УЦ «Сименс») выпускает цифровые сертификаты для создания электронных подписей. Сертификаты выдаются серверам, сотрудникам и бизнес-партнерам «Сименс».
Согласно Федеральному закону РФ от 06 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи», электронная подпись, выполненная с помощью сертификатов УЦ «Сименс» (Электронная подпись «Сименс»), признается и имеет полную юридическую силу.
Для оформления юридически значимых документов ООО «Сименс» введена в эксплуатацию Система электронного документооборота ООО «Сименс» (Система ЭДО ООО «Сименс») с использованием Электронной подписи «Сименс». Более подробную информацию об УЦ «Сименс», возможностях Системы ЭДО ООО «Сименс», а также о процедуре присоединения наших бизнес-партнеров к Системе ЭДО ООО «Сименс» вы можете найти ниже.
Решение об утверждении регламента системы ЭДО в «Сименс»
- Решение Правления ООО «Сименс» об утверждении регламента системы ЭДО ООО «Сименс» от 1 июня 2020 года
Регламент ЭДО содержит условия юридически обязательного соглашения между участником ЭДО (пользователем) и ООО «Сименс» и представляет собой оферту, которую участники ЭДО акцептуют посредством подписания заявления о присоединении к Регламенту ЭДО. В связи с этим, просим внимательно ознакомиться с данным Регламентом ЭДО.
Сертификаты Инфраструктуры Открытых Ключей (ИОК)
Компания «Сименс» предоставляет свои корневые сертификаты для публичного доступа. Структуру сертификатов и их описание можно найти, пройдя по ссылкам.
Списки отозванных сертификатов
Компания «Сименс» создает и обновляет списки отозванных сертификатов (CRL) для сертификатов, выпущенных УЦ «Сименс».
Тестовый веб-сайт
УЦ «Сименс» предоставляет тестовый сайт (EN), на котором можно проверить установленные в системе сертификаты.
База данных сертификатов «Сименс»
Компания «Сименс» предоставляет публичный доступ к базе данных сертификатов ИОК «Сименс» для реализации возможности обмена зашифрованными электронными сообщениями между деловыми партнерами и сотрудниками.
База данных представляет возможность онлайн-поиска (EN) или получения сертификатов напрямую из базы данных посредством LDAP запросов. Для автоматического доступа к базе сертификатов, она должна быть прописана в почтовой программе или системе шифрования электронных писем.
Имя Имя Домена IP-Адрес Порт База поиска
SIEMENS cl.siemens.com 194.138.20.37 389 o=trustcenter
Европейский объединяющий УЦ агрегирует данные участников в службу виртуальных каталогов. Корректность сертификатов участников объединяющего УЦ может быть проверена через обращения к службе виртуальных каталогов посредством LDAP запросов. Эти запросы будут перенаправлены в службу каталогов соответствующей организации. Запросы относительно сертификатов «Сименс» так же могут быть обработаны через эту службу в случае, если известен корректный адрес электронной почты владельца сертификата.
Европейский объединяющий УЦ предоставляет возможность онлайн поиска и проверки сертификатов (EN).
Для автоматического использования службы каталогов Европейского объединяющего УЦ она должна быть прописана как LDAP каталог в системе проверки электронной подписи и / или почтовой программе:
Имя Имя Домена IP-Адрес Порт База поиска
EBCA dir.ebca.de 81.16.50.37 389 o=ebca
Обязательные корпоративные правила («ОКП»)